17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

小形電磁ロック・セーフティドアスイッチ D4NL

通常単価(税別)
11,58719,524
税込単価
12,74621,476
通常出荷日:在庫品1日目~19日目一部当日出荷可能

小型、多接点、多彩なバリエーションのベストセラー電磁ロック・セーフティドアスイッチ。【特長】・操作キー...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
未確定:候補が100型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

小形電磁ロック・セーフティドアスイッチ D4NL 外形図-1
小形電磁ロック・セーフティドアスイッチ D4NL 外形図-2

注1.上記、各機種の外形寸法図中、指定のない部分の寸法公差は±0.4mmです。
   2.2極以上(2NC、2NC/1NO、3NC)の接点のON/OFF動作の同時性にはバラツキがありますので、ご使用の際にはご確認願います。

製品仕様

構造

小形電磁ロック・セーフティドアスイッチ D4NL 構造図

性能

インターロックのタイプタイプ2(EN ISO 14119)
コード化レベルLow level coded(EN ISO 14119)
保護構造*1IP67(EN60947-5-1)
耐久性*2機械的100万回以上
電気的50万回以上(AC250V 3A、抵抗負荷時)*3
許容操作速度0.05~0.5m/s
許容操作頻度最大30回/min
直接開路動作カ*4最小60N(EN60947-5-1)
直接開路動作までの動き*4最小10mm(EN60947-5-1)
ロック強度(Fzh) *5最小1,300N
接触抵抗25mΩ以下(1接点当たり)
最小適用負荷*6DC5V 1mA 抵抗負荷(N水準 参考値)
定格絶縁電圧(Ui)300V(EN60947-5-1)
定格周波数50/60Hz
感電保護クラスClass II (二重絶縁)小形電磁ロック・セーフティドアスイッチ D4NL 感電保護クラス内容
汚染度(使用環境)汚染度3(EN60947-5-1)
インパルス耐電圧
(Uimp)(EN60947-5-1)
同極端子間2.5kV
異極端子間4kV
各端子と非充電金属部間6kV
絶縁抵抗100MΩ以上(DC500Vメガにて)
接点ギャップ最小2×2mm
振動誤動作10~55Hz 片振幅0.75mm
衝撃耐久1,000m/s2以上
誤動作100m/s2 以上
条件付き短絡電流100A(EN60947-5-1)
定格開放熱電流(Ith)10A(EN60947-5-1)
使用周囲温度-10~+55℃(ただし、氷結しないこと)
使用周囲湿度95%RH以下
質量約370g(形D4NL-1AFA-B)

注1.上記は初期における値です。
   2.スイッチの接点は一般負荷と微小負荷共用ですが、一度負荷を開閉した接点に、さらに容量の小さい負荷を接続して使用することはできません。
      接点表面が荒れて、接触信頼性が損なわれる恐れがあります。
*1.  この保護構造は規格(EN60947-5-1)に基づくテスト法によるものであり、実使用環境、使用条件によるシール性は事前にご確認ください。
      スイッチ・ボックス本体については、埃や水などの浸入から保護されていますが、ヘッド部の操作キー挿入口へは切粉や水・薬品などがかからない箇所でご使用ください。
      早期摩耗、破損、故障などの原因となります。
*2.  耐久性の条件は、周囲温度5~35℃、周囲湿度40~70%RHの時のものです。
*3.  AC250V 3Aを2回路以上通電しないでください。
*4.  安全にご使用いただくために必ず確保をお願いします。
*5.  EN ISO14119の評価方法による。
*6.  この値は開閉頻度、環境条件、信頼性水準などにより変わることがあります。事前に実負荷にてご確認願います。

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中

内蔵スイッチ仕様

コンジットサイズ

ドアロック

リリース方式

ヘッド材質

リリースキー

取得規格

RoHS?最小発注数量
1NC/1NO(スロー・アクション)+1NC/1NO(スロー・アクション)
Pg13.5
メカニカルロック方式
DC24V ソレノイドリリース方式
プラスチック
一般形 (樹脂)/底面
TUV/UL/C-UL/CE/GB(CCC)/EN
-
1個
1NC/1NO(スロー・アクション)+1NC/1NO(スロー・アクション)
Pg13.5
メカニカルロック方式
AC110V ソレノイドリリース方式
プラスチック
一般形 (樹脂)/底面
TUV/UL/C-UL/CE/GB(CCC)/EN
-
1個
1NC/1NO(スロー・アクション)+1NC/1NO(スロー・アクション)
Pg13.5
DC24V ソレノイドロック方式
メカニカルリリース方式
プラスチック
一般形 (樹脂)/底面
TUV/UL/C-UL/CE/GB(CCC)/EN
-
1個
1NC/1NO(スロー・アクション)+2NC(スロー・アクション)
Pg13.5
メカニカルロック方式
DC24V ソレノイドリリース方式
プラスチック
一般形 (樹脂)/底面
TUV/UL/C-UL/CE/GB(CCC)/EN
-
1個
1NC/1NO(スロー・アクション)+2NC(スロー・アクション)
Pg13.5
DC24V ソレノイドロック方式
メカニカルリリース方式
プラスチック
一般形 (樹脂)/底面
TUV/UL/C-UL/CE/GB(CCC)/EN
-
1個
2NC(スロー・アクション)+1NC/1NO(スロー・アクション)
Pg13.5
メカニカルロック方式
DC24V ソレノイドリリース方式
プラスチック
一般形 (樹脂)/底面
TUV/UL/C-UL/CE/GB(CCC)/EN
-
1個
2NC(スロー・アクション)+1NC/1NO(スロー・アクション)
Pg13.5
メカニカルロック方式
DC24V ソレノイドリリース方式
プラスチック
特殊形リリースキー (樹脂)/底面
UL/CSA/CE/CCC
-
1個
2NC(スロー・アクション)+1NC/1NO(スロー・アクション)
Pg13.5
DC24V ソレノイドロック方式
メカニカルリリース方式
プラスチック
一般形 (樹脂)/底面
TUV/UL/C-UL/CE/GB(CCC)/EN
-
1個
2NC(スロー・アクション)+1NC/1NO(スロー・アクション)
Pg13.5
DC24V ソレノイドロック方式
メカニカルリリース方式
プラスチック
特殊形リリースキー (樹脂)/底面
-
-
1個
2NC(スロー・アクション)+2NC(スロー・アクション)
Pg13.5
メカニカルロック方式
DC24V ソレノイドリリース方式
金属
一般形 (樹脂)/正面
-
-
1個
2NC(スロー・アクション)+2NC(スロー・アクション)
Pg13.5
メカニカルロック方式
DC24V ソレノイドリリース方式
プラスチック
一般形 (樹脂)/底面
TUV/UL/C-UL/CE/GB(CCC)/EN
-
1個
2NC(スロー・アクション)+2NC(スロー・アクション)
Pg13.5
メカニカルロック方式
DC24V ソレノイドリリース方式
プラスチック
特殊形リリースキー (樹脂)/底面
TUV/UL/C-UL/CE/GB(CCC)/EN
-
1個
2NC(スロー・アクション)+2NC(スロー・アクション)
Pg13.5
メカニカルロック方式
DC24V ソレノイドリリース方式
プラスチック
一般形 (樹脂)/正面
TUV/UL/C-UL/CE/GB(CCC)/EN
-
1個
2NC(スロー・アクション)+2NC(スロー・アクション)
Pg13.5
DC24V ソレノイドロック方式
メカニカルリリース方式
プラスチック
一般形 (樹脂)/底面
TUV/UL/C-UL/CE/GB(CCC)/EN
-
1個
2NC(スロー・アクション)+2NC(スロー・アクション)
Pg13.5
DC24V ソレノイドロック方式
メカニカルリリース方式
プラスチック
一般形 (樹脂)/正面
-
-
1個
2NC/1NO(スロー・アクション)+1NC/1NO(スロー・アクション)
Pg13.5
メカニカルロック方式
DC24V ソレノイドリリース方式
プラスチック
一般形 (樹脂)/底面
TUV/UL/C-UL/CE/GB(CCC)/EN
-
1個
2NC/1NO(スロー・アクション)+1NC/1NO(スロー・アクション)
Pg13.5
DC24V ソレノイドロック方式
メカニカルリリース方式
プラスチック
一般形 (樹脂)/底面
UL/CSA/CE/CCC
-
1個
2NC/1NO(スロー・アクション)+2NC(スロー・アクション)
Pg13.5
メカニカルロック方式
DC24V ソレノイドリリース方式
プラスチック
一般形 (樹脂)/底面
-
-
1個
2NC/1NO(スロー・アクション)+2NC(スロー・アクション)
Pg13.5
メカニカルロック方式
DC24V ソレノイドリリース方式
プラスチック
特殊形リリースキー (樹脂)/正面
-
-
1個
2NC/1NO(スロー・アクション)+2NC(スロー・アクション)
Pg13.5
DC24V ソレノイドロック方式
メカニカルリリース方式
プラスチック
一般形 (樹脂)/底面
UL/CSA/CE/CCC
-
1個
3NC(スロー・アクション)+1NC/1NO(スロー・アクション)
Pg13.5
メカニカルロック方式
DC24V ソレノイドリリース方式
プラスチック
一般形 (樹脂)/底面
UL/CSA/CE/CCC
-
1個
3NC(スロー・アクション)+1NC/1NO(スロー・アクション)
Pg13.5
メカニカルロック方式
DC24V ソレノイドリリース方式
プラスチック
特殊形リリースキー (樹脂)/底面
-
-
1個
3NC(スロー・アクション)+1NC/1NO(スロー・アクション)
Pg13.5
DC24V ソレノイドロック方式
メカニカルリリース方式
プラスチック
一般形 (樹脂)/底面
-
-
1個
3NC(スロー・アクション)+2NC(スロー・アクション)
Pg13.5
メカニカルロック方式
DC24V ソレノイドリリース方式
金属
特殊形リリースキー (樹脂)/正面
-
6
1個
3NC(スロー・アクション)+2NC(スロー・アクション)
Pg13.5
DC24V ソレノイドロック方式
メカニカルリリース方式
金属
一般形 (樹脂)/底面
-
-
1個
3NC(スロー・アクション)+2NC(スロー・アクション)
Pg13.5
メカニカルロック方式
DC24V ソレノイドリリース方式
プラスチック
一般形 (樹脂)/底面
TUV/UL/C-UL/CE/GB(CCC)/EN
-
1個
3NC(スロー・アクション)+2NC(スロー・アクション)
Pg13.5
メカニカルロック方式
DC24V ソレノイドリリース方式
プラスチック
特殊形リリースキー (樹脂)/正面
-
-
1個
3NC(スロー・アクション)+2NC(スロー・アクション)
Pg13.5
DC24V ソレノイドロック方式
メカニカルリリース方式
プラスチック
一般形 (樹脂)/底面
TUV/UL/C-UL/CE/GB(CCC)/EN
-
1個
1NC/1NO(スロー・アクション)+1NC/1NO(スロー・アクション)
G1/2
メカニカルロック方式
DC24V ソレノイドリリース方式
金属
一般形 (樹脂)/底面
TUV/UL/C-UL/CE/GB(CCC)/EN
-
1個
1NC/1NO(スロー・アクション)+1NC/1NO(スロー・アクション)
G1/2
メカニカルロック方式
DC24V ソレノイドリリース方式
金属
一般形 (樹脂)/正面
TUV/UL/C-UL/CE/GB(CCC)/EN
-
1個
1NC/1NO(スロー・アクション)+1NC/1NO(スロー・アクション)
G1/2
DC24V ソレノイドロック方式
メカニカルリリース方式
金属
一般形 (樹脂)/底面
TUV/UL/C-UL/CE/GB(CCC)/EN
-
1個
1NC/1NO(スロー・アクション)+1NC/1NO(スロー・アクション)
G1/2
メカニカルロック方式
DC24V ソレノイドリリース方式
プラスチック
一般形 (樹脂)/底面
TUV/UL/C-UL/CE/GB(CCC)/EN
-
1個
1NC/1NO(スロー・アクション)+1NC/1NO(スロー・アクション)
G1/2
メカニカルロック方式
DC24V ソレノイドリリース方式
プラスチック
特殊形リリースキー (樹脂)/底面
TUV/UL/C-UL/CE/GB(CCC)/EN
-
1個
1NC/1NO(スロー・アクション)+1NC/1NO(スロー・アクション)
G1/2
メカニカルロック方式
DC24V ソレノイドリリース方式
プラスチック
一般形 (樹脂)/正面
TUV/UL/C-UL/CE/GB(CCC)/EN
-
1個
1NC/1NO(スロー・アクション)+1NC/1NO(スロー・アクション)
G1/2
メカニカルロック方式
AC110V ソレノイドリリース方式
プラスチック
一般形 (樹脂)/底面
-
-
1個
1NC/1NO(スロー・アクション)+1NC/1NO(スロー・アクション)
G1/2
DC24V ソレノイドロック方式
メカニカルリリース方式
プラスチック
一般形 (樹脂)/底面
TUV/UL/C-UL/CE/GB(CCC)/EN
-
1個
1NC/1NO(スロー・アクション)+1NC/1NO(スロー・アクション)
G1/2
DC24V ソレノイドロック方式
メカニカルリリース方式
プラスチック
特殊形リリースキー (樹脂)/底面
TUV/UL/C-UL/CE/GB(CCC)/EN
-
1個
1NC/1NO(スロー・アクション)+1NC/1NO(スロー・アクション)
G1/2
DC24V ソレノイドロック方式
メカニカルリリース方式
プラスチック
一般形 (樹脂)/正面
TUV/UL/C-UL/CE/GB(CCC)/EN
-
1個
1NC/1NO(スロー・アクション)+2NC(スロー・アクション)
G1/2
メカニカルロック方式
DC24V ソレノイドリリース方式
プラスチック
一般形 (樹脂)/底面
TUV/UL/C-UL/CE/GB(CCC)/EN
-
1個
1NC/1NO(スロー・アクション)+2NC(スロー・アクション)
G1/2
メカニカルロック方式
DC24V ソレノイドリリース方式
プラスチック
特殊形リリースキー (樹脂)/底面
UL/CSA/CE/CCC
-
1個
1NC/1NO(スロー・アクション)+2NC(スロー・アクション)
G1/2
DC24V ソレノイドロック方式
メカニカルリリース方式
プラスチック
一般形 (樹脂)/底面
TUV/UL/C-UL/CE/GB(CCC)/EN
-
1個
2NC(スロー・アクション)+1NC/1NO(スロー・アクション)
G1/2
メカニカルロック方式
DC24V ソレノイドリリース方式
金属
一般形 (樹脂)/底面
TUV/UL/C-UL/CE/GB(CCC)/EN
-
1個
2NC(スロー・アクション)+1NC/1NO(スロー・アクション)
G1/2
メカニカルロック方式
DC24V ソレノイドリリース方式
金属
特殊形リリースキー (樹脂)/正面
TUV/UL/C-UL/CE/GB(CCC)/EN
-
1個
2NC(スロー・アクション)+1NC/1NO(スロー・アクション)
G1/2
メカニカルロック方式
DC24V ソレノイドリリース方式
プラスチック
一般形 (樹脂)/底面
TUV/UL/C-UL/CE/GB(CCC)/EN
-
1個
2NC(スロー・アクション)+1NC/1NO(スロー・アクション)
G1/2
メカニカルロック方式
DC24V ソレノイドリリース方式
プラスチック
特殊形リリースキー (樹脂)/底面
UL/CSA/CE/CCC
-
1個
2NC(スロー・アクション)+1NC/1NO(スロー・アクション)
G1/2
DC24V ソレノイドロック方式
メカニカルリリース方式
プラスチック
一般形 (樹脂)/底面
TUV/UL/C-UL/CE/GB(CCC)/EN
-
1個
2NC(スロー・アクション)+1NC/1NO(スロー・アクション)
G1/2
AC110V ソレノイドロック方式
メカニカルリリース方式
プラスチック
一般形 (樹脂)/底面
TUV/UL/C-UL/CE/GB(CCC)/EN
-
1個
2NC(スロー・アクション)+2NC(スロー・アクション)
G1/2
メカニカルロック方式
DC24V ソレノイドリリース方式
金属
一般形 (樹脂)/底面
TUV/UL/C-UL/CE/GB(CCC)/EN
-
1個
2NC(スロー・アクション)+2NC(スロー・アクション)
G1/2
メカニカルロック方式
DC24V ソレノイドリリース方式
金属
一般形 (樹脂)/正面
TUV/UL/C-UL/CE/GB(CCC)/EN
-
1個
2NC(スロー・アクション)+2NC(スロー・アクション)
G1/2
メカニカルロック方式
DC24V ソレノイドリリース方式
プラスチック
一般形 (樹脂)/底面
TUV/UL/C-UL/CE/GB(CCC)/EN
-
1個
2NC(スロー・アクション)+2NC(スロー・アクション)
G1/2
メカニカルロック方式
DC24V ソレノイドリリース方式
プラスチック
特殊形リリースキー (樹脂)/底面
TUV/UL/C-UL/CE/GB(CCC)/EN
-
1個
2NC(スロー・アクション)+2NC(スロー・アクション)
G1/2
メカニカルロック方式
DC24V ソレノイドリリース方式
プラスチック
特殊形リリースキー (樹脂)/正面
TUV/UL/C-UL/CE/GB(CCC)/EN
-
1個
2NC(スロー・アクション)+2NC(スロー・アクション)
G1/2
メカニカルロック方式
DC24V ソレノイドリリース方式
プラスチック
一般形 (樹脂)/正面
TUV/UL/C-UL/CE/GB(CCC)/EN
-
1個
2NC(スロー・アクション)+2NC(スロー・アクション)
G1/2
DC24V ソレノイドロック方式
メカニカルリリース方式
プラスチック
一般形 (樹脂)/底面
TUV/UL/C-UL/CE/GB(CCC)/EN
-
1個
2NC(スロー・アクション)+2NC(スロー・アクション)
G1/2
DC24V ソレノイドロック方式
メカニカルリリース方式
プラスチック
一般形 (樹脂)/正面
TUV/UL/C-UL/CE/GB(CCC)/EN
-
1個
2NC/1NO(スロー・アクション)+1NC/1NO(スロー・アクション)
G1/2
メカニカルロック方式
DC24V ソレノイドリリース方式
プラスチック
一般形 (樹脂)/底面
TUV/UL/C-UL/CE/GB(CCC)/EN
-
1個
2NC/1NO(スロー・アクション)+1NC/1NO(スロー・アクション)
G1/2
DC24V ソレノイドロック方式
メカニカルリリース方式
プラスチック
一般形 (樹脂)/底面
TUV/UL/C-UL/CE/GB(CCC)/EN
-
1個
2NC/1NO(スロー・アクション)+2NC(スロー・アクション)
G1/2
DC24V ソレノイドロック方式
メカニカルリリース方式
金属
一般形 (樹脂)/底面
TUV/UL/C-UL/CE/GB(CCC)/EN
-
1個
2NC/1NO(スロー・アクション)+2NC(スロー・アクション)
G1/2
メカニカルロック方式
DC24V ソレノイドリリース方式
プラスチック
一般形 (樹脂)/底面
TUV/UL/C-UL/CE/GB(CCC)/EN
-
1個
2NC/1NO(スロー・アクション)+2NC(スロー・アクション)
G1/2
メカニカルロック方式
DC24V ソレノイドリリース方式
プラスチック
特殊形リリースキー (樹脂)/底面
-
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,748
( 14,023 )
在庫品1日目当日出荷可能
18,540
( 20,394 )
1日目
13,838
( 15,222 )
在庫品1日目当日出荷可能
12,306
( 13,537 )
在庫品1日目当日出荷可能
13,202
( 14,522 )
在庫品1日目当日出荷可能
11,587
( 12,746 )
在庫品1日目当日出荷可能
12,537
( 13,791 )
1日目
13,838
( 15,222 )
在庫品1日目当日出荷可能
13,227
( 14,550 )
10日目
14,998
( 16,498 )
10日目
12,748
( 14,023 )
在庫品1日目当日出荷可能
12,009
( 13,210 )
1日目
11,587
( 12,746 )
19日目
13,838
( 15,222 )
1日目
12,934
( 14,227 )
1日目
13,119
( 14,431 )
1日目
13,927
( 15,320 )
1日目
13,080
( 14,388 )
1日目
13,650
( 15,015 )
1日目
13,927
( 15,320 )
10日目
13,119
( 14,431 )
10日目
13,373
( 14,710 )
1日目
13,885
( 15,274 )
1日目
12,459
( 13,705 )
19日目
15,139
( 16,653 )
1日目
13,119
( 14,431 )
1日目
13,373
( 14,710 )
1日目
14,922
( 16,414 )
在庫品1日目当日出荷可能
12,782
( 14,060 )
1日目
13,338
( 14,672 )
1日目
14,395
( 15,835 )
1日目
12,600
( 13,860 )
1日目
11,911
( 13,102 )
在庫品1日目当日出荷可能
11,587
( 12,746 )
1日目
19,034
( 20,937 )
1日目
13,838
( 15,222 )
在庫品1日目当日出荷可能
13,270
( 14,597 )
在庫品1日目当日出荷可能
12,429
( 13,672 )
在庫品1日目当日出荷可能
12,669
( 13,936 )
在庫品1日目当日出荷可能
12,537
( 13,791 )
1日目
12,429
( 13,672 )
在庫品1日目当日出荷可能
13,338
( 14,672 )
1日目
13,709
( 15,080 )
1日目
12,748
( 14,023 )
1日目
12,537
( 13,791 )
1日目
13,838
( 15,222 )
在庫品1日目当日出荷可能
19,524
( 21,476 )
1日目
13,575
( 14,933 )
1日目
12,782
( 14,060 )
1日目
12,748
( 14,023 )
在庫品1日目当日出荷可能
11,911
( 13,102 )
在庫品1日目当日出荷可能
13,126
( 14,439 )
在庫品1日目当日出荷可能
12,315
( 13,547 )
1日目
13,838
( 15,222 )
1日目
12,315
( 13,547 )
在庫品1日目当日出荷可能
13,119
( 14,431 )
1日目
13,344
( 14,678 )
10日目
15,139
( 16,653 )
1日目
13,700
( 15,070 )
1日目
13,373
( 14,710 )
1日目

詳細情報

基本情報

小型、多接点、多彩なバリエーションのベストセラー電磁ロック・セーフティドアスイッチ。
【特長】
・操作キー挿入口の方向変更ができ、両面取り付けも可能なため様々な取り付けパターンを実現
・内蔵スイッチは多接点タイプを品揃え
・ロック強度は1,300N以上
・一般負荷、微小負荷どちらにも対応
・コンジット口サイズにM20を追加
・保護構造 IP67
・金属ヘッドバリエーションあり

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

小形電磁ロック・セーフティドアスイッチ D4NLのレビュー
3平均満足度:3.01件のレビュー
当社製品に使用しました
3
満足度:3.0
製作を依頼された生産設備の付帯装置である安全柵の出入口の小形電磁ロック・セーフティドアスイッチとして使用しました。小形電...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
小形電磁ロック・セーフティドアスイッチ D4NL
小形電磁ロック・セーフティドアスイッチ D4SL-N
電磁ロック・セーフティドアスイッチ【D4BL】
電磁ロック・セーフティドアスイッチ/スライドキーユニット【D4JL】
小形セーフティ・リミットスイッチ【D4N-□R】
小形セーフティ・ヒンジドアスイッチ【D4NH】
メーカーオムロンオムロンオムロンオムロンオムロンオムロン
通常価格11,587-9,655 -24,160 -15,328 -3,4994,321 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目在庫品1日目〜
種類ドアスイッチドアスイッチドアスイッチドアスイッチリミットスイッチドアスイッチ
ドアスイッチ 種類セーフティドアスイッチ電磁ロックドアスイッチセーフティドアスイッチセーフティドアスイッチ-非接触ドアスイッチ
形式基準標準タイプ-2コンジットタイプ-1コンジット形-
表示灯仕様AC/DC10~115V駆動形(橙LED表示)-----
保護構造IP67IP67IP67IP67-IP67
よく一緒に購入される商品

リミット・マイクロスイッチカテゴリの売れ筋ランキング