メカニカル部品技術窓口
セーフティ・リミットスイッチの定番。充実した品揃えをグローバルに提供。【特長】・接点構成は1NC/1N...
詳細を確認

注.上記、各機種の外形寸法図中、指定のない部分の寸法公差は±0.4mmです。
*M12コネクタ部については、「1コンジット形 M12コネクタタイプ共通」を参照ください。
※上記以外の型番についての情報はデジタルカタログをご参照ください。

| 保護構造*1 | IP67(EN60947-5-1) | |
|---|---|---|
| 耐久性*2 | 機械的 | 100万回以上 |
| 電気的 | 50万回以上(AC250V 3A、抵抗負荷)*3 30万回以上(AC250V 10A、抵抗負荷) | |
| 許容操作速度 | 1~500mm/s(形D4N-1A20R) | |
| 許容操作ひん度 | 最大30回/min | |
| 接触抵抗 | 25mΩ以下 | |
| 最小適用負荷*4 | DC5V 1mA抵抗負荷(N水準 参考値) | |
| 定格絶縁電圧(Ui) | 300V | |
| 定格周波数 | 50/60Hz | |
| 感電保護クラス | Class II (二重絶縁) | |
| 汚染度(使用環境) | 汚染度3(EN60947-5-1) | |
| インパルス耐電圧 (EN60947-5-1) | 同極端子間 | 2.5kV |
| 異極端子間 | 4kV | |
| 各端子と非充電金属部間 | 6kV | |
| 絶縁抵抗 | 100MΩ以上 | |
| 接点ギャップ | 最小2×2mm | |
| 振動 | 誤動作 | 10~55Hz 片振幅0.75mm |
| 衝撃 | 耐久 | 1,000m/s2 |
| 誤動作 | 300m/s2 | |
| 条件付き短絡電流 | 100A(EN60947-5-1) | |
| 定格開放熱電流(Ith) | 10A(EN60947-5-1) | |
| 使用周囲温度 | -30~+70℃(ただし、氷結しないこと) | |
| 使用周囲湿度 | 95%RH以下 | |
| 質量 | 約92g(形D4N-1A20Rの場合) | |
注1.上記は初期における値です。
2.一度負荷を開閉した接点に、さらに容量の小さい負荷を接続して使用することはできません。
接点表面が荒れて、接触信頼性が損なわれる恐れがあります。
*1. この保護構造は規格(EN60947-5-1)に基づくテスト法によるものであり、実使用環境、使用条件によるシール性は事前にご確認ください。
スイッチ・ボックス本体については、埃や油水などの侵入から保護されていますが、ヘッド部の操作キー挿入口へは切粉や油水・薬品などがかからない箇所でご使用ください。
早期摩耗、破損、故障などの原因となります。
*2. 耐久性の条件は、周囲温度5~35℃、周囲湿度40~70%RHの時のものです。
*3. AC250V 3Aを2回路以上通電しないでください。
*4. この値は開閉ひん度、環境条件、信頼性水準などにより変わることがあります。事前に実負荷にてご確認願います。
| 型番 |
|---|
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
2,773円 ( 3,050円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,997円 ( 4,397円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,797円 ( 3,077円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,762円 ( 1,938円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,297円 ( 2,527円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,397円 ( 2,637円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,997円 ( 2,197円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,489円 ( 2,738円 ) | 1日目 |
2,297円 ( 2,527円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,879円 ( 3,167円 ) | 1日目 |
2,780円 ( 3,058円 ) | 1日目 |
2,304円 ( 2,534円 ) | 1日目 |
2,997円 ( 3,297円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,489円 ( 3,838円 ) | 1日目 |
2,897円 ( 3,187円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,256円 ( 3,582円 ) | 1日目 |
1,982円 ( 2,180円 ) | 1日目 |
2,479円 ( 2,727円 ) | 1日目 |
1,997円 ( 2,197円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,297円 ( 2,527円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,879円 ( 3,167円 ) | 1日目 |
2,297円 ( 2,527円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,442円 ( 3,786円 ) | 1日目 |
3,897円 ( 4,287円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,913円 ( 2,104円 ) | 1日目 |
2,045円 ( 2,250円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,879円 ( 3,167円 ) | 1日目 |
2,497円 ( 2,747円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,997円 ( 3,297円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,296円 ( 1,426円 ) | 1日目 |
1,897円 ( 2,087円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,397円 ( 3,737円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,389円 ( 3,728円 ) | 1日目 |
2,136円 ( 2,350円 ) | 1日目 |
2,197円 ( 2,417円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,090円 ( 3,399円 ) | 1日目 |
2,997円 ( 3,297円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,054円 ( 2,259円 ) | 1日目 |
1,910円 ( 2,101円 ) | 1日目 |
2,897円 ( 3,187円 ) | 31日目 |
2,110円 ( 2,321円 ) | 1日目 |
1,695円 ( 1,865円 ) | 1日目 |
2,722円 ( 2,994円 ) | 1日目 |
3,059円 ( 3,365円 ) | 1日目 |
3,197円 ( 3,517円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,397円 ( 3,737円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,797円 ( 3,077円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,545円 ( 3,900円 ) | 1日目 |
1,997円 ( 2,197円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,879円 ( 3,167円 ) | 1日目 |
1,997円 ( 2,197円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,397円 ( 3,737円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,910円 ( 2,101円 ) | 1日目 |
2,297円 ( 2,527円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,997円 ( 2,197円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,897円 ( 2,087円 ) | 1日目 |
1,537円 ( 1,691円 ) | 1日目 |
2,289円 ( 2,518円 ) | 1日目 |
1,997円 ( 2,197円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,804円 ( 1,984円 ) | 1日目 |
セーフティ・リミットスイッチの定番。充実した品揃えをグローバルに提供。
【特長】
・接点構成は1NC/1NO、2NC、2NC/1NO、3NCを品揃え。(スロー・アクションにはMBB仕様あり)
・省工数を実現し、交換作業を容易にする、M12コネクタタイプも品揃え
・一般負荷、微小負荷どちらにも対応
・接触信頼性が高いAuクラッド接点を標準採用
・EN115-1、EN81-20、EN81-50の安全接点要求に適合(スロー・アクションタイプのみ)
・UL、EN(TÜV)、CCC規格取得
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

オムロン
一般用基本スイッチ Z
4.4通常価格(税別):872円~

オムロン
2回路リミットスイッチ WL-N/WL
4.4通常価格(税別):590円~

オムロン
超小形基本スイッチ SS
4.6通常価格(税別):136円~

オムロン
シール形小形基本スイッチ D2VW
4.9通常価格(税別):269円~

オムロン
コンパクト封入スイッチ ZC-□55
4.3通常価格(税別):2,288円~

オムロン
小形基本スイッチ V
4.8通常価格(税別):301円~

オムロン
セミコンパクト封入スイッチ D4MC
4.9通常価格(税別):1,138円~

オムロン
小形リミットスイッチ D4C
4.4通常価格(税別):1,705円~

アズビル
小型・ヨコ型リミットスイッチ
4.7通常価格(税別):2,759円~