17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が30型番あります。

小形セーフティ・リミットスイッチ D4F

通常単価(税別)
4,73010,501
税込単価
5,20311,551
通常出荷日:在庫品1日目~1日目一部当日出荷可能

【特長】・直接開路動作機構をもったリミットスイッチ(4接点)・高感度のセーフティ・リミットスイッチ・内...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が30型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

Not Get 外形図

注.上記、各機種の外形寸法図中、指定のない部分の寸法公差は±0.4mmです。

製品仕様

性能

保護構造*1IP67(EN60947-5-1)
耐久性*2機械的1,000万回以上
電気的100万回以上(4mA/DC24V×4回路 抵抗負荷) 15万回以上(1A/AC125V×2回路、4mA/DC24V×2回路 抵抗負荷)*3
許容操作速度1mm~0.5m/s
許容操作ひん度機械的120回/min
電気的30回/min
接触抵抗*5300mΩ以下(ケーブル1m付き)、500mΩ以下(ケーブル3m付き)、700mΩ以下(ケーブル5m付き)
最小適用負荷*4DC24V 4mA 抵抗負荷 4回路(N水準 参考値)
定格絶縁電圧(Ui)250V
定格周波数50/60Hz
感電保護クラスClass I (アース線付き)
汚染度(使用環境)汚染度3(EN60947-5-1)
インパルス耐電圧
(EN60947-5-1)
同極端子間2.5kV
異極端子間4kV
各端子とアース間4kV
絶縁抵抗同極および異極端子間、充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間100MΩ以上(DC500Vメガにて)
接点ギャップ最小2×2mm
振動誤動作10~55Hz 片振幅0.75mm
衝撃耐久1,000m/s2以上
誤動作300m/s2以上
条件付き短絡電流100A(EN60947-5-1)
定格開放熱電流〈Ith〉2.5A(EN60947-5-1)
使用周囲温度-30~+70℃(ただし、氷結しないこと)
使用周囲湿度95%RH以下
ケーブルUL Style 2464 AWG22 仕上り外径8.3mm
質量約190g(形D4F-102-1R ケーブル1m付きの場合)
約220g(形D4F-120-1R ケーブル1m付きの場合)

注1.上記は初期における値です。
   2.一度負荷を開閉した接点に、さらに容量の小さい負荷を接続して使用することはできません。接点表面が荒れて、接触信頼性が損なわれる恐れがあります。
*1.  この保護構造は規格(EN60947-5-1)に基づくテスト法によるものであり、実使用環境、使用条件によるシール性は事前にご確認ください。
*2.  耐久性の条件は、周囲温度5~35℃、周囲湿度40~70%RHの時のものです。
*3.  1A/AC125Vを2回路以上通電しないでください。
*4.  この値は開閉頻度、環境条件、信頼水準などにより変わることがあります。事前に実負荷にてご確認願います。
*5.  測定条件:DC5~8V、0.1A電圧降下法による。

型番リスト

表示件数

アクチュエータタイプ

プランジャ形 種類

レバー形 種類

検出部詳細

ケーブル仕様

内蔵スイッチ仕様

コード長さ

(m)

取得規格

RoHS?最小発注数量
プランジャ形
ローラプランジャ
-
ローラ・プランジャ形
下引き出し
1NC/1NO(スロー・アクション)
1
TUV/UL/C-UL/CE/GB(CCC)/EN
-
1個
プランジャ形
ローラプランジャ
-
ローラ・プランジャ形
下引き出し
1NC/1NO(スロー・アクション)
3
TUV/UL/C-UL/CE/GB(CCC)/EN
-
1個
プランジャ形
ローラプランジャ
-
ローラ・プランジャ形
右引き出し
1NC/1NO(スロー・アクション)
3
TUV/UL/C-UL/CE/GB(CCC)/EN
-
1個
プランジャ形
ローラプランジャ
-
ローラ・プランジャ形
下引き出し
1NC/1NO(スロー・アクション)
5
UL/CE/CCC
-
1個
レバー形
-
ローラレバー
ローラ・レバー形
下引き出し
1NC/1NO(スロー・アクション)
1
TUV/UL/C-UL/CE/GB(CCC)/EN
-
1個
レバー形
-
ローラレバー
ローラ・レバー形
右引き出し
1NC/1NO(スロー・アクション)
1
TUV/UL/C-UL/CE/GB(CCC)/EN
-
1個
レバー形
-
ローラレバー
ローラ・レバー形
下引き出し
1NC/1NO(スロー・アクション)
3
TUV/UL/C-UL/CE/GB(CCC)/EN
-
1個
レバー形
-
ローラレバー
ローラ・レバー形
右引き出し
1NC/1NO(スロー・アクション)
3
UL/CE/CCC
-
1個
レバー形
-
ローラレバー
ローラ・レバー形
下引き出し
1NC/1NO(スロー・アクション)
5
TUV/UL/C-UL/CE/GB(CCC)/EN
-
1個
プランジャ形
ローラプランジャ
-
ローラ・プランジャ形
右引き出し
2NC(スロー・アクション)
1
TUV/UL/C-UL/CE/GB(CCC)/EN
-
1個
プランジャ形
ローラプランジャ
-
ローラ・プランジャ形
下引き出し
2NC(スロー・アクション)
3
TUV/UL/C-UL/CE/GB(CCC)/EN
-
1個
プランジャ形
ローラプランジャ
-
ローラ・プランジャ形
右引き出し
2NC(スロー・アクション)
3
TUV/UL/C-UL/CE/GB(CCC)/EN
-
1個
プランジャ形
ローラプランジャ
-
ローラ・プランジャ形
下引き出し
2NC(スロー・アクション)
5
TUV/UL/C-UL/CE/GB(CCC)/EN
-
1個
プランジャ形
ローラプランジャ
-
ローラ・プランジャ形
右引き出し
2NC(スロー・アクション)
5
TUV/UL/C-UL/CE/GB(CCC)/EN
-
1個
レバー形
-
ローラレバー
ローラ・レバー形
下引き出し
2NC(スロー・アクション)
1
TUV/UL/C-UL/CE/GB(CCC)/EN
-
1個
レバー形
-
ローラレバー
ローラ・レバー形
下引き出し
2NC(スロー・アクション)
3
UL/CE/CCC
-
1個
プランジャ形
ローラプランジャ
-
ローラ・プランジャ形
下引き出し
2NC/2NO(スロー・アクション)
1
TUV/UL/C-UL/CE/GB(CCC)/EN
-
1個
プランジャ形
ローラプランジャ
-
ローラ・プランジャ形
右引き出し
2NC/2NO(スロー・アクション)
1
TUV/UL/C-UL/CE/GB(CCC)/EN
-
1個
プランジャ形
ローラプランジャ
-
ローラ・プランジャ形
下引き出し
2NC/2NO(スロー・アクション)
3
TUV/UL/C-UL/CE/GB(CCC)/EN
-
1個
プランジャ形
ローラプランジャ
-
ローラ・プランジャ形
右引き出し
2NC/2NO(スロー・アクション)
3
TUV/UL/C-UL/CE/GB(CCC)/EN
-
1個
プランジャ形
ローラプランジャ
-
ローラ・プランジャ形
下引き出し
2NC/2NO(スロー・アクション)
5
TUV/UL/C-UL/CE/GB(CCC)/EN
-
1個
プランジャ形
ローラプランジャ
-
ローラ・プランジャ形
右引き出し
2NC/2NO(スロー・アクション)
5
TUV/UL/C-UL/CE/GB(CCC)/EN
-
1個
レバー形
-
ローラレバー
ローラ・レバー形
下引き出し
2NC/2NO(スロー・アクション)
1
TUV/UL/C-UL/CE/GB(CCC)/EN
-
1個
レバー形
-
ローラレバー
ローラ・レバー形
右引き出し
2NC/2NO(スロー・アクション)
1
UL/CE/CCC
-
1個
レバー形
-
ローラレバー
ローラ・レバー形
下引き出し
2NC/2NO(スロー・アクション)
3
TUV/UL/C-UL/CE/GB(CCC)/EN
-
1個
レバー形
-
ローラレバー
ローラ・レバー形
右引き出し
2NC/2NO(スロー・アクション)
3
TUV/UL/C-UL/CE/GB(CCC)/EN
-
1個
レバー形
-
ローラレバー
ローラ・レバー形
下引き出し
2NC/2NO(スロー・アクション)
5
TUV/UL/C-UL/CE/GB(CCC)/EN
-
1個
レバー形
-
ローラレバー
ローラ・レバー形
右引き出し
2NC/2NO(スロー・アクション)
5
TUV/UL/C-UL/CE/GB(CCC)/EN
-
1個
レバー形
-
ローラレバー
ローラ・レバー形
下引き出し
4NC(スロー・アクション)
1
TUV/UL/C-UL/CE/GB(CCC)/EN
-
1個
レバー形
-
ローラレバー
ローラ・レバー形
下引き出し
4NC(スロー・アクション)
5
TUV/UL/C-UL/CE/GB(CCC)/EN
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,060
( 6,666 )
1日目
7,170
( 7,887 )
1日目
6,197
( 6,817 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,985
( 7,684 )
1日目
6,197
( 6,817 )
1日目
5,197
( 5,717 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,197
( 9,017 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,306
( 6,937 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,751
( 8,526 )
1日目
4,730
( 5,203 )
1日目
6,461
( 7,107 )
1日目
6,197
( 6,817 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,234
( 7,957 )
1日目
6,665
( 7,332 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,697
( 6,267 )
1日目
6,783
( 7,461 )
1日目
8,197
( 9,017 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,197
( 7,917 )
在庫品1日目当日出荷可能
9,161
( 10,077 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,343
( 9,177 )
1日目
9,297
( 10,227 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,197
( 9,017 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,287
( 9,116 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,197
( 7,917 )
1日目
9,631
( 10,594 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,219
( 9,041 )
在庫品1日目当日出荷可能
9,997
( 10,997 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,526
( 9,379 )
1日目
7,513
( 8,264 )
1日目
10,501
( 11,551 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・直接開路動作機構をもったリミットスイッチ(4接点)
・高感度のセーフティ・リミットスイッチ
・内蔵スイッチは2接点/4接点タイプを品揃え
・保護構造IP67
・EN115-1、EN81-1、EN81-2に対応。(スロー・アクションタイプのみ)
・UL、EN(TÜV)、CCC規格取得

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

小形セーフティ・リミットスイッチ D4Fのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
小形セーフティ・リミットスイッチ D4F
小形セーフティ・ヒンジドアスイッチ【D4NH】
小形電磁ロック・セーフティドアスイッチ D4NL
小形リミットスイッチ HL-5000
セミコンパクト封入スイッチ D4MC
電磁ロック・セーフティドアスイッチ/スライドキーユニット【D4JL】
メーカーオムロンオムロンオムロンオムロンオムロンオムロン
通常価格4,730-4,321 -11,587 -3,697 -1,138 -15,328 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜
種類リミットスイッチドアスイッチドアスイッチリミットスイッチリミットスイッチドアスイッチ
保護構造IP67IP67IP67IP65、IP65IP67IP67
AC定格電圧(v)120 / 240120 / 240120 / 240250 / 125480 / 250 / 125120 / 240
DC定格電圧(v)125 / 250125 / 250125 / 25024 / 125 / 250 / 128 / 125 / 250 / 30 / 14125 / 250
機械的寿命(万回)100010010010001000100
よく一緒に購入される商品

リミット・マイクロスイッチカテゴリの売れ筋ランキング