メカニカル部品技術窓口
機械などの省スペース化に対応した、樹脂製の小形セーフティ・ヒンジドアスイッチ。【特長】・接点構成は従来...
詳細を確認
D4NH-1□AS/D4NH-2□AS/D4NH-4□AS

D4NH-1□BC/D4NH-2□BC/D4NH-4□BC

D4NH-6□BC
注1. 上記、各機種の外形寸法図中、指定のない部分の寸法公差は±0.4mmです。
注2. 2極以上(2NC、2NC/1NO、3NC)の接点開路・閉路動作の同時性にはバラツキがありますので、ご使用の際にはご確認願います。
■性能
| インターロックのタイプ | タイプ1(EN ISO 14119) | |
|---|---|---|
| コード化レベル | Uncoded(EN ISO 14119) | |
| 保護構造 *1 | IP67(EN60947-5-1) | |
| 耐久性 *2 | 機械的 | 100万回以上 |
| 電気的 | 50万回以上(AC250V 3A、抵抗負荷) *3 30万回以上(AC250V 10A、抵抗負荷) | |
| 許容操作速度 | 2~360°/s | |
| 許容操作頻度 | 最大30回/min | |
| 直接開路動作力 *4 | 最小1N・m | |
| 直接開路動作までの動き *4 | 最小18° | |
| 接触抵抗 | 25mΩ以下 | |
| 最小適用負荷 *5 | DC5V 1mA 抵抗負荷(N水準 参考値) | |
| 定格絶縁電圧(Ui) | 300V | |
| 定格周波数 | 50/60Hz | |
| 感電保護クラス | Class II(二重絶縁) | |
| 汚染度(使用環境) | 汚染度3(EN60947-5-1) | |
| インパルス耐電圧(Uimp)(EN60947-5-1) | 同極端子間 | 2.5kV |
| 異極端子間 | 4kV | |
| 各端子と非充電金属部間 | 6kV | |
| 絶縁抵抗 | 100MΩ以上 | |
| 接点ギャップ | 最小2×2mm | |
| 振動 | 誤動作 | 10~55Hz 片振幅0.75mm |
| 衝撃 | 耐久 | 1,000m/s2以上 |
| 誤動作 | 300m/s2以上 | |
| 条件付き短絡電流 | 100A(EN60947-5-1) | |
| 定格開放熱電流(lth) | 10A(EN60947-5-1) | |
| 使用周囲温度 | -30~+70℃(ただし、氷結しないこと) | |
| 使用周囲湿度 | 95%RH以下 | |
| 質量 | 約87g(形D4NH-1AASの場合) 約97g(形D4NH-1ABCの場合) | |
■種類
| 型番 | アクチュエータの種類 | コンジット口サイズ | 内蔵スイッチ機構 |
|---|---|---|---|
| 形D4NH-1AAS | シャフトタイプ | Pg13.5(1コンジットタイプ) | 1NC/1NO接点(スロー・アクション) |
| 形D4NH-1ABC | アームレバータイプ | Pg13.5(1コンジットタイプ) | 1NC/1NO接点(スロー・アクション) |
| 形D4NH-1BAS | シャフトタイプ | Pg13.5(1コンジットタイプ) | 2NC接点(スロー・アクション) |
| 形D4NH-1BBC | アームレバータイプ | Pg13.5(1コンジットタイプ) | 2NC接点(スロー・アクション) |
| 形D4NH-1DAS | シャフトタイプ | Pg13.5(1コンジットタイプ) | 3NC接点(スロー・アクション) |
| 形D4NH-1DBC | アームレバータイプ | Pg13.5(1コンジットタイプ) | 3NC接点(スロー・アクション) |
| 形D4NH-2AAS | シャフトタイプ | G1/2(1コンジットタイプ) | 1NC/1NO接点(スロー・アクション) |
| 形D4NH-2ABC | アームレバータイプ | G1/2(1コンジットタイプ) | 1NC/1NO接点(スロー・アクション) |
| 形D4NH-2BAS | シャフトタイプ | G1/2(1コンジットタイプ) | 2NC接点(スロー・アクション) |
| 形D4NH-2BBC | アームレバータイプ | G1/2(1コンジットタイプ) | 2NC接点(スロー・アクション) |
| 形D4NH-2CAS | シャフトタイプ | G1/2(1コンジットタイプ) | 2NC/1NO接点(スロー・アクション) |
| 形D4NH-2CBC | アームレバータイプ | G1/2(1コンジットタイプ) | 2NC/1NO接点(スロー・アクション) |
| 形D4NH-2DBC | アームレバータイプ | G1/2(1コンジットタイプ) | 3NC接点(スロー・アクション) |
| 形D4NH-4AAS | シャフトタイプ | M20(1コンジットタイプ) | 1NC/1NO接点(スロー・アクション) |
| 形D4NH-4ABC | アームレバータイプ | M20(1コンジットタイプ) | 1NC/1NO接点(スロー・アクション) |
| 形D4NH-4BAS | シャフトタイプ | M20(1コンジットタイプ) | 2NC接点(スロー・アクション) |
| 形D4NH-4DAS | シャフトタイプ | M20(1コンジットタイプ) | 3NC接点(スロー・アクション) |
| 形D4NH-4FBC | アームレバータイプ | M20(1コンジットタイプ) | 2NC/1NO接点 MBB(スロー・アクション) |
| 形D4NH-6CBC | アームレバータイプ | G1/2(2コンジットタイプ) | 2NC/1NO接点(スロー・アクション) |
■安全規格認証定格
TÜV(EN60947-5-1)
| 使用カテゴリ | AC-15 | DC-13 |
|---|---|---|
| 定格作動電流(le) | 3A | 0.27A |
| 定格作動電圧(Ue) | 240V | 250V |
注. 短絡保護装置として、IEC60269適合の10Aヒューズ形glまたは形gGをご使用ください。本体にはこのヒューズは内蔵されていません。
UL/CSA(UL508、CSA C22.2 No.14)
A300
| 定格電圧 | 通電電流 | 電流(A) | ボルトアンペア(VA) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 投入 | 遮断 | 投入 | 遮断 | ||
| AC120V | 10A | 60 | 6 | 7,200 | 720 |
| AC240V | 30 | 3 | |||
Q300
| 定格電圧 | 通電電流 | 電流(A) | ボルトアンペア(VA) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 投入 | 遮断 | 投入 | 遮断 | ||
| DC125V | 2.5A | 0.55 | 0.55 | 69 | 69 |
| DC250V | 0.27 | 0.27 | |||
■形式と接点構成

注. 端子番号はEN50013、接触形式はEN60947-5-1による。
*MBB接点とは・・・メイク・ビフォア・ブレイク(Make Before Break)接点の略称で、常閉接点(NC)が開路する前に常開接点(NO)が閉路するオーバーラップ機構を持った接点です。
■直接開路動作機構

■動作特性
| 形式 | 形D4NH-1□AS 形D4NH-2□AS 形D4NH-4□AS | 形D4NH-1□BC 形D4NH-2□BC 形D4NH-4□BC | 形D4NH-6□BC |
|---|---|---|---|
| 動作に必要な力 最大 | 0.15N・m | 0.15N・m | 0.15N・m |
| 動作までの動き1(NC) | 7°(MBBは10°) | 7°(MBBは10°) | 7°(MBBは10°) |
| 動作までの動き2(NO) | 19°(MBBは5°) | 19°(MBBは5°) | 19°(MBBは5°) |
アームレバータイプの使用例

●センター取り付けの場合
出荷時のアームレバーは、センター取り付けになっています。注)アームレバーが90°以上回転しないように設置願います。
●レフト取り付けの場合
ねじとアームレバーをはずし、アームレバーを左側に取り付け、ねじで固定します。注)アームレバーが180°以上回転しないように設置願います。
●ライト取り付けの場合
ねじとアームレバーをはずし、アームレバーを右側に取り付け、ねじで固定します。注)アームレバーが180°以上回転しないように設置願います。

稀に感電の恐れがあります。金属製ケーブルグランド、金属配管は使用しないでください。
●取りつけ方法
適正締めつけトルク
| 端子ねじ | 0.6~0.8N ・m |
|---|---|
| カバー取り付けねじ | 0.5~0.7N ・m |
| ヘッド取り付けねじ | 0.5~0.6N ・m |
| アームレバー取り付けねじ | 1.6~1.8N ・m |
| 本体取り付けねじ | 0.5~0.7N ・m |
| ケーブルグランド | 1.8~2.2N ・m |
| キャップスクリュー | 1.3~1.7N ・m |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
4,597円 ( 5,057円 ) | 1日目 |
4,734円 ( 5,207円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,597円 ( 5,057円 ) | 1日目 |
4,997円 ( 5,497円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,997円 ( 5,497円 ) | 1日目 |
5,022円 ( 5,524円 ) | 1日目 |
4,334円 ( 4,767円 ) | 1日目 |
4,780円 ( 5,258円 ) | 1日目 |
4,733円2,603円 ( 2,863円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,597円 ( 5,057円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,397円 ( 5,937円 ) | 1日目 |
4,321円 ( 4,753円 ) | 1日目 |
5,397円 ( 5,937円 ) | 1日目 |
4,597円 ( 5,057円 ) | 1日目 |
4,997円 ( 5,497円 ) | 1日目 |
4,597円 ( 5,057円 ) | 1日目 |
4,334円 ( 4,767円 ) | 1日目 |
4,538円 ( 4,992円 ) | 1日目 |
4,997円 ( 5,497円 ) | 1日目 |
5,597円 ( 6,157円 ) | 1日目 |
5,897円 ( 6,487円 ) | 1日目 |
機械などの省スペース化に対応した、樹脂製の小形セーフティ・ヒンジドアスイッチ。
【特長】
・接点構成は従来の1NC/1NO、2NCに加え、2NC/1NO、3NCの3接点タイプを品揃え、またMBB仕様も追加。
・接触信頼性が高いAuクラッド接点を標準採用。一般負荷、微小負荷どちらにも対応。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

オムロン
一般用基本スイッチ Z
4.4通常価格(税別):872円~

オムロン
超小形基本スイッチ SS
4.6通常価格(税別):136円~

オムロン
2回路リミットスイッチ WL-N/WL
4.4通常価格(税別):590円~

オムロン
コンパクト封入スイッチ ZC-□55
4.3通常価格(税別):2,288円~

オムロン
小形基本スイッチ VX
4.2通常価格(税別):258円~

オムロン
小形封入スイッチ SHL
5通常価格(税別):2,289円~

オムロン
シール形小形基本スイッチ D2VW
4.9通常価格(税別):238円~

オムロン
小形基本スイッチ V
4.8通常価格(税別):301円~

オムロン
小形リミットスイッチ D4C
4.4通常価格(税別):1,705円~