17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が8型番あります。

セーフティ・ドアスイッチ D4BS

通常単価(税別)
8326,091
税込単価
9156,700
通常出荷日:在庫品1日目~1日目一部当日出荷可能

工作機械などの防護扉を開けた時、専用操作キーにより接点を直接開路し、制御回路をしゃ断。【特長】・CEマ...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
詳細を確認
未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

1コンジットタイプ

セーフティ・ドアスイッチ D4BS 1コンジットタイプ外形図

注1.上記、各機種の外形寸法図中、指定のない部分の寸法公差は±0.4mmです。
   2.2NCの接点ON/OFF動作の同時性にはバラツキがありますので、ご使用の際にはご確認願います。
*  コンジット□サイズ
    形D4BS-1□FS:Pg13.5
    形D4BS-2□FS:G1/2
    形D4BS-4□FS:M20

操作キー

セーフティ・ドアスイッチ D4BS 操作キー外形図

製品仕様

構造

セーフティ・ドアスイッチ D4BS 構造図

性能

インターロックのタイプタイプ2(EN ISO 14119)
コード化レベルLow level coded(EN ISO 14119)
保護構造*1IP67(EN60947-5-1)
耐久性*2機械的100万回以上
電気的50万回以上(AC250V 10A 抵抗負荷)
許容操作速度0.1~0.5m/s
許容操作頻度最大30回/min
直接開路動作カ*3最小19.61N(EN60947-5-1)
直接開路動作までの動き*3最小20mm(EN60947-5-1)
接触抵抗25mΩ以下
定格絶縁電圧(Ui)600V(EN60947-5-1)
定格周波数50/60Hz
感電保護クラスClass I (アース端子付き)
汚染度(使用環境)3(EN60947-5-1)
インパルス耐電圧
(Uimp)(EN60947-5-1)
同極端子間4kV
異極端子間
各端子とアース間
絶縁抵抗同極および異極端子間、各端子とアース間、各端子と非充電金属部間100MΩ以上(DC500Vメガにて)
接点ギャップ最小2×2mm
振動誤動作10~55Hz 片振幅0.65mm
衝撃耐久1,000m/s2以上(IEC68-2-27)
誤動作300m/s2以上(IEC68-2-27)
条件付き短絡電流100A(EN60947-5-1)
定格密閉熱電流(Ithe)20A(EN60947-5-1)
使用周囲温度-40~+80℃(ただし、氷結しないこと)
使用周囲湿度95%RH以下
質量約285g(形D4BS-15FSの場合)

注.上記は初期における値です。
*1. この保護構造は規格(EN60947-5-1)に基づくテスト法によるものであり、実使用環境、使用条件によるシール性は事前にご確認ください。
     スイッチ・ボックス本体については、埃や水などの浸入から保護されていますが、ヘッド部の操作キー挿入口へは切粉や水・薬品などがかからない箇所でご使用ください。
     早期摩耗、破損、故障などの原因となります。
*2. 耐久性の条件は、周囲温度5~35℃、周囲湿度40~70%RHの時のものです。
*3. 安全にご使用いただくために必ず確保をお願いします。

型番リスト

表示件数

形式基準

内蔵スイッチ仕様

コンジットサイズ

取付仕様

キー形状

取得規格

最小発注数量
本体
2NC接点(スロー・アクション)
G1/2(1コンジットタイプ)
4方向取り付け可(出荷時は正面方向)
-
TUV/UL/C-UL/CE/GB(CCC)/CSA/EN
1個
本体
2NC接点(スロー・アクション)
M20(1コンジットタイプ)
4方向取り付け可(出荷時は正面方向)
-
TUV/UL/C-UL/CE/GB(CCC)/CSA/EN
1個
本体
1NC/1NO接点(スロー・アクション)
Pg13.5(1コンジットタイプ)
4方向取り付け可(出荷時は正面方向)
-
TUV/UL/C-UL/CE/GB(CCC)/CSA/EN
1個
本体
1NC/1NO接点(スロー・アクション)
G1/2(1コンジットタイプ)
4方向取り付け可(出荷時は正面方向)
-
TUV/UL/C-UL/CE/GB(CCC)/CSA/EN
1個
本体
1NC/1NO接点(スロー・アクション)
M20(1コンジットタイプ)
4方向取り付け可(出荷時は正面方向)
-
TUV/UL/C-UL/CE/GB(CCC)/CSA/EN
1個
操作キー
-
-
-
水平取付形
-
1個
操作キー
-
-
-
垂直取付形
-
1個
操作キー
-
-
-
可調整形(水平方向)
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,997
( 6,597 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,091
( 6,700 )
1日目
5,615
( 6,177 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,674
( 6,241 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,533
( 6,086 )
1日目
832
( 915 )
在庫品1日目当日出荷可能
832
( 915 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,917
( 3,209 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

工作機械などの防護扉を開けた時、専用操作キーにより接点を直接開路し、制御回路をしゃ断。
【特長】
・CEマーキング適合に対応するEN(TÜV)規格取得
・UL、CSAの認証を取得
・直接開路動作機構(NC接点側のみ)により、防護カバー開扉時にスイッチの接点を開離
・EN規格の直接開路動作認証はスイッチに→マークで表示
・専用操作キーにより、誤操作や偽操作を防止
・-40~+80℃と広範囲な温度仕様
・スイッチボックス部の保護構造はIP67認証(EN60947-5-1)

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

セーフティ・ドアスイッチ D4BSのレビュー
4.6平均満足度:4.65件のレビュー
安全柵扉に使用
5
満足度:5.0
当社製作の安全柵扉に誤操作防止用として使用しています。安全柵に装着が必要になり、汎用性があるこちらの商品を使用しています...もっと読む
0人が参考にしています。
誤操作防止などで利用しています
5
満足度:5.0
制御盤等当社請負製作品各種の扉及びカバー部に対し開検知、誤操作防止用途で利用しています。専用操作キー(有接点)による確実...もっと読む
0人が参考にしています。
安全扉に使っています
4
満足度:4.0
サイト内で比較していたのですが、他の商品は取り付けイメージができなかったです。特にメーカーのこだわりはなかったのですが、...もっと読む
0人が参考にしています。
外販設備品に使用
4
満足度:4.0
外販設備品安全カバー部に対し開検知及び接点強制開離による誤操作防止のために使用しています。以前にも同様の利用目的で使用し...もっと読む
0人が参考にしています。
機械の搬送装置の安全カバーのメンテナンスに使用
5
満足度:5.0
お客様よりご指定がありましたので、購入しました。汎用性があり昔から使っているものなので、品質や性能に関しての不満はなく、...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
セーフティ・ドアスイッチ D4BS
小形セーフティ・ヒンジドアスイッチ【D4NH】
電磁ロック・セーフティドアスイッチ【D4BL】
小形電磁ロック・セーフティドアスイッチ D4NL
電磁ロック・セーフティドアスイッチ/スライドキーユニット【D4JL】
小形セーフティ・リミットスイッチ D4F
メーカーオムロンオムロンオムロンオムロンオムロンオムロン
通常価格832-4,321 -24,160 -11,587 -15,328 -4,730 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
種類ドアスイッチドアスイッチドアスイッチドアスイッチドアスイッチリミットスイッチ
ドアスイッチ 種類電磁ロックドアスイッチ非接触ドアスイッチセーフティドアスイッチセーフティドアスイッチセーフティドアスイッチ-
保護構造IP67IP67IP67IP67IP67IP67
AC定格電圧(v)480 / 600 / 120 / 240120 / 240120 / 240120 / 240120 / 240120 / 240
機械的寿命(万回)1001001001001001000

リミット・マイクロスイッチカテゴリの売れ筋ランキング