メカニカル部品技術窓口
IP67対応の薄型ドアスイッチ。【特長】・幅17mmのスリムタイプ(3接点)・リバーシブル構造で表裏ど...
詳細を確認
注1.上記、各機種の外形寸法図中、指定のない部分の寸法公差は±0.4mmです。( )寸法は参考値です。
2.2極以上(2NC、2NC/1NO. 3NC)の接点ON/OFF動作の同時性にはバラツキがありますので、ご使用の際にはご確認願います。

注.上記、各機種の外形寸法図中、指定のない部分の寸法公差は±0.4mmです。( )寸法は参考値です。

| インターロックのタイプ | タイプ2(EN ISO 14119) | |
|---|---|---|
| コード化レベル | Low level coded (EN ISO 14119) | |
| 保護構造*1 | IP67(EN60947-5-1) | |
| 耐久性*2 | 機械的 | 100万回以上 |
| 電気的 | 10万回以上(AC125V 1A抵抗負荷)* 3 | |
| 許容操作速度 | 0.1~0.5m/s | |
| 許容操作頻度 | 最大30回/min | |
| 直接開路動作カ*4 | 最小60N | |
| 直接開路動作までの動き*4 | 最小10mm | |
| 接触抵抗 | 300mΩ以下(ケーブル1m付き) 500mΩ以下(ケーブル3m付き) 700mΩ以下(ケーブル5m付き) | |
| 最小適用負荷*5 | DC24V 4mA抵抗負荷(N水準 参考値) | |
| 定格絶縁電圧(Ui) | 250V | |
| 定格周波数 | 50/60Hz | |
| 感電保護クラス | ClassII(二重絶縁)![]() | |
| 汚染度(使用環境) | 汚染度3(EN60947-5-1) | |
| インパルス耐電圧 (Uimp)(EN60947-5-1) | 同極端子間 | 2.5kV |
| 異極端子間 | 4kV | |
| 各端子と非充電金属部間 | 6kV | |
| 絶縁抵抗 | 同極および異極端子間、各端子と非充電金属部間100MΩ以上(DC500Vメガにて) | |
| 接点ギャップ | 最小2×2mm | |
| 振動 | 誤動作 | 10~55Hz 片振幅0.35mm |
| 衝撃 | 耐久 | 1,000m/s2 以上 |
| 誤動作 | 300m/s2 以上 | |
| 条件付き短絡電流 | 100A(EN60947-5-1) | |
| 定格開放熱電流(Ith) | 2.5A(EN60947-5-1) | |
| 使用周囲温度 | -30~+70℃(ただし、氷結しないこと) | |
| 使用周囲湿度 | 95%RH以下 | |
| ケーブル | UL2464 No.22AWG 仕上り外径φ7.2mm | |
| 質量 | 約120g(形D4GS-N1Rケーブル1m付きの場合) | |
注1.上記は初期における値です。
2.スイッチの接点は一般負荷と微小負荷共用ですが、一度負荷を開閉した接点に、さらに容量の小さい負荷を接続して使用することはできません。
接点表面が荒れて、接触信頼性が損なわれる恐れがあります。
*1. この保護構造は規格(EN60947-5-1)に基づくテスト法によるものであり、実使用環境、使用条件によるシール性は事前にご確認ください。
スイッチ・ボックス本体については、埃や水などの浸入から保護されていますが、ヘッド部の操作キー挿入口へは切粉や水・薬品などがかからない箇所でご使用ください。
早期摩耗、破損、故障などの原因となります。
*2. 耐久性の条件は、周囲温度5~35℃、周囲湿度40~70%RHの時のものです。
*3. AC125V 1Aを2回路以上通電しないでください。
*4. 安全にご使用いただくために必ず確保をお願いします。
*5. 微小負荷における参考値です。
この値は開閉頻度、環境条件、信頼性水準などにより変わることがあります。事前に実負荷にてご確認願います。
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
5,416円 ( 5,958円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,378円 ( 5,916円 ) | 1日目 |
6,726円 ( 7,399円 ) | 1日目 |
5,207円 ( 5,728円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,630円 ( 6,193円 ) | 1日目 |
6,597円 ( 7,257円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,343円 ( 5,877円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,902円 ( 6,492円 ) | 1日目 |
6,265円 ( 6,892円 ) | 1日目 |
5,297円 ( 5,827円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,857円 ( 6,443円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
6,434円 ( 7,077円 ) | 1日目 |
5,497円 ( 6,047円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,623円 ( 6,185円 ) | 2日目 |
6,340円 ( 6,974円 ) | 1日目 |
5,497円 ( 6,047円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
6,063円 ( 6,669円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
7,200円 ( 7,920円 ) | 1日目 |
5,497円 ( 6,047円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,997円 ( 6,597円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
6,940円 ( 7,634円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,818円 ( 6,400円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
6,377円 ( 7,015円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
7,061円 ( 7,767円 ) | 1日目 |
688円 ( 757円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
688円 ( 757円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,513円 ( 1,664円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,632円 ( 1,795円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
IP67対応の薄型ドアスイッチ。
【特長】
・幅17mmのスリムタイプ(3接点)
・リバーシブル構造で表裏どちらでも使用可能
・内蔵スイッチは2接点、3接点タイプを品揃え
・操作キーは取りつけ穴部にゴムを使用し、振動、衝撃を吸収する構造を採用
・保護構造IP67
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

オムロン
一般用基本スイッチ Z
4.4通常価格(税別):872円~

オムロン
2回路リミットスイッチ WL-N/WL
4.4通常価格(税別):590円~

オムロン
小形基本スイッチ V
4.8通常価格(税別):301円~

オムロン
コンパクト封入スイッチ ZC-□55
4.3通常価格(税別):2,288円~

アズビル
小型・ヨコ型リミットスイッチ
4.7通常価格(税別):2,759円~

オムロン
超小形基本スイッチ SS
4.6通常価格(税別):136円~

オムロン
シール形小形基本スイッチ D2VW
4.9通常価格(税別):238円~

オムロン
小形封入スイッチ 【D4E-□N】
5通常価格(税別):1,983円~

オムロン
小形基本スイッチ VX
4.2通常価格(税別):258円~