17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が25型番あります。
  • シールド素材・形状

  • 内径 d(φ)

    ~mm
  • 外径 D(φ)

    ~mm
  • 幅(mm)

    ~mm
  • 基本動定格荷重 Cr(N)

    ~mm
  • シールド形状

  • シールド材質

    ~mm
  • シール材質

  • 保持器材質

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内
    • 9日以内
    • 11日以内

5200シリーズ 複列アンギュラベアリング

未確定:候補が25型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

【特長】5200シリーズは薄肉のため設計のコンパクト化、軽量化に役立ちます。また、両方向のアキシアル荷重を負荷することが出来ます。

型番リスト

表示件数

シールド素材・形状

内径 d

(φ)

外径 D

(φ)

(mm)

基本動定格荷重 Cr

(N)

最大許容回転数

(rpm)

基本静定格荷重 Cor

(N)

シールド形状

シールド材質

シール材質

保持器材質

RoHS?最小発注数量
-
10
30
14.3
-
-
-
-
-
-
-
10
1個
両シールド形
10
30
14.3
6950
15000
3800
両シールド
SECC
-
S55C
-
1個
-
12
32
15.9
-
-
-
-
-
-
-
10
1個
-
15
35
15.9
-
-
-
-
-
-
-
10
1個
ゴムシール形
10
30
14.3
6950
15000
3800
両シール
-
ニトリルゴム(NBR)
S55C
10
1個
-
17
40
17.5
-
-
-
-
-
-
-
10
1個
両シールド形
17
40
17.5
12800
11000
7900
両シールド
SECC
-
S55C
10
1個
-
20
47
20.6
-
-
-
-
-
-
-
10
1個
両シールド形
20
47
20.6
19000
9000
12100
両シールド
SECC
-
S55C
10
1個
-
25
52
20.6
-
-
-
-
-
-
-
10
1個
両シールド形
25
52
20.6
20600
7700
14300
両シールド
SECC
-
S55C
10
1個
-
30
62
23.8
-
-
-
-
-
-
-
10
1個
両シールド形
30
62
23.8
24400
6500
17600
両シールド
SECC
-
S55C
10
1個
-
35
72
27
-
-
-
-
-
-
-
10
1個
両シールド形
35
72
27
33000
5600
24500
両シールド
SECC
-
S55C
10
1個
-
40
80
30.2
-
-
-
-
-
-
-
10
1個
両シールド形
40
80
30.2
42700
5000
32400
両シールド
SECC
-
S55C
10
1個
ゴムシール形
12
32
15.9
9150
14000
5050
両シール
-
ニトリルゴム(NBR)
S55C
10
1個
ゴムシール形
15
35
15.9
10000
12000
6050
両シール
-
ニトリルゴム(NBR)
S55C
10
1個
ゴムシール形
17
40
17.5
12800
11000
7900
両シール
-
ニトリルゴム(NBR)
S55C
10
1個
ゴムシール形
20
47
20.6
19000
9000
12100
両シール
-
ニトリルゴム(NBR)
S55C
10
1個
ゴムシール形
25
52
20.6
20600
7700
14300
両シール
-
ニトリルゴム(NBR)
S55C
10
1個
ゴムシール形
30
62
23.8
24400
6500
17600
両シール
-
ニトリルゴム(NBR)
S55C
10
1個
ゴムシール形
35
72
27
33000
5600
24500
両シール
-
ニトリルゴム(NBR)
S55C
10
1個
ゴムシール形
40
80
30.2
42700
5000
32400
両シール
-
ニトリルゴム(NBR)
S55C
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,678
( 1,846 )
9日目
2,333
( 2,566 )
11日目
1,480
( 1,628 )
9日目
1,366
( 1,503 )
6日目
2,509
( 2,760 )
9日目
1,824
( 2,006 )
9日目
2,087
( 2,296 )
9日目
2,061
( 2,267 )
6日目
2,335
( 2,569 )
9日目
2,404
( 2,644 )
9日目
2,782
( 3,060 )
6日目
2,576
( 2,834 )
9日目
3,697
( 4,067 )
6日目
3,600
( 3,960 )
9日目
3,892
( 4,281 )
6日目
4,523
( 4,975 )
9日目
6,085
( 6,694 )
6日目
2,544
( 2,798 )
11日目
2,675
( 2,943 )
9日目
2,693
( 2,962 )
9日目
2,896
( 3,186 )
11日目
3,343
( 3,677 )
9日目
3,828
( 4,211 )
9日目
4,746
( 5,221 )
9日目
5,291
( 5,820 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】5200シリーズは薄肉のため設計のコンパクト化、軽量化に役立ちます。また、両方向のアキシアル荷重を負荷することが出来ます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

5200シリーズ 複列アンギュラベアリングのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
5200シリーズ 複列アンギュラベアリング
複列アンギュラ玉軸受 5200/5300タイプ
複列深溝玉軸受
複列アンギュラ玉軸受 開放形
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 アンギュラ玉軸受 単列型
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 アンギュラ玉軸受 単列万能組合せ型
メーカー南海精工所(SMT)不二越日本エスケイエフジェイテクト_コーヨーミスミミスミ
通常価格1,366-1,556 -3,552 -2,448 -440 -2,550 -
通常出荷日6日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
軌道輪形状アンギュラ玉(複列)アンギュラ玉(複列)アンギュラ玉(複列)アンギュラ玉(単列)アンギュラ玉(単列)
内外輪材質SUJ2スチールスチールスチールスチールスチール
外輪タイプフラットフラットフラットフラットフラットフラット
精度(JIS)等級0等級0等級0等級0等級5等級4
荷重方向ラジアル荷重 / アキシアル荷重ラジアルラジアルラジアルラジアル / スラスト荷重・アキシアルラジアル / スラスト荷重・アキシアル
よく一緒に購入される商品

ボールベアリング・玉軸受カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト