17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • 長さ(m)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

TACクリーン全温

通常単価(税別)
-
税込単価
-

衛生車用ホース。【特長】・作業環境の温度変化にも幅広く対応できるオールシーズン...

詳細情報を確認する
  • 使用流体/用途
  • 金具取付
    なし
  • ホース材質
    耐摩耗性ゴム+硬質PVC
  • 許容曲げ半径 (mm)
    400
  • 外径 (φ)
    56.5
  • 呼び径(mm)
    48
  • カットサービス対応
    なし
  • 呼び径(inch)
    2
  • 許容圧力(常温) (MPa)
    0.20
  • 使用温度範囲 サクション吸引 (℃)
    -20~50
  • 使用温度範囲 デリバリー吐出 (℃)
    -20~50
  • その他特性詳細
    衛生車専用

型番:

24109-48-50
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

数量:

24109-48-50の仕様・寸法情報

使用流体/用途
金具取付
なし
ホース材質
[その他] 耐摩耗性ゴム+硬質PVC
許容曲げ半径(mm)
400
外径(φ)
56.5
呼び径(mm)
48
カットサービス対応
なし
呼び径(inch)
2
許容圧力(常温)(MPa)
0.20
使用温度範囲 サクション吸引(℃)
-20~50
使用温度範囲 デリバリー吐出(℃)
-20~50
その他特性詳細
衛生車専用
長さ(m)
50

商品情報

作業環境の温度変化にも幅広く対応できるオールシーズンタイプ

TACクリーン全温

TACクリーン全温。

金具取り付け例

金具取り付け例。

流体水・温水
材質ゴム
温度-20度 ~ 50度
機能・衛生車用(低温作業に対応)

標準寸法・物性

呼び径内径
mm
外径
mm
参考質量
g/m
定尺
m
許容圧力
(常温)
MPa{kgf/cm2}
許容曲げ
半径
mm
48{2}4856.596020・30
40・50
0.20{2.0}400

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
24109-48-50

長さ

(m)

最小発注数量
50
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
-
( - )
5日目

詳細情報

基本情報

衛生車用ホース。
【特長】
・作業環境の温度変化にも幅広く対応できるオールシーズンタイプ。
・寒冷地でも使用できる、優れた耐寒性をそなえている。(使用温度範囲 -20~+50℃)
【用途】
・衛生車専用。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TACクリーン全温のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TACクリーン全温
エクセルホース
塗装用ホース サンペイントホース(FUB-easy)
塗装用ホース サンペイントホース(PB-easy)
αウレタンブレードホース(両端カップリング付)
高性能ホース
メーカーTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)三洋化成十川産業十川産業トラスコ中山トラスコ中山
通常価格-12,823186,29294,2683,454 -11,468
通常出荷日5日目3日目4日目4日目在庫品1日目〜1日目
使用流体/用途塗料・溶剤塗料・溶剤-
金具取付なしなしなしなし-なし
ホース材質耐摩耗性ゴム+硬質PVCPVCふっ素樹脂ポリアミド/ポリウレタン樹脂-ポリ塩化ビニール樹脂(PVC)+ポリエステル糸入り
許容曲げ半径(mm)400-3335--
-透明透明-

樹脂ホースカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト