17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

TACクリーンS 24106-48-50

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

TACクリーンS

販売終了

型番

24106-48-50

2026年01月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

衛生車用樹脂ホース。
【特長】
・TACクリーンWの軽量タイプ。
【用途】
・衛生車専用。

指定中の仕様・寸法情報

使用流体/用途
金具取付
なし
ホース材質
[その他] 軟質・硬質PVC
許容曲げ半径(mm)
450
[青] 水色
外径(φ)
57.5
呼び径(mm)
48
カットサービス対応
なし
呼び径(inch)
2
許容圧力(常温)(MPa)
0.30
使用温度範囲 サクション吸引(℃)
-10~60
使用温度範囲 デリバリー吐出(℃)
-10~50

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト