17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

ピラニ真空計 GP-Gシリーズ

通常単価(税別)
11,095199,975
税込単価
12,205219,973
通常出荷日:在庫品1日目~1日目一部当日出荷可能

ピラニ真空計のスタンダード・GP-Gシリーズ。手軽に低真空領域の圧力が測定出来る用途の広い真空計です。...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が12型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報



外形図

ピラニ真空計 GP-Gシリーズ GP-1000G外形図

GP-1000G

ピラニ真空計 GP-Gシリーズ GP-2001G外形図

GP-2001G

測定子

ピラニ真空計 GP-Gシリーズ WP-01外形図

WP-01

ピラニ真空計 GP-Gシリーズ WP-02外形図

WP-02

ピラニ真空計 GP-Gシリーズ WP-03外形図

WP-03

ピラニ真空計 GP-Gシリーズ WP-16外形図

WP-16

ピラニ真空計 GP-Gシリーズ GP-1GRY外形図

GP-1GRY

ピラニ真空計 GP-Gシリーズ GP-1G外形図

GP-1G

製品仕様

型式GP-1000GGP-2001GGP-1GRY(A)GP-1G
測定圧力範囲0.4~2700㎩0.4~3000㎩0.4~2700㎩
圧力単位㎩/K㎩
測定箇所1
測定精度4.0×10-1~1.0×101㎩:±50%
1.0×101~5.1×101㎩:±30%
5.1×101~7.6×102㎩:±15%
7.6×102~1.0×103㎩:±30%
1.0×103~2.7×103㎩:±50%
0.4~10㎩:±50%
10~50㎩:±30%
51~760㎩:±15%
760~1000㎩:±30%
1000~3000㎩:±50%
直読目盛換算フルスケール100%の±3%以内
表示デジタル表示・仮数部2桁
指数部1桁(LCD表示)
デジタル表示・4.5桁
デジタル表示・4.5桁
アナログ表示
表示サンプリング時間200㎳100㎳-
測定値出力(1)0~10Vリニア出力
1.0×103.㎩ f.s.
(2)0~10Vリニア出力
1.0×102㎩ f.s.
(3)疑似log出力
各レンジ1V
DC1.5~11.5V
(測定範囲外も含む)
(1)Lin 0 出力0~10V:0~3000㎩
(2)Lin 1 出力0~10V:0~1000㎩
(3)Lin 2 出力0~10V:0~100㎩
DC 0~10㎷
非線形出力
セットポイント3点;リレー接点出力
(トランスファー型)
AC100V 0.5A Max
3点;トランジスタ出力
(オープンコレクタ)
DC24V 50㎃ Max
2点;リレー接点出力
(トランスファー型)
AC100V 0.5A Max
-
シリアル通信/デジタル出力RS232C/BCD出力-
使用温度範囲10~40℃
電源電圧AC100V~240V
10VA
外形寸法
W×D×H
mm50×236×9996×136×48コントロール:
90×140×100
メータ(A-TYPE):
100×111×100
100×130×100
質量kgコントロール部:1.0コントロール部:0.4コントロール:1.0
メータ(A-TYPE):0.7
メータ:0.7
付属品電源ケーブル、3m×13m×13m(コントロール一体)
入出力用コネクタ1-
検出ユニット1(GP-H)
取扱説明書1
測定子1
測定子ケーブル5m×1
測定子のみの場合、付属品はありません。

型番リスト

表示件数

種類

動作温度範囲

(℃)

動作湿度範囲

(%)

測定圧力範囲

(Pa)

電源電圧

外形寸法W×D×H

(mm)

仕 様

シリアル通信仕様

表示

測定子

セットポイント

測定子取付形状

レコーダー出力

トラスココード

最小発注数量
[圧力センサ] 圧力センサ
10~40
15~80
0.4~3000
AC100~240V/10VA
96×151×48(表示器)
セット内容=測定子/測定子ケーブル5m/測定ユニットGP-H/電源ケーブル3m
なし
デジタル・4.5桁(LED表示)
WP-01付属
3点
Φ18
0-10V/リニア出力
496-1391
1個
[圧力センサ] 圧力センサ
10~40
15~80
0.4~3000
AC100~240V/10VA
96×151×48(表示器)
セット内容=測定子/測定子ケーブル5m/測定ユニットGP-H/電源ケーブル3m
なし
デジタル・4.5桁(LED表示)
WP-02付属
3点
Φ15
0-10V/リニア出力
496-1404
1個
[圧力センサ] 圧力センサ
10~40
15~80
0.4~3000
AC100~240V/10VA
96×151×48(表示器)
セット内容=測定子/測定子ケーブル5m/測定ユニットGP-H/電源ケーブル3m
なし
デジタル・4.5桁(LED表示)
WP-03付属
3点
R3/8ネジ
0-10V/リニア出力
496-1412
1個
[圧力センサ] 圧力センサ
10~40
15~80
0.4~2700
AC100~240V/10VA
100×130×100
セット内容=測定子/測定子ケーブル/測定ユニットGP-H/電源ケーブル3m
なし
アナログ
WP-03付属
なし
R3/8ネジ
DC0-10mV/非線形出力
496-1374
1個
[圧力センサ] 圧力センサ
10~40
15~80
0.4~2700
AC100~240V/10VA
100×130×100
セット内容=測定子/測定子ケーブル/測定ユニットGP-H/電源ケーブル3m
なし
アナログ
WP-16付属
なし
NW16
DC0-10mV/非線形出力
496-1382
1個
[圧力センサ] 圧力センサ
10~40
15~80
0.4~2700
AC100~240V/10VA
コントロール:90×140×100/メータ:100×111×100
セット内容=測定子/測定子ケーブル/測定ユニットGP-H/電源ケーブル3m
なし
アナログ
WP-01付属
2点(リレー接点出力)
Φ18
DC0-10mV/非線形出力
-
1個
[圧力センサ] 圧力センサ
10~40
15~80
0.4~2700
AC100~240V/10VA
コントロール:90×140×100/メータ:100×111×100
セット内容=測定子/測定子ケーブル/測定ユニットGP-H/電源ケーブル3m
なし
アナログ
WP-03付属
2点(リレー接点出力)
R3/8ネジ
DC0-10mV/非線形出力
-
1個
[圧力センサ] 圧力センサ
10~40
15~80
0.4~2700
AC100~240V/10VA
50×236×99
セット内容=測定子/測定子ケーブル/測定ユニットGP-H/電源ケーブル3m
RS232C
デジタル
WP-16付属
3点(リレー接点出力)
NW16
0-10V/リニア出力
496-1307
1個
[圧力センサ] 測定子
10~40
15~80
-
-
Φ18×93
-
-
-
WP-01単体
-
Φ18
-
-
1個
[圧力センサ] 測定子
10~40
15~80
-
-
Φ18×102.5
-
-
-
WP-02単体
-
Φ15、18兼用
-
-
1個
[圧力センサ] 測定子
10~40
15~80
-
-
Φ18×102.5
-
-
-
WP-03単体
-
R3/8ネジ
-
-
1個
[圧力センサ] 測定子
10~40
15~80
-
-
Φ30×102.4
-
-
-
WP-16単体
-
NW16
-
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
199,975
( 219,973 )
1日目
190,883
( 209,971 )
1日目
191,337
( 210,471 )
1日目
91,950
( 101,145 )
在庫品1日目当日出荷可能
95,667
( 105,234 )
在庫品1日目当日出荷可能
144,024
( 158,426 )
在庫品1日目当日出荷可能
144,401
( 158,841 )
在庫品1日目当日出荷可能
185,671
( 204,238 )
在庫品1日目当日出荷可能
11,095
( 12,205 )
在庫品1日目当日出荷可能
11,638
( 12,802 )
在庫品1日目当日出荷可能
11,968
( 13,165 )
在庫品1日目当日出荷可能
20,423
( 22,465 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

ピラニ真空計のスタンダード・GP-Gシリーズ。手軽に低真空領域の圧力が測定出来る用途の広い真空計です。また、セットポイント付では、各種インターロックや排気シーケンスのコントロールにも利用できます。
【特長】
・低真空領域の測定が可能。気体の熱伝導を利用した定温度型ピラニ真空計
・測定子の互換性あり。WPシリーズの測定子を採用
・フィラメント材には耐食性に富んだ白金を採用
・測定値出力信号。圧力はDC0~10VのLog出力の標準装備(GP-1000G)
・デジタル出力標準装備。BCD出力の標準装備(GP-1000G)
・シリアル通信仕様。RS232C通信が標準装備(GP-1000G)
・制御出力信号。セットポイント2点(GP-1GRY)、3点(GP-1000G/GP-2001G)の出力可能
・見やすいLED表示。4.5桁表示(GP-2001G)
・DIN規格を採用。コンパクトサイズの96×48DIN規格(GP-2001G)
【用途】
・真空粗引系の圧力測定
・各種真空排気系の圧力モニタ
・真空応用機器のインターロック、シーケンス制御などの制御系に
・真空応用機器のプロセス制御

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ピラニ真空計 GP-Gシリーズのレビュー
5平均満足度:5.02件のレビュー
真空計
5
満足度:5.0
真空計の交換部品として購入。純正品なので使用にも全く問題ありませんでした。
1人が参考にしています。
交換品として使用しています
5
満足度:5.0
真空チャンバーの真空度を測っていましたが、計測器が古く、フィラメントに汚れがあり、測定値に信頼性が持てなくなりました。そ...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ピラニ真空計 GP-Gシリーズ
ピラニ真空計 PGE500
ピラニ真空計 PGE050
真空圧力スイッチ VPRSシリーズ
スマートフォン対応ピラニ真空計
ピラニ真空計測定子
メーカーアルバックインフィコンインフィコンCHELIC(チェリック)アルバックアルバック
通常価格11,095-31,890 -24,858 -4,665 -59,800 -7,577 -
通常出荷日在庫品1日目〜8日目8日目〜在庫品1日目〜2日目〜2日目
センサ・モニタ構造分離形・コネクタ接続-分離形・コネクタ接続一体形分離形・コネクタ接続-
材質測定子フィラメント/白金(Pt)---測定子フィラメント:白金(Pt)-
数量/セット1-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

真空計・圧力センサカテゴリの売れ筋ランキング