17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が8型番あります。

黄銅製汎用400型ボールバルブねじ込み(T形ハンドル)

未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

操作機T形ハンドル
ボデーC3771BE
キャップC3771BE
ステム耐脱亜鉛黄銅棒
ハンドルZDC
方式フローティング
ボア径スタンダードボア
接続形状ねじ込み・・・JIS B0203
最高許容圧力常温の水・油・ガス*・・・2.75MPa
150℃以下の水・油・ガス*・・・0.69MPa
ガス*・・・可燃性・毒性以外のガス

規格表

黄銅製汎用400型ボールバルブねじ込み(T形ハンドル) 規格表1

型番リスト

表示件数

供給側 配管ねじの呼び

制御側 配管ねじの呼び

最小発注数量
1/4B(8A)
1/4B(8A)
1個
3/8B(10A)
3/8B(10A)
1個
1/2B(15A)
1/2B(15A)
1個
3/4B(20A)
3/4B(20A)
1個
1B(25A)
1B(25A)
1個
1 1/4B(32A)
1 1/4B(32A)
1個
1 1/2B(40A)
1 1/2B(40A)
1個
2B(50A)
2B(50A)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,478
( 4,926 )
3日目
4,555
( 5,011 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,733
( 5,206 )
3日目
6,720
( 7,392 )
3日目
7,530
( 8,283 )
3日目
10,195
( 11,215 )
3日目
12,132
( 13,345 )
3日目
16,566
( 18,223 )
3日目

詳細情報

基本情報

【ブランド】キッツ(KITZ)
【材質】
ボディ:C3771BE
ボール:C3771BE+Ni-Crめっき
ボールシート:PTFE
Oリング:FKM
【構造】
スタンダードボア

Tボールシリーズ。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

黄銅製汎用400型ボールバルブねじ込み(T形ハンドル)のレビュー
4.5平均満足度:4.52件のレビュー
試験機への配管に使用しています
4
満足度:4.0
当社で設計製作している熱湯を流す製品の試験機への配管に使用しています。製品がいろいろあり、それらから試験機への配管に組み...もっと読む
0人が参考にしています。
設備配管に使用
5
満足度:5.0
得意先様設備配管に使用しています。得意先様での使用環境や流体により材質だけの指定を頂き当社にて設計しています。こちらの商...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
黄銅製汎用400型ボールバルブねじ込み(T形ハンドル)
黄銅製汎用600型ボールバルブねじ込み(T形ハンドル)
黄銅製汎用400型ボールバルブ(三方)ねじ込み
青銅製汎用400型ボールバルブねじ込み
黄銅製 400型 ねじ込み形3方ボールバルブ
黄銅製汎用400型ボールバルブ(竪形三方)ねじ込み
メーカーキッツキッツキッツキッツ東洋バルヴキッツ
通常価格4,478-2,442 -4,886 -5,932 -5,997 -7,797 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜2日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜
本体形状ストレートストレート横形3方向ストレート横形3方向竪形3方向
本体材質黄銅C3771BE黄銅CAC406C3771BEC3771BE
使用流体水 / 油 / ガス水 / 油 / ガス / 蒸気水 / 油 / ガス水 / 油 / ガス水 / 空気 / 油 / ガス水 / 油 / ガス
呼び圧力400型600型400型400型400型400型
ボールバルブ種類スタンダードボアレデューストボアスタンダードボアスタンダードボアスタンダードボアスタンダードボア

ボールバルブカテゴリの売れ筋ランキング