メカニカル部品技術窓口
配管内の流体の状態が一目でわかるインライン型です。【特長】・へルール接続の為、...
詳細情報を確認する
| 番号 | 部品名 | 材質 | 数量 |
| ① | フランジ接手 | SUS304 | 2 |
| ② | ガラス管 | CTE33 | 1 |
| ③ | ガスケット | EPDM | 2 |
| ④ | ボルト | SUS304 | 4 |
| ⑤ | ナット | SUS304 | 16 |
| ⑥ | ばね座金 | SUS304 | 8 |
| ⑦ | 平座金 | SUS304 | 8 |
単位:mm
| 型番 | サイズ | d | D | C | L | L1 | L2 | A | W | ボルトサイズ(並目) | 最高使用圧力 | 使用可能温度 |
| SGI-FS1-10S | 1S | 23.0 | 50.5 | 43.5 | 231 | 115 | 58 | 30 | 95 | M10×175L(45S) | 0.4MPa | 0~95℃ |
| SGI-FS1-15S | 1.5S | 35.7 | 50.5 | 43.5 | 306 | 190 | 58 | 45 | 115 | M12×250L(50S) | 0.4MPa | |
| SGI-FS1-20S | 2S | 47.8 | 64.0 | 56.5 | 306 | 190 | 58 | 60 | 120 | M12×250L(50S) | 0.3MPa |
※ミスミでのお取り扱いは一部の商品となります。詳細は絞り込み条件でご確認ください。
可視部材質、ガスケット材質の変更等はお取り扱いがありません。

インライン型(SG-I)
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
55,911円50,319円 ( 55,351円 ) | 11日目 |
53,550円48,195円 ( 53,015円 ) | 11日目 |
55,889円50,300円 ( 55,330円 ) | 11日目 |

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

大阪サニタリー
ISOヘルールユニオン継手 2Kクランプ CP2Kタイプ
4.4通常価格(税別):1,746円~

ミスミ
サニタリー管用継手 ガスケット
4.5通常価格(税別):170円~

大阪サニタリー
ヘルールキャップ(Rcネジ付)
4.4通常価格(税別):1,997円~

大阪サニタリー
ヘルール管用ネジアダプタ
4.7通常価格(税別):4,130円~

大阪サニタリー
ヘルールガスケットB型
4.5通常価格(税別):198円~

ミスミ
サニタリー管 片端溶接タイプ・両端溶接タイプ
5
ミスミ
サニタリー管用継手 ワンタッチクランプ
5通常価格(税別):2,580円~

大阪サニタリー
パイプハンガ
5通常価格(税別):2,279円~

ミスミ
サニタリー管 標準タイプ
4.8