メカニカル部品技術窓口
タンク、容器洗浄用シャワーボール。【特長】・条件を絞り、安価に抑えたコンサス標準仕様。・形状:球型、噴...
詳細を確認
SB-O

寸法図
| 材質 | ステンレス316L | ||
|---|---|---|---|
| 推奨使用圧 | 0.2MPa | ||
| サイズ (配管径) | 15A | 1S | 1.5S |
| 球径 (φS) | φ40 | φ60 | φ100 |
| A | 66 | 86 | 128 |
| B | 51 | 71 | 113 |
| φC | φ27.2 | φ34 | φ48.6 |
| φD | φ22.2 | φ26 | φ38.6 |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
28,016円 ( 30,818円 ) | 11日目 |
28,490円 ( 31,339円 ) | 11日目 |
タンク、容器洗浄用シャワーボール。
【特長】
・条件を絞り、安価に抑えたコンサス標準仕様。
・形状:球型、噴霧パターン:360°、接続:ピン留を標準とする。
・標準接続がピン留のため、取付も簡易。
・外面は#400研磨仕上げで衛生的。
【用途】
・タンク、容器内の洗浄に最適。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フジトク
サニタリー管用 安全・安心キャッチネット
4通常価格(税別):6,000円~

大阪サニタリー
パイプハンガ
5通常価格(税別):2,279円~

コンサス
サニタリー継手 キャッチシリーズ GBT ビトイーンガスケット
4通常価格(税別):1,381円~

大阪サニタリー
小口径パイプハンガ
0通常価格(税別):2,691円~

ミスミ
サニタリー管用継手 キャッチネット
4.8通常価格(税別):2,840円~

ミスミ
シャワーボール
3通常価格(税別):20,040円~

ミスミ
サニタリー管用継手 ガスケット
4.5通常価格(税別):170円~

大阪サニタリー
溶接式ヘルール
4.3通常価格(税別):1,097円~

ミスミ
溶接サニタリー管 標準タイプ フェルール×フェルール 長さL=~1500
4.3