17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

サニタリー継手 MTE-W ミニチーズ

通常単価(税別)
12,87713,836
税込単価
14,16515,220
通常出荷日:5日目

サニタリー配管用のミニチーズ。【特長】・材質はステンレス316Lに対応。・内外面研磨仕様。【用途】・様...

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

寸法図

規格表

呼び径DA
8A13.838
10A17.338
15A21.738

型番リスト

表示件数

呼び径

RoHS?最小発注数量
1/4B(8A)
10
1個
3/8B(10A)
10
1個
1/2B(15A)
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,836
( 15,220 )
5日目
13,036
( 14,340 )
5日目
12,877
( 14,165 )
5日目

詳細情報

基本情報

サニタリー配管用のミニチーズ。
【特長】
・材質はステンレス316Lに対応。
・内外面研磨仕様。
【用途】
・様々なステンレスサニタリー配管用に便利。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

サニタリー継手 MTE-W ミニチーズのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q304製は、標準仕様にないのですか?
A
316L製にて統一しています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サニタリー継手 MTE-W ミニチーズ
ゼットサニタリー ミニチーズ (ZMTE-W)
サニタリー継手 MTE-F ミニヘルールチーズ
サニタリー継手 MEL-W ミニ90°エルボ
ゼットサニタリー ミニ45°エルボ (ZMEQ-W)
ゼットサニタリー ミニへルールエルボ (ZMEL-F)
メーカーコンサスフジトクコンサスコンサスフジトクフジトク
通常価格12,877-12,294 -21,013 -7,540 -8,573 -13,010 -
通常出荷日5日目2日目在庫品1日目〜5日目2日目〜2日目
種類継手ミニ継手継手継手ミニ継手ミニ継手
継手 形状ティーチーズティー90度 エルボ45度 エルボ90度 エルボ
同径・異径同径同径同径同径同径同径
同種・異種同種同種同種同種同種同種
接続部 形態溶接x溶接溶接x溶接ヘルールxヘルール溶接x溶接溶接x溶接ヘルールxヘルール

サニタリー継手・クランプ・ガスケットカテゴリの売れ筋ランキング