17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。

サニタリー継手 MTE-F ミニヘルールチーズ

通常単価(税別)
21,01323,317
税込単価
23,11425,649
通常出荷日:在庫品1日目~5日目一部当日出荷可能

8A/10A/15A用のミニへルールチーズ。【特長】・一方・二方ヘルールチーズも製作可能です。【用途】...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

寸法図

規格表

材質サイズA
ステンレス316L8A55
10A55
15A55

型番リスト

表示件数

呼び径

RoHS?最小発注数量
1/4B(8A)
10
1個
3/8B(10A)
10
1個
1/2B(15A)
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
23,317
( 25,649 )
5日目
21,711
( 23,882 )
5日目
21,013
( 23,114 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

8A/10A/15A用のミニへルールチーズ。
【特長】
・一方・二方ヘルールチーズも製作可能です。
【用途】
・様々なステンレスサニタリー配管用に最適。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

サニタリー継手 MTE-F ミニヘルールチーズのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q標準品として304製はありますか?
A
8A/10A/15Aサイズは、316Lで統一しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サニタリー継手 MTE-F ミニヘルールチーズ
ゼットサニタリー ミニヘルールチーズ (ZMTE-F)
サニタリー継手 MTE-W ミニチーズ
サニタリー継手 MEL-F ミニヘルール90°エルボ
ゼットサニタリー ミニへルールエルボ (ZMEL-F)
サニタリー継手 MFB ミニブラインドヘルール
メーカーコンサスフジトクコンサスコンサスフジトクコンサス
通常価格21,013-24,652 -12,877 -12,317 -13,010 -3,704
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜5日目5日目2日目在庫品1日目
種類継手ミニ継手継手継手ミニ継手関連部品
継手 形状ティーチーズティー90度 エルボ90度 エルボ-
同径・異径同径同径同径同径同径-
同種・異種同種同種同種同種同種-
接続部 形態ヘルールxヘルールヘルールxヘルール溶接x溶接ヘルールxヘルールヘルールxヘルール-
よく一緒に購入される商品

サニタリー継手・クランプ・ガスケットカテゴリの売れ筋ランキング