17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。

サニタリー継手 MFS ミニへルール

未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

サニタリー継手 MFS ミニへルール 外形図

規格表

呼び径DC
8A13.810.5
10A17.314.0 
15A21.717.5

型番リスト

表示件数

呼び径

RoHS?最小発注数量
1/4B(8A)
10
1個
3/8B(10A)
10
1個
1/2B(15A)
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,092
( 2,301 )
5日目
2,197
( 2,417 )
5日目
1,944
( 2,138 )
5日目

詳細情報

基本情報

サニタリー配管用のミニブラインドヘルール。
【特長】
・材質はステンレス316Lに対応。
・表面仕上げ:機械加工、バフ研磨、酸洗、電解研磨、他。
【用途】
・様々なステンレスサニタリー配管用に最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

サニタリー継手 MFS ミニへルールのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q304製は、標準仕様にないのですか?   
A
316L製にて統一しています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サニタリー継手 MFS ミニへルール
カクダイ ブラインドへルール 1S
カクダイ へルールホースアダプター 1S
サニタリー変換継手 オネジタイプ SUS304 フェルールタイプ
サニタリー変換継手 くい込み継手タイプ
サニタリー変換継手 オネジタイプ SUS316L
メーカーコンサスカクダイカクダイミスミミスミミスミ
通常価格1,944-3,1329,2044,350 -9,150 -3,890 -
通常出荷日5日目7日目4日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類継手関連部品継手継手継手継手
継手 形状ストレート-ストレート変換アダプタ変換アダプタ変換アダプタ
同径・異径同径-同径同径異径(同心)異径(同心)
同種・異種異種-異種異種異種異種
接続部 形態ヘルールx溶接-ヘルールxホースアダプタフェルールx管用ねじフェルールxくい込み継手溶接x管用ねじ
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

サニタリー継手・クランプ・ガスケットカテゴリの売れ筋ランキング