メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

サニタリー継手 MFB ミニブラインドヘルール

型番:

MFB-S3-15A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

MFB-S3-15Aの仕様・寸法情報

種類
関連部品
継手 材質
[SUS316L] SUS316L
関連部品 種類
キャップ
呼び径
1/2B(15A)
RoHS?
10
-
-

商品情報

外形図

サニタリー継手 MFB ミニブラインドヘルール 外形図

規格表

呼び径A
15A34

型番リスト

表示件数
型番
MFB-S3-15A
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,704
( 4,074 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

サニタリー配管用のミニブラインドヘルール。
【特長】
・材質はステンレス316Lに対応。
・表面仕上げ:バフ研磨、酸洗、電解研磨、他。
【用途】
・様々なステンレスサニタリー配管用に最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

サニタリー継手 MFB ミニブラインドヘルールの型番MFB-S3-15Aのページです。 型番MFB-S3-15Aに関する仕様情報を記載しております。
サニタリー継手 MFB ミニブラインドヘルールのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q304製は、標準仕様にないのですか?   
A
316L製にて統一しています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サニタリー継手 MFB ミニブラインドヘルール
サニタリー継手 MTE-W ミニチーズ
サニタリー継手 MTE-F ミニヘルールチーズ
サニタリー継手 3A規格 ブラインドへルール
サニタリー継手 MEL-W ミニ90°エルボ
サニタリー継手 MEL-F ミニヘルール90°エルボ
メーカーコンサスコンサスコンサスコンサスコンサスコンサス
通常価格3,70412,877 -21,013 -3,0447,540 -12,317 -
通常出荷日在庫品1日目5日目在庫品1日目〜5日目5日目5日目
種類関連部品継手継手関連部品継手継手
継手 材質SUS316LSUS316LSUS316LSUS316LSUS316LSUS316L
関連部品 種類キャップ--キャップ--
呼び径1/2B(15A)-----
よく一緒に購入される商品

サニタリー継手・クランプ・ガスケットカテゴリの売れ筋ランキング