17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

サニタリー継手 MEL-W ミニ90°エルボ

通常単価(税別)
7,5408,581
税込単価
8,2949,439
通常出荷日:5日目

サニタリー配管用のミニ90°エルボ。【特長】・材質はステンレス316Lに対応。・内外面研磨仕様。【用途...

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

寸法図

規格表

呼び径DA
8A13.838
10A17.338
15A21.738

型番リスト

表示件数

呼び径

RoHS?最小発注数量
1/4B(8A)
10
1個
3/8B(10A)
10
1個
1/2B(15A)
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,581
( 9,439 )
5日目
8,581
( 9,439 )
5日目
7,540
( 8,294 )
5日目

詳細情報

基本情報

サニタリー配管用のミニ90°エルボ。
【特長】
・材質はステンレス316Lに対応。
・内外面研磨仕様。
【用途】
・様々なステンレスサニタリー配管用に最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

サニタリー継手 MEL-W ミニ90°エルボのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q304製は、標準仕様にないのですか? 
A
316L製にて統一しています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サニタリー継手 MEL-W ミニ90°エルボ
サニタリー継手 MEL-F ミニヘルール90°エルボ
サニタリー継手 MTE-W ミニチーズ
ゼットサニタリー ミニ45°エルボ (ZMEQ-W)
ゼットサニタリー ミニチーズ (ZMTE-W)
ゼットサニタリー ミニへルールエルボ (ZMEL-F)
メーカーコンサスコンサスコンサスフジトクフジトクフジトク
通常価格7,540-12,317 -12,877 -8,573 -12,294 -13,010 -
通常出荷日5日目5日目5日目2日目〜2日目2日目
種類継手継手継手ミニ継手ミニ継手ミニ継手
継手 形状90度 エルボ90度 エルボティー45度 エルボチーズ90度 エルボ
同径・異径同径同径同径同径同径同径
同種・異種同種同種同種同種同種同種
接続部 形態溶接x溶接ヘルールxヘルール溶接x溶接溶接x溶接溶接x溶接ヘルールxヘルール
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

サニタリー継手・クランプ・ガスケットカテゴリの売れ筋ランキング