17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

サニタリー継手 M3K ミニ3Kクランプ

通常単価(税別)
3,3663,403
税込単価
3,7033,743
通常出荷日:在庫品1日目~5日目一部当日出荷可能

サニタリー用のミニ3Kクランプ。【特長】・材質はステンレス304に対応。・手締めによる締め付け方法のた...

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

サニタリー継手 M3K ミニ3Kクランプ 外形図

規格表

呼び径DAB
8A457775
10A457775
15A457775

型番リスト

表示件数

呼び径

RoHS?最小発注数量
1/4B(8A)
10
1個
3/8B(10A)
10
1個
1/2B(15A)
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,403
( 3,743 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,366
( 3,703 )
5日目
3,366
( 3,703 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

サニタリー用のミニ3Kクランプ。
【特長】
・材質はステンレス304に対応。
・手締めによる締め付け方法のため、脱着が容易。
【用途】
・ヘルール接続時の使用に最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

サニタリー継手 M3K ミニ3Kクランプのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q316L製は、標準仕様にないのですか?   
A
クランプは接液しない為、標準仕様としては304製のみとなります。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サニタリー継手 M3K ミニ3Kクランプ
サニタリー継手 3Kクランプ(サニタリーサイズ)
サニタリー継手 3Kクランプ(ISOガス管用)
サニタリー継手 3A規格 クランプ
サニタリー継手 M2H ミニ2Hクランプ
サニタリー継手 2Dクランプ
メーカーコンサスコンサスコンサスコンサスコンサスコンサス
通常価格3,366-3,155 -3,214 -5,2432,907 -2,735 -
通常出荷日在庫品1日目〜5日目在庫品1日目〜5日目5日目7日目〜
種類クランプクランプクランプクランプクランプクランプ
外径呼び 1(範囲)~20A--~20A~20A-
継手 材質SUS304SUS304-SUS304SUS304SUS304
よく一緒に購入される商品

サニタリー継手・クランプ・ガスケットカテゴリの売れ筋ランキング