17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が7型番あります。

サニタリー継手 2H 中・高圧クランプ

通常単価(税別)
2,5394,493
税込単価
2,7934,942
通常出荷日:在庫品1日目~8日目一部当日出荷可能

ステンレス304 中・高圧クランプ。【特長】・サニタリー用。・手締めによる締め付け方法の為、脱着が容易...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が7型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

サニタリー継手 クランプ 2H 中・高圧クランプ

寸法図

寸法図

寸法

材質ステンレス 304
サイズ1S1.25S1.5S2S2.5S3S3.5S4S
D6666668094103135
A979797109128143173
B8888889398106126

「※」印は別途VONAサポートセンター(0120-343-256)までお問い合せください。

型番リスト

表示件数

外径呼び 1(範囲)

呼び径

RoHS?最小発注数量
~2.0S
1S
10
1個
~2.0S
1.25S
10
1個
~2.0S
1.5S
10
1個
~2.0S
2S
10
1個
2.1S~4.5S
2.5S
10
1個
2.1S~4.5S
3S
10
1個
2.1S~4.5S
4S
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,666
( 2,933 )
8日目
2,539
( 2,793 )
8日目
2,915
( 3,207 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,334
( 3,667 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,139
( 4,553 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,879
( 4,267 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,493
( 4,942 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

ステンレス304 中・高圧クランプ。
【特長】
・サニタリー用。
・手締めによる締め付け方法の為、脱着が容易。
【用途】
・ヘルール接続時の使用に最適。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

サニタリー継手 2H 中・高圧クランプのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q316L製は、標準仕様にないのですか?
A
クランプは接液しない為、標準仕様としては304製のみとなります。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サニタリー継手 2H 中・高圧クランプ
サニタリー継手 M2H ミニ2Hクランプ
サニタリー継手 2Dクランプ
2L低圧クランプ
サニタリー継手 3A規格 クランプ
サニタリー継手 3Kクランプ(サニタリーサイズ)
メーカーコンサスコンサスコンサスコンサスコンサスコンサス
通常価格2,539-2,907 -2,735 -2,020 -5,2433,155 -
通常出荷日在庫品1日目〜5日目7日目〜在庫品1日目〜5日目5日目
種類クランプクランプクランプクランプクランプクランプ
継手 材質SUS304SUS304SUS304SUS304SUS304SUS304
よく一緒に購入される商品

サニタリー継手・クランプ・ガスケットカテゴリの売れ筋ランキング