17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

ステンレス バルブ CSM サニタリーミニボールバルブ

通常単価(税別)
26,77430,433
税込単価
29,45133,476
通常出荷日:5日目~10日目

バフ研磨仕上げで衛生的、ミニボールサニタリーバルブ。【特長】・接液部全てステンレス316L。ガスケット...

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

ステンレス バルブ CSM サニタリーミニボールバルブ

CSM サニタリーミニボールバルブ

CSM サニタリーミニボールバルブ

製品仕様

材質ステンレス304ステンレス316ステンレス316L
サイズ--8A~15A

寸法

寸法図

寸法図

サイズ8A10A15A
L909090
H606063
W808080

型番リスト

表示件数

呼び径

RoHS?最小発注数量
1/4B(8A)
10
1個
3/8B(10A)
10
1個
1/2B(15A)
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
26,774
( 29,451 )
10日目
30,433
( 33,476 )
5日目
30,424
( 33,466 )
6日目

詳細情報

基本情報

バフ研磨仕上げで衛生的、ミニボールサニタリーバルブ。
【特長】
・接液部全てステンレス316L。ガスケットは全てPTFE。
・スリーピースボディー、フルボート構造。
・ボルト締め付け構造のため、分解・洗浄が可能。
・内面#400バフ研磨仕上げで衛生的。
・ハンドル下部のリブに穴を設けているため、タグプレート取り付けやハンドルの固定に最適。
【用途】
・サニタリー配管において、8~15Aの口径の小さいラインで使用可能。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス バルブ CSM サニタリーミニボールバルブのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q禁油処理は可能でしょうか。
A
禁油はJIS規格がありませんが弊社基準の禁油洗浄処理をさせていただきます。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス バルブ CSM サニタリーミニボールバルブ
手動2方ボールバルブ
小口径手動2方ボールバルブ
小口径手動3方ボールバルブ
サニタリーボールバルブ(CSS)
ステンレス バルブ CBS サニタリーバタフライバルブ
メーカーコンサス大阪サニタリー大阪サニタリー大阪サニタリーコンサスコンサス
通常価格26,774-44,595 -36,121 -49,93241,916 -27,061 -
通常出荷日5日目〜11日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜
種類ボールボールボールボールボールバタフライ
駆動種類手動手動手動手動手動手動
シール材質PTFEPTFEPTFEPTFEPTFEシリコン
表面仕上内面バフ研磨内外バフ研磨ヘアーライン(内面バフ)ヘアーライン(内面バフ)内面バフ研磨内面バフ研磨
ボールバルブ種類2方2方小口径2方小口径3方2方-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

サニタリーバルブカテゴリの売れ筋ランキング