メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

ステンレス バルブ CRV リリーフバルブ

通常単価(税別)
9,960
税込単価
10,956
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

設定圧力になると圧力を逃がす事のできるリリーフバルブ。【特長】・設定正圧(標準30kPa)になると、圧...

詳細を確認

型番:

CRV-S2-15
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CRV-S2-15の仕様・寸法情報

調整弁/安全弁種類
リリーフ弁
安全弁形式
リリーフ弁
常温の最高許容圧力(MPa)
0.1以下
本体材質
SUS316
呼び径
1/2B(15A)
接続種類
入力側のみ接続
供給側 ねじ接続種類
Rc
供給側 配管ねじの呼び
1/2B(15A)
本体ライニング
なし
RoHS?
10

商品情報

ステンレス バルブ CRV リリーフバルブ

ステンレス バルブ CRV リリーフバルブ

ステンレス バルブ CRV リリーフバルブ

製品仕様

材質ステンレス316
サイズ15A

寸法

寸法表

寸法表

サイズ15A
L35
H37.5
W-

開発秘話

 

コンテナ向けに開発された製品です。コンテナの中の圧力を逃がすために製作されました。

型番リスト

表示件数
型番
CRV-S2-15
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,960
( 10,956 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

設定圧力になると圧力を逃がす事のできるリリーフバルブ。
【特長】
・設定正圧(標準30kPa)になると、圧力を逃がす。
・小型、軽量で構成部品も簡素化、コストパフォーマンスに優れる。
・接液部は、ステンレス316を採用し耐食性を考慮。
・シート材質:PTFE。
・接続:テーパーメネジ(Rc)15A。
【用途】
・コンテナ、中小容器の圧力調整に最適。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス バルブ CRV リリーフバルブの型番CRV-S2-15のページです。 型番CRV-S2-15に関する仕様情報を記載しております。
ステンレス バルブ CRV リリーフバルブのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q負圧にも対応させることは可能でしょうか。
A
CRVタイプでは不可ですが、ブレザーバルブとしてCBVタイプがございます。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス バルブ CRV リリーフバルブ
ステンレス バルブ CBV ブレザーバルブ
FMバルブ3型
FMバルブ1型
FMバルブS-3型
FMバルブ3L型
メーカーコンサスコンサスFMバルブ製作所FMバルブ製作所FMバルブ製作所FMバルブ製作所
通常価格9,96040,85765,985 -66,145 -72,053 -73,317 -
通常出荷日在庫品1日目5日目3日目〜3日目〜3日目〜3日目〜
調整弁/安全弁種類リリーフ弁ブレザー弁定水位弁定水位弁定水位弁定水位弁
安全弁形式リリーフ弁-揚程式安全弁揚程式安全弁揚程式安全弁揚程式安全弁
常温の最高許容圧力(MPa)0.1以下0.1以下0.11~10.11~10.11~10.11~1
本体材質SUS316SUS316CAC901CAC901CAC901CAC901
呼び径1/2B(15A)1B(25A)----
よく一緒に購入される商品

安全弁・調整弁カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト