17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。

ステンレス バルブ CSH-PS ハイグランドねじ込みボールバルブ

通常単価(税別)
15,44346,224
税込単価
16,98750,846
通常出荷日:3日目

スリーピースボディー、フルポート構造、ハイグランドねじ込みボールバルブ。【特長】・標準ロックハンドルで...

詳細を確認
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

ステンレス バルブ CSH-PS ハイグランドねじ込みボールバルブ

ハイグランド差込み溶接ボールバルブ
  • 3ピースボディー、フルポート構造。
  • 標準ロックハンドルで安全を確保。
  • エンドキャップの交換で接続形状が変更可能。
  • グランドを特殊構造にし、グランド部のシール性が良好。

製品仕様

材質ステンレス316
サイズ8A15A20A25A40A50A

寸法図

寸法図

寸法図

サイズ15A20A25A40A50A
L758090120140
H777995115120
W125125152180180

開発秘話

 

食品や飲料、医薬品等の工場では、頻繁にラインのメンテナンス等が行われます。
その際に分解し、洗浄やパーツ交換等を容易に行うことができるようにスリーピース、
つまり3分割できる構造を設計し、開発いたしました。

型番リスト

表示件数

配管ねじの呼び

制御側 配管ねじの呼び

長さ L

(mm)

高さ H

(mm)

寸法 W

(mm)

RoHS?最小発注数量
1/2B(15A)
1/2B(15A)
75
77
125
10
1個
3/4B(20A)
3/4B(20A)
80
79
125
10
1個
1B(25A)
1B(25A)
90
95
152
10
1個
1 1/2B(40A)
1 1/2B(40A)
120
115
180
10
1個
2B(50A)
2B(50A)
140
120
180
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,443
( 16,987 )
3日目
18,752
( 20,627 )
3日目
23,738
( 26,112 )
3日目
40,123
( 44,135 )
3日目
46,224
( 50,846 )
3日目

詳細情報

基本情報

スリーピースボディー、フルポート構造、ハイグランドねじ込みボールバルブ。
【特長】
・標準ロックハンドルで、安全を確保可能。
・エンドキャップの交換で接続形状が変更可能。
・軽量・コンパクト設計のため、配管メンテナンス時の取り外しが簡単。
・グランド部はOリングとグランドパッキンの二重構造のため、シール性が良好。
・グランドを特殊構造にしており、アクチュエーターをヨーク無しで組立可能。
・本体材質はステンレス316。シート材質はPTFE。ねじ込みにて接続。
【用途】
・分解・洗浄など頻繁にメンテナンスを行う配管での使用に最適。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス バルブ CSH-PS ハイグランドねじ込みボールバルブのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qグランド部のOリング材質を変更することは可能ですか。
A
シリコン/NBR等に取り換え可能です。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス バルブ CSH-PS ハイグランドねじ込みボールバルブ
ステンレス CSH-BS ハイグランド突合せ溶接ボールバルブ
ステンレス CSH-SS ハイグランド差込み溶接ボールバルブ
ステンレス CSE ねじ込みボールバルブ
ステンレス CSR ねじ込みボールバルブ
ステンレス製バルブ ねじ込みボールバルブ(レデューストボア) SRV
メーカーコンサスコンサスコンサスコンサスコンサスイノック
通常価格15,443-13,920 -13,920 -2,780 -2,414 -2,602 -
通常出荷日3日目3日目〜3日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
本体形状ストレートストレートストレートストレートストレートストレート
本体材質SUS316SUS316SUS316SUS304SUS316SCS13A
ボールバルブ種類フルポートフルポートフルポートレデュースポートレデュースポートレデューストボア
供給側 接続種類Rc突合せ溶接差込み溶接形RcRcRc
制御側 接続種類Rc突合せ溶接差込み溶接形RcRcRc

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボールバルブカテゴリの売れ筋ランキング