17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

ステンレス CSH-BS ハイグランド突合せ溶接ボールバルブ

通常単価(税別)
13,92040,123
税込単価
15,31244,135
通常出荷日:3日目~5日目

スリーピースボディー、フルポート構造、突合せ溶接タイプです。【特長】・標準ロックハンドルですので、安全...

詳細を確認
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

ステンレス バルブ CSH-BS ハイグランド突合せ溶接ボールバルブ

CSH-BS ハイグランド突合せ溶接ボールバルブ

CSH-BS ハイグランド突合せ溶接ボールバルブ

製品仕様

材質ステンレス316
サイズ8A15A20A25A40A50A

寸法

寸法図

寸法図

サイズ15A20A25A40A50A
L758090120140
H777995115120
W125125152180180
記号PCBS
写真
形式PTネジクイックカップリング突合溶接差込溶接

P:PTネジ、C:クイックカップリング、B:突合溶接、S:差込溶接

開発秘話

 

食品や飲料、医薬品等の工場では、頻繁にラインのメンテナンス等が行われます。
その際に分解し、洗浄やパーツ交換等を容易に行うことができるようにスリーピース、つまり3分割できる構造を設計し、開発致しました。
さらに、分割できることでエンドキャップの形状を突合せ溶接用も考案し、ラインナップに加えて販売しております。

型番リスト

表示件数

長さ L

(mm)

高さ H

(mm)

寸法 W

(mm)

サイズ

RoHS?最小発注数量
75
61
121
1/2B(15A)
10
1個
80
63
121
3/4B(20A)
10
1個
90
72
151
1B(25A)
10
1個
120
87
178
1 1/2B(40A)
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,255
( 15,681 )
3日目
13,920
( 15,312 )
3日目
17,760
( 19,536 )
5日目
40,123
( 44,135 )
5日目

詳細情報

基本情報

スリーピースボディー、フルポート構造、突合せ溶接タイプです。
【特長】
・標準ロックハンドルですので、安全を確保できます
・エンドキャップの交換で接続形状が変更可能(NW型のみ別形状)
・ボルト締付構造のため、配管したままで容易に分解、洗浄ができます
・軽量・コンパクト設計のため、配管メンテナンス時の取り外しが簡単
・グランド部はOリングとグランドパッキンの2重構造のため、シール性が良好です
・グランド部を特殊構造にしており、アクチュエーターをヨーク無しで組立て可能です
・本体材質:ステンレス316。シート材質:PTFE

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス CSH-BS ハイグランド突合せ溶接ボールバルブのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qグランド部のOリング材質を変更することは可能ですか
A
シリコン/NBR等に取り換え可能です。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス CSH-BS ハイグランド突合せ溶接ボールバルブ
150型 グランドコック(青銅)
エースボール アングル型(黄銅製) BS 両外ネジ型
エースボール ストレート型(黄銅製) BS 両外ネジ型
エースボール Zero(黄銅製) BS 両外ネジ型
エースボール ストレート型 (黄銅製) BS 両外テーパーネジ型
メーカーコンサス東亜バルブ工業アソーアソーアソーアソー
通常価格13,920-8,064 -1,707 -1,255 -2,848 -1,814 -
通常出荷日3日目〜4日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
本体形状ストレートストレートアングルストレートストレートストレート
本体材質SUS316青銅C3771BEC3771BEC3771BEC3771BE
使用流体水 / 空気水 / 油水 / 空気 / 油水 / 空気 / 油水 / 空気 / 油水 / 空気 / 油
ボールバルブ種類フルポートスタンダードボアレデューストボアレデューストボアレデューストボアレデューストボア
供給側 接続種類突合せ溶接RcR(PT)R(PT)R(PT)R(PT)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボールバルブカテゴリの売れ筋ランキング