17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が24型番あります。

アームロックカップリング type-F オネジアダプター

通常単価(税別)
1,51421,004
税込単価
1,66523,104
通常出荷日:5日目~6日目

米国MIL規格A-A-59326/1998(MIL-C-27487-1992)に基づいて製作した片側が...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が24型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

type-F オネジアダプター

Type-F

Type-F

寸法図

寸法図

特長

  • 米国MIL規格A-A-59326/1998(MIL-C-27487-1992)に基づいて製作しており、同一サイズであれば互換性を有す。
  • 流体、気体、粉体など様々な流体に使用可能。
  • オプションパーツやガスケットも豊富に取り揃えている。
品番type-F オネジアダプター
サイズ (inch)1/23/41"1-1/41-1/22"2-1/23"4"
サイズ
(mm)
D3232374553637692120
K3333415057688396129
h262632414042505153
H58586980798699103114

型番リスト

表示件数

本体材質

ねじの呼び(inch)

寸法D

(mm)

呼び径

RoHS?最小発注数量
[アルミニウム] アルミ
1/2
32
1/2B(15A)
10
1個
[アルミニウム] アルミ
3/4
32
3/4B(20A)
10
1個
[アルミニウム] アルミ
1
37
1B(25A)
10
1個
[アルミニウム] アルミ
1 1/4
46
1 1/4B(32A)
10
1個
[アルミニウム] アルミ
1 1/2
53
1 1/2B(40A)
10
1個
[アルミニウム] アルミ
2
64
2B(50A)
10
1個
[アルミニウム] アルミ
2 1/2
76
2 1/2B(65A)
10
1個
[アルミニウム] アルミ
3
92
3B(80A)
10
1個
[アルミニウム] アルミ
4
120
4B(100A)
10
1個
[銅合金] ブロンズ
1/2
32
1/2B(15A)
10
1個
[銅合金] ブロンズ
3/4
32
3/4B(20A)
10
1個
[銅合金] ブロンズ
1
37
1B(25A)
10
1個
[銅合金] ブロンズ
1 1/4
46
1 1/4B(32A)
10
1個
[銅合金] ブロンズ
1 1/2
53
1 1/2B(40A)
10
1個
[銅合金] ブロンズ
2
64
2B(50A)
10
1個
[銅合金] ブロンズ
2 1/2
76
2 1/2B(65A)
10
1個
[銅合金] ブロンズ
3
92
3B(80A)
10
1個
[銅合金] ブロンズ
4
120
4B(100A)
10
1個
[ステンレス] SCS14A
1 1/4
46
1 1/4B(32A)
10
1個
[ステンレス] SCS14A
1 1/2
53
1 1/2B(40A)
10
1個
[ステンレス] SCS14A
2
64
2B(50A)
10
1個
[ステンレス] SCS14A
2 1/2
76
2 1/2B(65A)
10
1個
[ステンレス] SCS14A
3
92
3B(80A)
10
1個
[ステンレス] SCS14A
4
120
4B(100A)
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,514
( 1,665 )
5日目
1,588
( 1,747 )
5日目
1,622
( 1,784 )
5日目
1,794
( 1,973 )
5日目
1,798
( 1,978 )
5日目
2,344
( 2,578 )
5日目
3,545
( 3,900 )
5日目
4,253
( 4,678 )
5日目
6,272
( 6,899 )
5日目
3,314
( 3,645 )
5日目
3,314
( 3,645 )
5日目
3,558
( 3,914 )
5日目
4,931
( 5,424 )
5日目
5,483
( 6,031 )
5日目
6,740
( 7,414 )
5日目
9,968
( 10,965 )
5日目
12,054
( 13,259 )
5日目
21,004
( 23,104 )
5日目
6,115
( 6,727 )
6日目
6,588
( 7,247 )
6日目
7,284
( 8,012 )
6日目
12,905
( 14,196 )
6日目
16,375
( 18,013 )
6日目
20,528
( 22,581 )
6日目

詳細情報

基本情報

米国MIL規格A-A-59326/1998(MIL-C-27487-1992)に基づいて製作した片側がオネジタイプのカプラ。
【特長】
・材質はステンレス(SCS14A)、アルミ、ブロンズを用意。
・流体、気体、粉体など様々な流体に使用可能。
・オプションパーツやガスケットも豊富に取り揃えている。
・カプラに付いているレバーを操作することで簡単に着脱でき、工具など不必要。
・内部のガスケットにより流体の洩れを防ぎ、ジョイントを持続。
【用途】
・石油、化学、製鉄、薬品、食品、船舶運輸など、さまざまな分野で使用可能。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アームロックカップリング type-F オネジアダプターのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q材質は何がありますか?
A
ステンレス(SCS14A)、アルミ、ブロンズがあります。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アームロックカップリング type-F オネジアダプター
アームロックカップリング type-C ホースシャンクカプラー
アームロックカップリング type-E ホースシャンクアダプター
アームロックカップリング type-DP ダストプラグ
アームロックカップリング type-D メネジカプラー
アームロックカップリング type-A メネジアダプター
メーカーコンサスコンサスコンサスコンサスコンサスコンサス
通常価格1,514-1,983 -1,525 -1,202 -2,104 -1,341 -
通常出荷日5日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜5日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
種類標準標準標準関連部品標準標準
ボディー/ノーズプラグ(オス)ソケット(メス)プラグ(オス)-ソケット(メス)プラグ(オス)
接続部の種類おねじタイプホース取付用ホース取付用-めねじタイプめねじタイプ
ねじの種類R(管用テーパおねじ)---Rc(管用テーパめねじ)Rc(管用テーパめねじ)
バルブ構造両路開放型両路開放型両路開放型-両路開放型両路開放型
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カプラ・ワンタッチジョイントカテゴリの売れ筋ランキング