17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が26型番あります。

アームロックカップリング type-D メネジカプラー

通常単価(税別)
2,10423,960特別価格
税込単価
2,31426,356特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~6日目一部当日出荷可能

片側がメネジタイプのカプラ。【特長】・米国MIL規格A-A-59326/1998(MIL-C-2748...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が26型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

アームロックカップリング type-D メネジカプラー

寸法図

寸法図

寸法

品番type-D メネジカプラー
サイズ(inch)1/23/41"1-1/41-1/22"2-1/23"4"
サイズ
(mm)
B525260808797110133165
C3232374654637692120
h343440474957535762
H535362687279828795

定格圧力

呼び径 5075100125150200250300400
ミリ15A20A25A32A40A50A65A80A100A
インチ1/2"3/4"1"1-1/4"1-1/2"2"2-1/2"3"4"
材質ステンレス1.81.81.81.81.81.81.81.61.41.1
ブロンズ1.81.81.81.81.81.81.81.10.90.7
アルミニウム1.81.81.81.81.81.81.81.10.90.7
PP-0.70.70.70.70.70.70.50.40.3
  • ※ 上記定格圧力は常温時(15~30℃)の数値。
  • ※ ガスケットの種類・流体温度・外気温度により変わる。

型番リスト

表示件数

本体材質

ねじの呼び(inch)

呼び径

RoHS?最小発注数量
[アルミニウム] アルミ
1/2
1/2B(15A)
10
1個
[アルミニウム] アルミ
3/4
3/4B(20A)
10
1個
[アルミニウム] アルミ
1
1B(25A)
10
1個
[アルミニウム] アルミ
1 1/4
1 1/4B(32A)
10
1個
[アルミニウム] アルミ
1 1/2
1 1/2B(40A)
10
1個
[アルミニウム] アルミ
2
2B(50A)
10
1個
[アルミニウム] アルミ
2 1/2
2 1/2B(65A)
10
1個
[アルミニウム] アルミ
3
3B(80A)
10
1個
[アルミニウム] アルミ
4
4B(100A)
10
1個
[銅合金] ブロンズ
1/2
1/2B(15A)
10
1個
[銅合金] ブロンズ
3/4
3/4B(20A)
10
1個
[銅合金] ブロンズ
1
1B(25A)
10
1個
[銅合金] ブロンズ
1 1/4
1 1/4B(32A)
10
1個
[銅合金] ブロンズ
1 1/2
1 1/2B(40A)
10
1個
[銅合金] ブロンズ
2
2B(50A)
10
1個
[銅合金] ブロンズ
2 1/2
2 1/2B(65A)
10
1個
[銅合金] ブロンズ
3
3B(80A)
10
1個
[銅合金] ブロンズ
4
4B(100A)
10
1個
[ステンレス] SCS14A
1/2
1/2B(15A)
10
1個
[ステンレス] SCS14A
3/4
3/4B(20A)
10
1個
[ステンレス] SCS14A
1
1B(25A)
10
1個
[ステンレス] SCS14A
1 1/4
1 1/4B(32A)
10
1個
[ステンレス] SCS14A
1 1/2
1 1/2B(40A)
10
1個
[ステンレス] SCS14A
2
2B(50A)
10
1個
[ステンレス] SCS14A
2 1/2
2 1/2B(65A)
10
1個
[ステンレス] SCS14A
3
3B(80A)
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,104
( 2,314 )
5日目
2,290
( 2,519 )
5日目
2,357
( 2,593 )
5日目
2,743
( 3,017 )
5日目
2,956
( 3,252 )
5日目
3,211
( 3,532 )
5日目
4,106
( 4,517 )
5日目
4,934
( 5,427 )
5日目
7,702
( 8,472 )
5日目
4,416
( 4,858 )
5日目
4,622
( 5,084 )
5日目
4,673
( 5,140 )
5日目
6,110
( 6,721 )
5日目
6,920
( 7,612 )
5日目
8,029
( 8,832 )
5日目
10,939
( 12,033 )
5日目
15,482
( 17,030 )
5日目
23,960
( 26,356 )
5日目
5,5822,232
( 2,455 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,5821,962
( 2,158 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,122
( 6,734 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,225
( 7,948 )
6日目
7,9044,742
( 5,216 )
在庫品1日目当日出荷可能
10,2354,094
( 4,503 )
在庫品1日目当日出荷可能
15,258
( 16,784 )
6日目
18,662
( 20,528 )
6日目

詳細情報

基本情報

片側がメネジタイプのカプラ。
【特長】
・米国MIL規格A-A-59326/1998(MIL-C-27487-1992)に基づいて製作。
・他社製でも同一サイズであれば互換性有り。
・流体、気体、粉体など様々な流体に使用可能。
・カプラーに付いているレバーを操作することでワンタッチで簡単に着脱でき、工具などは不要。
・内部のガスケットにより流体の洩れを防ぎ、ジョイントを持続。
【用途】
・石油、化学、製鉄、薬品、船舶運輸など、さまざまな分野で使用可能。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アームロックカップリング type-D メネジカプラーのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qカムレバー・ピンのみの販売は可能ですか。
A
1本からご注文お受け致しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アームロックカップリング type-D メネジカプラー
アームロックカップリング type-C ホースシャンクカプラー
アームロックカップリング type-E ホースシャンクアダプター
アームロックカップリング type-DP ダストプラグ
アームロックカップリング type-A メネジアダプター
アームロックカップリング type-B オネジカプラー
メーカーコンサスコンサスコンサスコンサスコンサスコンサス
通常価格2,104-1,983 -1,525 -1,202 -1,341 -2,685 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜5日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
種類標準標準標準関連部品標準標準
ボディー/ノーズソケット(メス)ソケット(メス)プラグ(オス)-プラグ(オス)ソケット(メス)
接続部の種類めねじタイプホース取付用ホース取付用-めねじタイプおねじタイプ
ねじの種類Rc(管用テーパめねじ)---Rc(管用テーパめねじ)R(管用テーパおねじ)
バルブ構造両路開放型両路開放型両路開放型-両路開放型両路開放型
よく一緒に購入される商品

カプラ・ワンタッチジョイントカテゴリの売れ筋ランキング