17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が26型番あります。

アームロックカップリング type-C ホースシャンクカプラー

通常単価(税別)
1,98323,568特別価格
税込単価
2,18125,925特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~6日目一部当日出荷可能

片側がホースタイプのカプラ。【特長】・米国MIL規格に基づいて製作しており、他社製でも同一サイズであれ...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が26型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

アームロックカップリング type-C ホースシャンクカプラー

寸法図

寸法図

寸法

品番type-C ホースシャンクカプラー
サイズ (inch)1/2&3/41"1-1/41-1/22"2-1/23"4"
サイズ
(mm)
B5260808797110133165
C32374654637692120
I21273441536779105
h3440464855535962
H8499107109127135157170

定格圧力

呼び径 5075100125150200250300400
ミリ15A20A25A32A40A50A65A80A100A
インチ1/2"3/4"1"1-1/4"1-1/2"2"2-1/2"3"4"
材質ステンレス1.81.81.81.81.81.81.81.61.41.1
ブロンズ1.81.81.81.81.81.81.81.10.90.7
アルミニウム1.81.81.81.81.81.81.81.10.90.7
PP-0.70.70.70.70.70.70.50.40.3
  • ※ 上記定格圧力は常温時(15~30℃)の数値。
  • ※ ガスケットの種類・流体温度・外気温度により変わる。

型番リスト

表示件数

本体材質

呼び径

RoHS?最小発注数量
[アルミニウム] アルミ
1/2B(15A)
10
1個
[アルミニウム] アルミ
3/4B(20A)
10
1個
[アルミニウム] アルミ
1B(25A)
10
1個
[アルミニウム] アルミ
1 1/4B(32A)
10
1個
[アルミニウム] アルミ
1 1/2B(40A)
10
1個
[アルミニウム] アルミ
2B(50A)
10
1個
[アルミニウム] アルミ
2 1/2B(65A)
10
1個
[アルミニウム] アルミ
3B(80A)
10
1個
[アルミニウム] アルミ
4B(100A)
10
1個
[銅合金] ブロンズ
1/2B(15A)
10
1個
[銅合金] ブロンズ
3/4B(20A)
10
1個
[銅合金] ブロンズ
1B(25A)
10
1個
[銅合金] ブロンズ
1 1/4B(32A)
10
1個
[銅合金] ブロンズ
1 1/2B(40A)
10
1個
[銅合金] ブロンズ
2B(50A)
10
1個
[銅合金] ブロンズ
2 1/2B(65A)
10
1個
[銅合金] ブロンズ
3B(80A)
10
1個
[銅合金] ブロンズ
4B(100A)
10
1個
[ステンレス] SCS14A
1/2B(15A)
10
1個
[ステンレス] SCS14A
3/4B(20A)
10
1個
[ステンレス] SCS14A
1B(25A)
10
1個
[ステンレス] SCS14A
1 1/4B(32A)
10
1個
[ステンレス] SCS14A
2B(50A)
10
1個
[ステンレス] SCS14A
2 1/2B(65A)
10
1個
[ステンレス] SCS14A
3B(80A)
10
1個
[ステンレス] SCS14A
4B(100A)
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,983
( 2,181 )
5日目
1,983
( 2,181 )
5日目
2,290
( 2,519 )
5日目
2,829
( 3,112 )
5日目
2,956
( 3,252 )
5日目
3,219
( 3,541 )
5日目
4,213
( 4,634 )
5日目
4,935
( 5,429 )
5日目
7,304
( 8,034 )
5日目
4,022
( 4,424 )
5日目
4,022
( 4,424 )
5日目
4,673
( 5,140 )
5日目
5,930
( 6,523 )
5日目
6,199
( 6,819 )
5日目
8,293
( 9,122 )
5日目
10,940
( 12,034 )
5日目
15,573
( 17,130 )
5日目
22,654
( 24,919 )
5日目
5,468
( 6,015 )
6日目
5,703
( 6,273 )
6日目
6,5161,715
( 1,887 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,703
( 8,473 )
6日目
9,772
( 10,749 )
在庫品1日目当日出荷可能
13,776
( 15,154 )
6日目
18,012
( 19,813 )
6日目
23,568
( 25,925 )
6日目

詳細情報

基本情報

片側がホースタイプのカプラ。
【特長】
・米国MIL規格に基づいて製作しており、他社製でも同一サイズであれば互換性有り。
・流体、気体、粉体など様々な流体に使用可能。
・カプラーに付いているレバーを操作することでワンタッチで簡単に着脱でき、工具などは不要。
・内部のガスケットにより流体の洩れを防ぎ、ジョイントを持続。
【用途】
・石油、化学、製鉄、薬品、船舶運輸など、さまざまな分野で使用可能。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アームロックカップリング type-C ホースシャンクカプラーのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qカムレバー・ピンのみの販売は可能ですか。
A
1本からご注文お受け致しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アームロックカップリング type-C ホースシャンクカプラー
アームロックカップリング type-E ホースシャンクアダプター
アームロックカップリング type-DP ダストプラグ
アームロックカップリング type-D メネジカプラー
アームロックカップリング type-A メネジアダプター
アームロックカップリング type-B オネジカプラー
メーカーコンサスコンサスコンサスコンサスコンサスコンサス
通常価格1,983-1,525 -1,202 -2,104 -1,341 -2,685 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜5日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
種類標準標準関連部品標準標準標準
ボディー/ノーズソケット(メス)プラグ(オス)-ソケット(メス)プラグ(オス)ソケット(メス)
接続部の種類ホース取付用ホース取付用-めねじタイプめねじタイプおねじタイプ
バルブ構造両路開放型両路開放型-両路開放型両路開放型両路開放型
Oリング材質なしなし-なしなしなし

カプラ・ワンタッチジョイントカテゴリの売れ筋ランキング