17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が27型番あります。

アームロックカップリング type-A メネジアダプター

通常単価(税別)
1,34121,006
税込単価
1,47523,107
通常出荷日:在庫品1日目~6日目一部当日出荷可能

片側がメネジタイプのアダプター。【特長】・米国MIL規格に基づいて製作しており、他社製でも同一サイズで...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が27型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

アームロックカップリング type-A メネジアダプター

寸法図

寸法図

寸法

品番type-A メネジアダプター
サイズ (inch)1/23/41"1-1/41-1/22"2-1/23"4"
サイズ
(mm)
D3232374553637692120
K3333415157688396129
h262632414048505053
H404047545562787380

定格圧力

呼び径 5075100125150200250300400
ミリ15A20A25A32A40A50A65A80A100A
インチ1/2"3/4"1"1-1/4"1-1/2"2"2-1/2"3"4"
材質ステンレス1.81.81.81.81.81.81.81.61.41.1
ブロンズ1.81.81.81.81.81.81.81.10.90.7
アルミニウム1.81.81.81.81.81.81.81.10.90.7
PP-0.70.70.70.70.70.70.50.40.3
  • ※ 上記定格圧力は常温時(15~30℃)の数値。
  • ※ ガスケットの種類・流体温度・外気温度により変わる。

型番リスト

表示件数

本体材質

ねじの呼び(inch)

寸法D

(mm)

呼び径

RoHS?最小発注数量
[アルミニウム] アルミ
1/2
32
1/2B(15A)
10
1個
[アルミニウム] アルミ
3/4
32
3/4B(20A)
10
1個
[アルミニウム] アルミ
1
37
1B(25A)
10
1個
[アルミニウム] アルミ
1 1/4
46
1 1/4B(32A)
10
1個
[アルミニウム] アルミ
1 1/2
53
1 1/2B(40A)
10
1個
[アルミニウム] アルミ
2
64
2B(50A)
10
1個
[アルミニウム] アルミ
2 1/2
76
2 1/2B(65A)
10
1個
[アルミニウム] アルミ
3
92
3B(80A)
10
1個
[アルミニウム] アルミ
4
120
4B(100A)
10
1個
[銅合金] ブロンズ
1/2
32
1/2B(15A)
10
1個
[銅合金] ブロンズ
3/4
32
3/4B(20A)
10
1個
[銅合金] ブロンズ
1
37
1B(25A)
10
1個
[銅合金] ブロンズ
1 1/4
46
1 1/4B(32A)
10
1個
[銅合金] ブロンズ
1 1/2
53
1 1/2B(40A)
10
1個
[銅合金] ブロンズ
2
64
2B(50A)
10
1個
[銅合金] ブロンズ
2 1/2
76
2 1/2B(65A)
10
1個
[銅合金] ブロンズ
3
92
3B(80A)
10
1個
[銅合金] ブロンズ
4
120
4B(100A)
10
1個
[ステンレス] SCS14A
1/2
32
1/2B(15A)
10
1個
[ステンレス] SCS14A
3/4
32
3/4B(20A)
10
1個
[ステンレス] SCS14A
1
37
1B(25A)
10
1個
[ステンレス] SCS14A
1 1/4
46
1 1/4B(32A)
10
1個
[ステンレス] SCS14A
1 1/2
53
1 1/2B(40A)
10
1個
[ステンレス] SCS14A
2
64
2B(50A)
10
1個
[ステンレス] SCS14A
2 1/2
76
2 1/2B(65A)
10
1個
[ステンレス] SCS14A
3
92
3B(80A)
10
1個
[ステンレス] SCS14A
4
120
4B(100A)
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,341
( 1,475 )
5日目
1,372
( 1,509 )
5日目
1,411
( 1,552 )
5日目
1,538
( 1,692 )
5日目
1,630
( 1,793 )
5日目
1,802
( 1,982 )
5日目
2,685
( 2,954 )
5日目
3,297
( 3,627 )
5日目
6,194
( 6,813 )
5日目
2,597
( 2,857 )
5日目
2,760
( 3,036 )
5日目
2,844
( 3,128 )
5日目
3,765
( 4,142 )
5日目
3,989
( 4,388 )
5日目
4,634
( 5,097 )
5日目
7,009
( 7,710 )
5日目
8,734
( 9,607 )
5日目
21,006
( 23,107 )
5日目
3,842
( 4,226 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,712
( 4,083 )
6日目
4,217
( 4,639 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,610
( 5,071 )
6日目
5,097
( 5,607 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,392
( 5,931 )
6日目
10,056
( 11,062 )
6日目
12,827
( 14,110 )
6日目
17,901
( 19,691 )
6日目

詳細情報

基本情報

片側がメネジタイプのアダプター。
【特長】
・米国MIL規格に基づいて製作しており、他社製でも同一サイズであれば互換性有り。
・流体、気体、粉体など様々な流体に使用可能。
・カプラーに付いているレバーを操作することでワンタッチで簡単に着脱でき、工具などは不要。
・内部のガスケットにより流体の洩れを防ぎ、ジョイントを持続。
【用途】
・石油、化学、製鉄、薬品、食品、船舶運輸など、さまざまな分野で使用可能。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アームロックカップリング type-A メネジアダプターのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q材質は何がありますか。
A
ステンレス(SCS14A)、アルミ、ブロンズがあります。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アームロックカップリング type-A メネジアダプター
アームロックカップリング type-C ホースシャンクカプラー
アームロックカップリング type-E ホースシャンクアダプター
アームロックカップリング type-DP ダストプラグ
アームロックカップリング type-D メネジカプラー
アームロックカップリング type-B オネジカプラー
メーカーコンサスコンサスコンサスコンサスコンサスコンサス
通常価格1,341-1,983 -1,525 -1,202 -2,104 -2,685 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜5日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
種類標準標準標準関連部品標準標準
ボディー/ノーズプラグ(オス)ソケット(メス)プラグ(オス)-ソケット(メス)ソケット(メス)
接続部の種類めねじタイプホース取付用ホース取付用-めねじタイプおねじタイプ
ねじの種類Rc(管用テーパめねじ)---Rc(管用テーパめねじ)R(管用テーパおねじ)
バルブ構造両路開放型両路開放型両路開放型-両路開放型両路開放型
よく一緒に購入される商品

カプラ・ワンタッチジョイントカテゴリの売れ筋ランキング