メカニカル部品技術窓口
片側がヘルールタイプのカプラ。【特長】・流体、気体、粉体など様々な流体に使用可能。・ワンタッチで着脱可...
詳細を確認
へルールアダプター・カプラー DSF型
【特長】
規格はA-A-59326-1998(旧MIL-C-27487-1992)にて、統一されているため、他社製品との互換性あり。
【材質】
ステンレス316
【仕上】
機械加工仕上(溶接箇所バフ仕上げ。カプラー部鋳肌。)

DSF型寸法図
| DSF型 | |||
|---|---|---|---|
| 型式 | SUS-DSF25A×1S | SUS-DSF40A×1.5S | SUS-DSF50A×2S |
| 呼び径 | 25A | 40A | 50A |
| F | 50.5 | 50.5 | 64 |
| L | 79 | 86 | 100 |
| C | 60 | 87 | 97 |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
19,314円 ( 21,245円 ) | 5日目 |
26,152円 ( 28,767円 ) | 5日目 |
27,993円 ( 30,792円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
片側がヘルールタイプのカプラ。
【特長】
・流体、気体、粉体など様々な流体に使用可能。
・ワンタッチで着脱可。
・オプションパーツやガスケットも豊富に取り揃えている。
【用途】
・サニタリー継手とカップリングのアダプターに最適。
・様々なステンレス配管に最適。

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
サニタリー管用継手 ガスケット
4.5通常価格(税別):170円~

大阪サニタリー
溶接式ヘルール
4.3通常価格(税別):1,097円~

大阪サニタリー
ヘルールガスケットB型
4.5通常価格(税別):198円~

ミスミ
サニタリー管用継手 クランプ 低圧用
4.4通常価格(税別):1,250円~

ミスミ
サニタリー管用継手 フェルール
4.2通常価格(税別):750円~

ミスミ
サニタリー管用継手 クランプ 中・高圧用
4.6通常価格(税別):1,700円~

大阪サニタリー
ヘルール管用ネジアダプタ
4.7通常価格(税別):4,130円~

ミスミ
サニタリー管用継手 両フェルール エルボ
4.4通常価格(税別):3,670円~

ミスミ
サニタリー管用継手 フェルールキャップ 標準/ねじ付きタイプ
4.3通常価格(税別):1,120円~