17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

TACヘランエース

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

TACヘランエース

販売終了

型番

25107-100-[1-20/1]

2026年01月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

内層に特殊ウレタン樹脂を採用した軽量、柔軟性に優れた耐摩耗用樹脂ホース。
【特長】
・アース線入りで優れた静電気防止効果あり。耐摩耗性はTACヘラン新耐熱の4倍。
※摩耗初期(テスト開始8時間後)における摩耗量比較でTACヘラン新耐熱の値を1とした場合の値。
・軽量でフレキシブル。許容圧力0.50MPa(5.1kgf/cm2)の耐圧性能を持つ。
・補強糸入りのため耐久性に優れ、ホースに引張荷重がかかる高低差のある場所で使用可能。
【用途】
・ゴミ焼却場での消石灰、活性炭の輸送に最適(特に小さな曲げ半径が必要な場所)。
・推進工法(泥濃式)での土砂の吸引に便利。
・砕石、鉱石等の吸引、シュート、ダンパー車に最適(※油分が含まれる流体の輸送には適していません)。

指定中の仕様・寸法情報

使用流体/用途
粉体 / 粒体
金具取付
なし
ホース材質
[ポリウレタン] 耐摩耗性特殊ウレタン樹脂+PVC+補強繊維+アース線
許容曲げ半径(mm)
360
[透明(有色含む)] 透明
外径(φ)
121.8
呼び径(mm)
100
カットサービス対応
あり
呼び径(inch)
4
許容圧力(常温)(MPa)
0.5
使用温度範囲 サクション吸引(℃)
-10~50
使用温度範囲 デリバリー吐出(℃)
-10~50

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト