17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が11型番あります。
  • 内径 d(φ)

    ~mm
  • 外径 D(φ)

    ~mm
  • 全長 L(mm)

    ~mm
  • 厚さ t(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 4日以内
    • 7日以内

ARF形 フランジ付きスリーブベアリング

通常単価(税別)
14610,833
税込単価
16111,916
通常出荷日:在庫品1日目~7日目一部当日出荷可能

高品質のオリジナル樹脂製すべり軸受け。【特長】・低摩擦・耐摩耗性、非粘着性、耐熱性、耐薬品性に極めて優...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が11型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

ARF形 フランジ付き スリーブベアリング

ARのフランジ付きでアキシアル荷重も受けられ、内径は3~50mmを標準化

ARのフランジ付きでアキシアル荷重も受けられ、内径は3~50mmを標準化

外形図

外形図

寸法

寸法測定温度25℃ / 単位: mm

呼び番号寸法推奨寸法取付け
最小
すきま
d 許容差D1 許容差L 許容差D2t 許容差C
h6
ハウジング
M7
R-ARF03053+0.21+0.166+0.09+0.0450
-0.20
91.5+0.10
0
0.330
-0.006
60
-0.012
0.06
R-ARF04064+0.21+0.167+0.09+0.0460
-0.20
91.5+0.10
0
0.340
-0.006
70
-0.015
0.06
R-ARF05085+0.21+0.168+0.09+0.0480
-0.20
111.5+0.10
0
0.350
-0.008
80
-0.015
0.06
R-ARF06086+0.21+0.169+0.09+0.0480
-0.20
121.5+0.10
0
0.360
-0.008
90
-0.015
0.06
R-ARF07107+0.23+0.1811+0.10+0.05100
-0.25
152+0.10
0
0.570
-0.009
110
-0.018
0.06
R-ARF08108+0.23+0.1812+0.10+0.05100
-0.25
162+0.10
0
0.580
-0.009
120
-0.018
0.06
R-ARF09109+0.23+0.1813+0.10+0.05100
-0.25
172+0.10
0
0.590
-0.009
130
-0.018
0.06
R-ARF101510+0.24+0.1914+0.10+0.05150
-0.25
182+0.10
0
0.5100
-0.009
140
-0.018
0.07
R-ARF121512+0.24+0.1916+0.10+0.05150
-0.25
202+0.10
0
0.5120
-0.011
160
-0.018
0.07
R-ARF152015+0.27+0.2021+0.10+0.05200
-0.25
273+0.10
0
0.5150
-0.011
210
-0.021
0.08
R-ARF172017+0.27+0.2023+0.10+0.05200
-0.25
293+0.10
0
0.5170
-0.011
230
-0.021
0.08
R-ARF182018+0.27+0.2024+0.10+0.05200
-0.25
303+0.10
0
0.5180
-0.011
240
-0.021
0.08
R-ARF202520+0.33+0.2126+0.11+0.06250
-0.25
323+0.10
0
0.8200
-0.013
260
-0.021
0.08
R-ARF222522+0.33+0.2128+0.11+0.06250
-0.25
343+0.10
0
0.8220
-0.013
280
-0.021
0.08
R-ARF253025+0.33+0.2131+0.11+0.06300
-0.25
373+0.10
0
0.8250
-0.013
310
-0.025
0.08
R-ARF283028+0.33+0.2134+0.11+0.06300
-0.25
403+0.10
-0.05
0.8280
-0.013
340
-0.025
0.08
R-ARF303530+0.33+0.2136+0.11+0.06350
-0.25
423+0.10
-0.05
0.8300
-0.013
360
-0.025
0.08
R-ARF323532+0.38+0.2240+0.11+0.06350
-0.25
484+0.10
-0.05
1.0320
-0.016
400
-0.025
0.09
R-ARF354035+0.38+0.2243+0.11+0.06400
-0.25
514+0.10
-0.05
1.0350
-0.016
430
-0.025
0.09
R-ARF404540+0.38+0.2248+0.11+0.06450
-0.25
564+0.10
-0.05
1.0400
-0.016
480
-0.025
0.09
R-ARF455045+0.39+0.2353+0.11+0.06500
-0.25
614+0.10
-0.05
1.0450
-0.016
530
-0.030
0.09
R-ARF506050+0.39+0.2360+0.11+0.06600
-0.25
705+0.10
-0.05
1.0500
-0.016
600
-0.030
0.09

型番リスト

表示件数

内径 d

(φ)

外径 D

(φ)

全長 L

(mm)

厚さ t

(mm)

RoHS?最小発注数量
4
7
6
1.5
-
1個
10
14
15
2
-
1個
17
23
20
3
-
1個
18
24
20
3
-
1個
22
28
25
3
-
1個
28
34
30
3
10
1個
32
40
35
4
-
1個
35
43
40
4
-
1個
40
48
45
4
10
1個
45
53
50
4
10
1個
50
60
60
5
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
146
( 161 )
在庫品1日目当日出荷可能
457
( 503 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,197
( 1,317 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,243
( 1,367 )
4日目
1,849
( 2,034 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,482
( 2,730 )
4日目
4,624
( 5,086 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,359
( 6,995 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,750
( 6,325 )
7日目
7,017
( 7,719 )
在庫品1日目当日出荷可能
10,833
( 11,916 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

高品質のオリジナル樹脂製すべり軸受け。
【特長】
・低摩擦・耐摩耗性、非粘着性、耐熱性、耐薬品性に極めて優れた樹脂
・圧縮荷重による変形も少なく、AR型のフランジ付きで、アキシアル荷重も受け止めることが可能
・ARFは、ARのフランジ付きでアキシアル荷重も受けられ、内径は4mm~50mmを標準化しています
【用途】
・耐薬品、耐油環境、化学ポンプ、複写機ガイドローラ部などに最適

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ARF形 フランジ付きスリーブベアリングのレビュー
5平均満足度:5.03件のレビュー
設備用軸受け
5
満足度:5.0
直動の軸を受けるために使用しています。 フランジがついているタイプが欲しかったので購入出来て助かりました。
0人が参考にしています。
水中ローラーのベアリングとして
5
満足度:5.0
水中ローラーの回転部分に使用しています。 金属のベアリングは使えないので、こちらを使用していますが、特に 問題なく、価格...もっと読む
0人が参考にしています。
設備品に使用
5
満足度:5.0
組み立て加工時の製品を回転させる機構に使用しているシャフト部に対し利用しています。この商品の素材を重視しており、摩擦の軽...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Qグリスや潤滑油を使用しても良いですか?
A
使用条件等で相性がありますので、お問い合わせください。
Q軸受けの仕上げはどれくらいにすれば良いですか?
A
0.1~0.8Ra程度を推奨します。また、硬度が高いほど摩耗量を抑えることができるのでHRC22以上を推奨します。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ARF形 フランジ付きスリーブベアリング
イグリデュール フランジ型ベアリング
イグリデュール クリップベアリング
イグリデュールG スリーブ型軸受(無給油ブッシュ)
イグリデュールX スリーブ型軸受(無給油ブッシュ)
イグリデュールJ スリーブ型軸受(無給油ブッシュ)
メーカーNTNイグスイグスイグスイグスイグス
通常価格146-364 -160 -86 -233 -129 -
通常出荷日在庫品1日目〜9日目〜9日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
種類ツバ付タイプフランジ型フランジ型スリーブ型スリーブ型スリーブ型
樹脂系PTFE(四フッ化エチレン)高性能ポリマー系高性能ポリマー系高性能ポリマー系高性能ポリマー系高性能ポリマー系
環境標準 / 耐熱 / 油中 / 水中 / 海水中 / 薬液中標準標準標準 / 耐異物 / 耐振動 / 油中標準 / 耐熱 / 耐異物 / 耐振動 / 油中 / 水中 / 海水中 / 薬液中標準 / 耐異物 / 耐振動 / 油中 / 水中 / 海水中
許容最高PV値範囲(N/mm2・m/s)0.3~1.00.3~1.00.10~0.290.3~1.01.1~2.00.3~1.0
許容最高PV値(N/mm2・m/s)10.420.120.421.320.34

無給油ブッシュカテゴリの売れ筋ランキング