メカニカル部品技術窓口
【特長】・小さな締付力で相手面になじみ密封性に優れています。・締付によるゴムの伸び出しがほとんどありま...
詳細を確認| 項目 | 厚み | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1mm | 0.5mm | ||||||
| 材質 | サプラチックRD914(特殊配合NBR Hs90) | サプラチックRN917(特殊配合NBR Hs90) | |||||
| 使用温度範囲 | -30~80℃ | ||||||
| 公差 | 厚み | 1(-0.15~+0.35)mm | 0.5(-0.1~+0.3)mm | ||||
| 形状寸法 | 75以下 | 75をこえ100以下 | 100をこえ150以下 | 150をこえ200以下 | 200をこえるもの | ||
| ±0.45mm | ±0.6mm | ±0.9mm | ±1.2mm | ±(寸法×0.006) | |||
| 最小設計幅 | 3mm | 2mm | |||||
| 推奨面圧 | 1~5MPa{10~50kgf/cm2} | 2~6MPa{20~60kgf/cm2} | |||||
*ガスケットは保管に適するよう包装されています。取扱い・保管方法については〔ご注意デジタルカタログ3頁〕をご参照ください。
*締め付け面仕上粗さ: 12.5~25S
*締め付け面には、油・グリース・潤滑剤などを付着させないでください。
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
2,192円 ( 2,411円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,566円 ( 2,823円 ) | 6日目 |
7,656円 ( 8,422円 ) | 6日目 |
1,794円 ( 1,973円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
【特長】
・小さな締付力で相手面になじみ密封性に優れています。
・締付によるゴムの伸び出しがほとんどありません。
・相手面を腐食させたりこびりつきがありません。
・耐候性・耐水性・耐油性に優れています。
・希望の形状に製作(打抜き)が可能です。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ゴムシートガスケット 全面用
5通常価格(税別):50円~

ニチアス
ジョイントシート クリンシル ブラウン TOMBO No.1995 ユニオンガスケット
4.7通常価格(税別):45円~

日本バルカー
JIS平面座管フランジ用 リングガスケット
4.2通常価格(税別):189円~

エスコ
ゴム平パッキン
3通常価格(税別):573円

アキツ(旧:亜木津工業)
ユニオンパッキン(ノンアスベスト)
5通常価格(税別):678円~

日本バルカー
JIS全面座管フランジ用 全面形ガスケット
4.3通常価格(税別):342円~

エスコ
ゴム平パッキン
0通常価格(税別):174円~

ミスミ
ゴムシートガスケット 内面用
4.8通常価格(税別):29円~

日本バルカー
JISねじ込み式可鍛鋳製管F形ユニオン用 リングガスケット
4.5通常価格(税別):36円~