17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。
  • 内径d(mm)

    ~mm
  • 外径D(mm)

    ~mm
  • 幅 H(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

【油圧用】PGリング(PGRO) ピストン用

未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

【油圧用】PGリング(PGRO) ピストン用 Alt:外形図01

・PGリングは上図のように方向性があります。装着方向にご注意ください。
・L寸法は併用するパッキンによって異なります。併用するパッキンのL寸法をご参照ください。

【油圧用】PGリング(PGRO) ピストン用 Alt:外形図02

みぞ部詳細

規格表

【油圧用】PGリング(PGRO) ピストン用 規格表01

型番リスト

表示件数

内径d

(mm)

外径D

(mm)

幅 H

(mm)

最小発注数量
72
80
3.8
1個
90
100
4.5
1個
115
125
4.5
1個
130
140
4.5
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,402
( 4,842 )
6日目
6,186
( 6,805 )
6日目
7,295
( 8,025 )
6日目
7,545
( 8,300 )
6日目

詳細情報

基本情報

衝撃圧を吸収してパッキンのシール機能を高め、耐久性を向上させます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

【油圧用】PGリング(PGRO) ピストン用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
【油圧用】PGリング(PGRO) ピストン用
【油圧用】ピストン・ロッド両用パッキン
【油圧用】GNYパッキン
【油圧用】GPYパッキン
【油圧用】STシール
【油圧用】KYパッキン
メーカー阪上製作所ミスミ阪上製作所阪上製作所阪上製作所阪上製作所
通常価格4,402-927 -628 -688 -818 -528 -
通常出荷日6日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜6日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜
種類パッキンパッキンパッキンパッキンパッキンパッキン
動作 種類往復運動用往復運動用往復運動用往復運動用往復運動用往復運動用
材質エスフロン PTFE(PT111)ニトリルゴムNBR(RN919)NBR(RN919)エスフロン PTFE(PT111)NBR(RN906)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スクレーバ・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング