17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が21型番あります。
  • 内径d(mm)

    ~mm
  • 外径D(mm)

    ~mm
  • 幅 H(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 6日以内
    • 9日以内

【空圧用】PCSクッションシール

通常単価(税別)
1,13914,502
税込単価
1,25315,952
通常出荷日:在庫品1日目~9日目一部当日出荷可能

【特長】・ストロークエンドにおけるショックを吸収してシリンダの破損や衝撃音を防止します。・他のクッショ...

詳細を確認
未確定:候補が21型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

【空圧用】PCSクッションシール 外形図

製品仕様

【空圧用】PCSクッションシール 製品仕様関連画像

(注)クッションシールは上図のように方向性があります。装着方向にご注意ください。

規格表

単位:mm
型番
(RN 803)
クッションシールおよびみぞ寸法
dDHGEAL
PCS-1010184.7512.5815~20
PCS-1414224.7516.51215~20
PCS-1616244.7518.51415~20
PCS-1818264.7520.51615~20
PCS-2020284.7522.51815~20
PCS-2222304.7524.52015~20
PCS-2424324.7526.52215~20
PCS-2525334.7527.52315~30
PCS-2828364.7530.52615~30
PCS-3030405.66332820~30
PCS-31.531.541.55.6634.529.520~30
PCS-3535455.66383320~30
PCS-3838485.66413620~30
PCS-4040505.66433820~40
PCS-4545555.66484320~40
PCS-5050626.67534825~40
PCS-5555676.67585325~40
PCS-6060726.67635825~40
PCS-6565776.67686325~40
PCS-7575876.677873-
PCS-8585976.678883-

型番リスト

表示件数

内径d

(mm)

外径D

(mm)

幅 H

(mm)

最小発注数量
10
18
4.7
1個
14
22
4.7
1個
16
24
4.7
1個
18
26
4.7
1個
20
28
4.7
1個
22
30
4.7
1個
24
32
4.7
1個
25
33
4.7
1個
28
36
4.7
1個
30
40
5.6
1個
31.5
41.5
5.6
1個
35
45
5.6
1個
38
48
5.6
1個
40
50
5.6
1個
45
55
5.6
1個
50
62
6.6
1個
55
67
6.6
1個
60
72
6.6
1個
65
77
6.6
1個
75
87
6.6
1個
85
97
6.6
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,262
( 1,388 )
6日目
1,278
( 1,406 )
6日目
1,139
( 1,253 )
6日目
1,390
( 1,529 )
6日目
1,303
( 1,433 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,198
( 1,318 )
6日目
1,343
( 1,477 )
6日目
1,485
( 1,634 )
9日目
1,393
( 1,532 )
6日目
1,393
( 1,532 )
6日目
1,423
( 1,565 )
6日目
1,598
( 1,758 )
6日目
1,423
( 1,565 )
6日目
1,598
( 1,758 )
6日目
1,946
( 2,141 )
6日目
2,696
( 2,966 )
6日目
2,876
( 3,164 )
6日目
3,081
( 3,389 )
6日目
2,996
( 3,296 )
6日目
7,004
( 7,704 )
6日目
14,502
( 15,952 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ストロークエンドにおけるショックを吸収してシリンダの破損や衝撃音を防止します。
・他のクッション方式に比べシリンダのチェックバルブが不要になるなどメンテナンス上有利です。
【用途】
・標準空気圧シリンダ。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

【空圧用】PCSクッションシールのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
【空圧用】PCSクッションシール
【空圧用】PPDパッキン
【油圧用】STシール
【油圧用】SMJシール
ODI型ピストンシール専用パッキン
IDI型ロッドシール専用パッキン
メーカー阪上製作所阪上製作所阪上製作所阪上製作所NOKNOK
通常価格1,139-277 -818 -1,515 -517 -517 -
通常出荷日在庫品1日目〜6日目在庫品1日目〜6日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜
種類クッションシールパッキンパッキンパッキンパッキンパッキン
材質NBR(RN803)NBR(RN729)エスフロン PTFE(PT111)エスフロン PTFE(PT154)アイアンラバーアイアンラバー
よく一緒に購入される商品

スクレーバ・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング