17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が48型番あります。

SCBスクレーパ

通常単価(税別)
1,03321,285
税込単価
1,13623,414
通常出荷日:在庫品1日目~6日目一部当日出荷可能

外部からの塵埃の侵入を防止してパッキンや軸受を保護します。金属環焼付けタイプで、みぞに圧入して装着しま...

詳細を確認
未確定:候補が48型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

SCBスクレーパ 外形図01

(注) ●ダストシールは上図のように方向性があります。装着方向にご注意ください。
       ●l寸法は併用するパッキンによって異なります。併用するパッキンのl寸法をご参照ください。

規格表

ス ク レ ー パ お よ び み ぞ 寸 法型 番
dDHGCBD1m標準(RN 807)
8188514318.8±0.10.7SCB- 8
102085163210.7SCB-10
12.52385193240.7SCB-12.5
142485193250.7SCB-14
152585213260.7SCB-15
162685213270.7SCB-16
18309624331.50.8SCB-18
20329626333.50.8SCB-20
22349628335.50.8SCB-22
22.434.49629.4335.90.8SCB-22.4
25379631338.50.8SCB-25
28409634341.50.8SCB-28
30429636343.50.8SCB-30
31.54410739345.50.8SCB-31.5
324410739345.50.8SCB-32
354710741349±0.151.0SCB-35
35.547.510742.5349.51.0SCB-35.5
4052107463541.0SCB-40
4557107513591.0SCB-45
5062107563641.0SCB-50
556911862471.51.1SCB-55
567011864472.51.1SCB-56
607411867476.51.1SCB-60
637711871479.51.1SCB-63
657911872481.51.1SCB-65
708411877486.51.1SCB-70
718511879487.51.1SCB-71
758911882491.51.1SCB- 75
809411887496.51.1SCB- 80
8599118924101.51.1SCB- 85
90104118974106.51.1SCB- 90
951091181024111.51.1SCB- 95
1001141181074116.51.1SCB-100
10512112911351251.3SCB-105A
10612011811451241.3SCB -106
11012612911851301.3SCB-110
11212812912151321.3SCB-112
11513112912351351.3SCB-115
12013612912851401.3SCB-120
12514112913351451.3SCB-125
13014612913851501.3SCB-130
13515514101455159±0.21.3SCB-135
140160141015051641.3SCB-140
150170141016061741.3SCB-150
160180141017061841.3SCB-160
170190141018061941.3SCB-170
180200141019062041.3SCB-180
2002251612212.56229.51.6SCB-200A

型番リスト

表示件数

内径d

(mm)

外径D

(mm)

幅 H

(mm)

止め輪

最小発注数量
8
18
8
DSP-8
1個
10
20
8
DSP-10
1個
12.5
23
8
DSP-12.5
1個
14
24
8
DSP-14
1個
15
25
8
DSP-15
1個
16
26
8
DSP-16
1個
18
30
9
DSP-18
1個
20
32
9
DSP-20
1個
22
34
9
DSP-22
1個
22.4
34.4
9
DSP-22.4
1個
25
37
9
DSP-25
1個
28
40
9
DSP-28
1個
30
42
9
DSP-30
1個
31.5
44
10
DSP-31.5
1個
32
44
10
DSP-32
1個
35
47
10
DSP-35
1個
35.5
47.5
10
DSP-35.5
1個
40
52
10
DSP-40
1個
45
57
10
DSP-45
1個
50
62
10
DSP-50
1個
55
69
11
DSP-55
1個
56
70
11
DSP-56
1個
60
74
11
DSP-60
1個
63
77
11
DSP-63
1個
65
79
11
DSP-65
1個
70
84
11
DSP-70
1個
71
85
11
DSP-71
1個
75
89
11
DSP-75
1個
80
94
11
DSP-80
1個
85
99
11
DSP-85
1個
90
104
11
DSP-90
1個
95
109
11
DSP-95
1個
100
114
11
DSP-100
1個
105
121
12
DSP-105A
1個
106
120
11
DSP-106
1個
110
126
12
DSP-110
1個
112
128
12
DSP-112
1個
115
131
12
DSP-115
1個
120
136
12
DSP-120
1個
125
141
12
DSP-125
1個
130
146
12
DSP-130
1個
135
155
14
DSP-135
1個
140
160
14
DSP-140
1個
150
170
14
DSP-150
1個
160
180
14
DSP-160
1個
170
190
14
DSP-170
1個
180
200
14
DSP-180
1個
200
225
16
DSP-200A
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,182
( 1,300 )
6日目
1,182
( 1,300 )
6日目
1,108
( 1,219 )
6日目
1,033
( 1,136 )
6日目
1,124
( 1,236 )
6日目
1,108
( 1,219 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,156
( 1,272 )
6日目
1,108
( 1,219 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,278
( 1,406 )
6日目
1,278
( 1,406 )
6日目
1,268
( 1,395 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,198
( 1,318 )
6日目
1,234
( 1,357 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,393
( 1,532 )
6日目
2,005
( 2,206 )
6日目
1,342
( 1,476 )
6日目
1,393
( 1,532 )
6日目
1,440
( 1,584 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,756
( 1,932 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,756
( 1,932 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,546
( 2,801 )
6日目
2,716
( 2,988 )
6日目
2,546
( 2,801 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,546
( 2,801 )
6日目
2,716
( 2,988 )
6日目
2,716
( 2,988 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,036
( 3,340 )
6日目
3,036
( 3,340 )
6日目
2,808
( 3,089 )
6日目
3,746
( 4,121 )
6日目
3,996
( 4,396 )
6日目
4,197
( 4,617 )
6日目
4,197
( 4,617 )
6日目
4,346
( 4,781 )
6日目
4,496
( 4,946 )
6日目
4,346
( 4,781 )
6日目
6,964
( 7,660 )
6日目
4,947
( 5,442 )
6日目
5,276
( 5,804 )
6日目
5,397
( 5,937 )
6日目
5,397
( 5,937 )
6日目
7,196
( 7,916 )
6日目
7,496
( 8,246 )
6日目
8,247
( 9,072 )
6日目
9,896
( 10,886 )
6日目
10,497
( 11,547 )
6日目
13,196
( 14,516 )
6日目
21,285
( 23,414 )
6日目

詳細情報

基本情報

外部からの塵埃の侵入を防止してパッキンや軸受を保護します。金属環焼付けタイプで、みぞに圧入して装着します。塵、土砂、雨水などのかかる条件下で使用できます。

商品担当おすすめ

  • 【空圧用】MYパッキン 画像

    阪上製作所

    【空圧用】MYパッキン

    【特長】<br>・小断面の空気圧用Uパッキンです。<br>・摩擦抵抗が小さく電磁弁などに適します。<br>・JIS B2401-P系列のOリングとみぞ互換性があります。<br>【用途】<br>・電磁弁。

  • 【油圧用】SKYパッキン 画像

    阪上製作所

    【油圧用】SKYパッキン

    最もポピュラーな油圧シリンダ用のパッキンです。 ピストンおよびロッド用のいずれにも使用でき、一体みぞに装着が可能です。

  • SERスクレーパ 画像

    阪上製作所

    SERスクレーパ

    【特長】<br>・外部からの塵埃の侵入を防止してパッキンや軸受を保護します。<br>・小断面のはめ込みタイプで屋内設置の小口径シリンダ用です。<br>【用途】<br>・小口径シリンダ。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SCBスクレーパのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
得意先様設備品付帯部品として使用
4
満足度:4.0
修繕目的預かり品にて油圧機器シール材として利用されていた当商品に経年による性能の劣化が見て取れたため、交換部品として同じ...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SCBスクレーパ
SCKスクレーパ
SFRスクレーパ
OSI型ピストンシール専用パッキン(一体溝装着可)
MDHコイルスクレーパ
【油圧用】ピストン・ロッド両用パッキン
メーカー阪上製作所阪上製作所阪上製作所NOK阪上製作所ミスミ
通常価格1,033-651 -328 -551 -862 -927 -
通常出荷日在庫品1日目〜6日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
種類ダストシールダストシールダストシールパッキンダストシールパッキン
動作 種類往復運動用往復運動用往復運動用往復運動用往復運動用往復運動用
パッキン 種類ロッド用ロッド用ロッド用ピストン用ロッド用ピストン用 / ロッド用
材質NBR(RN807)NBR(RN814)NBR(RN912)アイアンラバーりん青銅(PBW2)ニトリルゴム
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スクレーバ・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング