17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が15型番あります。
  • パッキン 種類

  • 材質

    • ニトリルゴム
  • 内径d(mm)

    ~mm
  • 外径D(mm)

    ~mm
  • 幅 H(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 6日以内

【空圧用】MYPパッキン・MYRパッキン

通常単価(税別)
313798
税込単価
344878
通常出荷日:在庫品1日目~6日目一部当日出荷可能

ミニYパッキンと同様、JIS B2401-P系列のOリングとみぞ互換性があります。 優れた摩擦特性によ...

詳細を確認
未確定:候補が15型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

MYPパッキン

【空圧用】MYPパッキン・MYRパッキン 外形図1

MYRパッキン

【空圧用】MYPパッキン・MYRパッキン 外形図2

製品仕様

MYPパッキン

  • 材質番号:RN722
【空圧用】MYPパッキン・MYRパッキン 製品仕様関連画像1

注)
・パッキンは上図のように方向性があります。装着方向にご注意ください。
・装着みぞの位置によっては一体みぞに装着できない場合があります。その場合は分割みぞ構造にしてください。
・φD H9/f8は軸受方式により変わります。

MYRパッキン

  • 材質:RN818
【空圧用】MYPパッキン・MYRパッキン 製品仕様関連画像2

注)
・パッキンは上図のように方向性があります。装着方向にご注意ください。
・装着みぞの位置によっては一体みぞに装着できない場合があります。その場合は分割みぞ構造にしてください。

規格表

MYPパッキン

単位:mm
型番パッキンおよびみぞ寸法
DdHGL
MYP-6632.22.52
MYP-8852.22.52
MYP-101072.22.52
MYP-1515112.83.22.5
MYP-1616122.83.22.5

MYRパッキン

型番パッキンおよびみぞ寸法
dDHGl
MYR-4472.052.51.5
MYR-5582.052.51.5
MYR-6692.052.51.5
MYR-88112.0 2.51.5
MYR-1010132.0 2.51.5
MYR-10A10142.73.22
MYR-1212162.73.22
MYR-1414182.73.22
MYR-1515192.73.22
MYR-1616202.73.22
MYR-2020242.73.22

型番リスト

表示件数

パッキン 種類

材質

内径d

(mm)

外径D

(mm)

幅 H

(mm)

最小発注数量
ピストン用
[ニトリルゴム] NBR(RN722)
3
6
2.2
1個
ピストン用
[ニトリルゴム] NBR(RN722)
5
8
2.2
1個
ピストン用
[ニトリルゴム] NBR(RN722)
7
10
2.2
1個
ピストン用
[ニトリルゴム] NBR(RN722)
11
15
2.8
1個
ピストン用
[ニトリルゴム] NBR(RN722)
12
16
2.8
1個
ロッド用
[ニトリルゴム] NBR(RN818)
4
7
2
1個
ロッド用
[ニトリルゴム] NBR(RN818)
5
8
2
1個
ロッド用
[ニトリルゴム] NBR(RN818)
6
9
2
1個
ロッド用
[ニトリルゴム] NBR(RN818)
8
11
2
1個
ロッド用
[ニトリルゴム] NBR(RN818)
10
13
2
1個
ロッド用
[ニトリルゴム] NBR(RN818)
10
14
2.7
1個
ロッド用
[ニトリルゴム] NBR(RN818)
12
16
2.7
1個
ロッド用
[ニトリルゴム] NBR(RN818)
14
18
2.7
1個
ロッド用
[ニトリルゴム] NBR(RN818)
15
19
2.7
1個
ロッド用
[ニトリルゴム] NBR(RN818)
20
24
2.7
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
419
( 461 )
在庫品1日目当日出荷可能
476
( 524 )
6日目
381
( 419 )
在庫品1日目当日出荷可能
531
( 584 )
在庫品1日目当日出荷可能
453
( 498 )
6日目
367
( 404 )
6日目
571
( 628 )
在庫品1日目当日出荷可能
313
( 344 )
6日目
388
( 427 )
6日目
388
( 427 )
在庫品1日目当日出荷可能
453
( 498 )
6日目
428
( 471 )
6日目
515
( 567 )
6日目
540
( 594 )
6日目
798
( 878 )
6日目

詳細情報

基本情報

ミニYパッキンと同様、JIS B2401-P系列のOリングとみぞ互換性があります。 優れた摩擦特性により安定したシール性を維持します。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

【空圧用】MYPパッキン・MYRパッキンのレビュー
4平均満足度:4.03件のレビュー
電磁弁のパッキンとして
4
満足度:4.0
電磁弁内の損傷パッキンの交換用として購入。 電磁弁取付後のエアー漏れも無く、交換後1ヵ月間での 問題発生無く使用していま...もっと読む
1人が参考にしています。
水栓のパッキン
4
満足度:4.0
特殊形状のGフランジ管だったので、寸法から検索して購入しました。寸法からの検索が出来た点はありがたかったです。
0人が参考にしています。
空圧機器摺動部
4
満足度:4.0
滑りもよく気密性がよいように感じた. 今のところ漏れがなく問題なく使えている.
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
【空圧用】MYPパッキン・MYRパッキン
【空圧用】PSDパッキン
【空圧用】PPDパッキン
【空圧用】PDUパッキン
【空圧用】GLY-Z/GLY-Fパッキン
【空圧用】MYパッキン
メーカー阪上製作所阪上製作所阪上製作所阪上製作所阪上製作所阪上製作所
通常価格313-774 -277 -178 -1,590 -318 -
通常出荷日在庫品1日目〜6日目6日目在庫品1日目〜6日目在庫品1日目〜
種類パッキンパッキンパッキンパッキンパッキンパッキン
動作 種類往復運動用往復運動用往復運動用往復運動用往復運動用往復運動用
パッキン 用途空圧空圧空圧空圧空圧空圧
よく一緒に購入される商品

スクレーバ・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング