17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が56型番あります。
  • 材質

    • ふっ素ゴム
    • ニトリルゴム
    • 特殊配合ニトリルゴム
  • 内径d(mm)

    ~mm
  • 外径D(mm)

    ~mm
  • 幅 HA

    ~mm
  • 幅 HN

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 6日以内

【空圧用】MYパッキン

通常単価(税別)
3182,987
税込単価
3503,286
通常出荷日:在庫品1日目~6日目一部当日出荷可能

小口径の空気圧用Uパッキンです。【特長】・MYAは摩擦抵抗が小さく小口径シリンダなどに適します・MYN...

詳細を確認
未確定:候補が56型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

【空圧用】MYパッキン 外形図01

(注) ●パッキンは上図のように方向性があります。装着方向にご注意ください。
       ●装着みぞの位置によっては一体みぞに装着できない場合があります。その場合は分割みぞ構造にしてください。
       ●MYHはMYNと多少形状が異なります。

規格表

【空圧用】MYパッキン 規格表01

型番リスト

表示件数

材質

内径d

(mm)

外径D

(mm)

仕様

幅 HA

幅 HN

最小発注数量
[特殊配合ニトリルゴム] エスキッドラバー(RK703)
3
6
標準
2.1
2.0
1個
[特殊配合ニトリルゴム] エスキッドラバー(RK703)
4
7
標準
2.1
2.0
1個
[特殊配合ニトリルゴム] エスキッドラバー(RK703)
5
8
標準
2.1
2.0
1個
[特殊配合ニトリルゴム] エスキッドラバー(RK703)
6
9
標準
2.1
2.0
1個
[特殊配合ニトリルゴム] エスキッドラバー(RK703)
7
10
標準
2.1
2.0
1個
[特殊配合ニトリルゴム] エスキッドラバー(RK703)
8
11
標準
2.1
2.0
1個
[特殊配合ニトリルゴム] エスキッドラバー(RK703)
9
12
標準
2.1
2.0
1個
[特殊配合ニトリルゴム] エスキッドラバー(RK703)
10
13
標準
2.1
2.0
1個
[特殊配合ニトリルゴム] エスキッドラバー(RK703)
10
14
標準
2.8
2.7
1個
[特殊配合ニトリルゴム] エスキッドラバー(RK703)
11.2
15.2
標準
2.8
2.7
1個
[特殊配合ニトリルゴム] エスキッドラバー(RK703)
12
16
標準
2.8
2.7
1個
[特殊配合ニトリルゴム] エスキッドラバー(RK703)
12.5
16.5
標準
2.8
2.7
1個
[特殊配合ニトリルゴム] エスキッドラバー(RK703)
14
18
標準
2.8
2.7
1個
[特殊配合ニトリルゴム] エスキッドラバー(RK703)
15
19
標準
2.8
2.7
1個
[特殊配合ニトリルゴム] エスキッドラバー(RK703)
16
20
標準
2.8
2.7
1個
[特殊配合ニトリルゴム] エスキッドラバー(RK703)
18
22
標準
2.8
2.7
1個
[特殊配合ニトリルゴム] エスキッドラバー(RK703)
20
24
標準
2.8
2.7
1個
[特殊配合ニトリルゴム] エスキッドラバー(RK703)
21
25
標準
2.8
2.7
1個
[特殊配合ニトリルゴム] エスキッドラバー(RK703)
22
26
標準
2.8
2.7
1個
[特殊配合ニトリルゴム] エスキッドラバー(RK703)
24
30
標準
4.2
4.0
1個
[特殊配合ニトリルゴム] エスキッドラバー(RK703)
34
40
標準
4.2
4.0
1個
[ふっ素ゴム] FKM(RF704)
4
7
耐熱用
2.1
2.0
1個
[ふっ素ゴム] FKM(RF704)
5
8
耐熱用
2.1
2.0
1個
[ふっ素ゴム] FKM(RF704)
6
9
耐熱用
2.1
2.0
1個
[ふっ素ゴム] FKM(RF704)
7
10
耐熱用
2.1
2.0
1個
[ふっ素ゴム] FKM(RF704)
8
11
耐熱用
2.1
2.0
1個
[ふっ素ゴム] FKM(RF704)
9
12
耐熱用
2.1
2.0
1個
[ふっ素ゴム] FKM(RF704)
10
13
耐熱用
2.1
2.0
1個
[ふっ素ゴム] FKM(RF704)
12
16
耐熱用
2.8
2.7
1個
[ふっ素ゴム] FKM(RF704)
14
18
耐熱用
2.8
2.7
1個
[ふっ素ゴム] FKM(RF704)
16
20
耐熱用
2.8
2.7
1個
[ふっ素ゴム] FKM(RF704)
18
22
耐熱用
2.8
2.7
1個
[ふっ素ゴム] FKM(RF704)
20
24
耐熱用
2.8
2.7
1個
[ふっ素ゴム] FKM(RF704)
21
25
耐熱用
2.8
2.7
1個
[ふっ素ゴム] FKM(RF704)
24
30
耐熱用
4.2
4.0
1個
[ニトリルゴム] NBR(RN716)
3
6
標準
2.1
2.0
1個
[ニトリルゴム] NBR(RN716)
4
7
標準
2.1
2.0
1個
[ニトリルゴム] NBR(RN716)
5
8
標準
2.1
2.0
1個
[ニトリルゴム] NBR(RN716)
6
9
標準
2.1
2.0
1個
[ニトリルゴム] NBR(RN716)
7
10
標準
2.1
2.0
1個
[ニトリルゴム] NBR(RN716)
8
11
標準
2.1
2.0
1個
[ニトリルゴム] NBR(RN716)
9
12
標準
2.1
2.0
1個
[ニトリルゴム] NBR(RN716)
10
13
標準
2.1
2.0
1個
[ニトリルゴム] NBR(RN716)
10
14
標準
2.8
2.7
1個
[ニトリルゴム] NBR(RN716)
11
15
標準
2.8
2.7
1個
[ニトリルゴム] NBR(RN716)
12
16
標準
2.8
2.7
1個
[ニトリルゴム] NBR(RN716)
12.5
16.5
標準
2.8
2.7
1個
[ニトリルゴム] NBR(RN716)
14
18
標準
2.8
2.7
1個
[ニトリルゴム] NBR(RN716)
15
19
標準
2.8
2.7
1個
[ニトリルゴム] NBR(RN716)
16
20
標準
2.8
2.7
1個
[ニトリルゴム] NBR(RN716)
18
22
標準
2.8
2.7
1個
[ニトリルゴム] NBR(RN716)
20
24
標準
2.8
2.7
1個
[ニトリルゴム] NBR(RN716)
21
25
標準
2.8
2.7
1個
[ニトリルゴム] NBR(RN716)
22
26
標準
2.8
2.7
1個
[ニトリルゴム] NBR(RN716)
24
30
標準
4.2
4.0
1個
[ニトリルゴム] NBR(RN716)
34
40
標準
4.2
4.0
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
453
( 498 )
在庫品1日目当日出荷可能
358
( 394 )
在庫品1日目当日出荷可能
358
( 394 )
在庫品1日目当日出荷可能
453
( 498 )
在庫品1日目当日出荷可能
358
( 394 )
在庫品1日目当日出荷可能
358
( 394 )
6日目
358
( 394 )
在庫品1日目当日出荷可能
358
( 394 )
在庫品1日目当日出荷可能
358
( 394 )
在庫品1日目当日出荷可能
729
( 802 )
6日目
368
( 405 )
在庫品1日目当日出荷可能
393
( 432 )
6日目
368
( 405 )
在庫品1日目当日出荷可能
368
( 405 )
6日目
408
( 449 )
在庫品1日目当日出荷可能
408
( 449 )
6日目
448
( 493 )
在庫品1日目当日出荷可能
448
( 493 )
6日目
614
( 675 )
在庫品1日目当日出荷可能
468
( 515 )
在庫品1日目当日出荷可能
670
( 737 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,971
( 2,168 )
6日目
1,816
( 1,998 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,179
( 2,397 )
6日目
1,921
( 2,113 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,802
( 1,982 )
6日目
2,555
( 2,811 )
6日目
2,555
( 2,811 )
6日目
2,682
( 2,950 )
6日目
2,682
( 2,950 )
6日目
2,742
( 3,016 )
6日目
2,987
( 3,286 )
6日目
2,612
( 2,873 )
6日目
2,929
( 3,222 )
6日目
2,987
( 3,286 )
6日目
318
( 350 )
在庫品1日目当日出荷可能
468
( 515 )
在庫品1日目当日出荷可能
468
( 515 )
在庫品1日目当日出荷可能
437
( 481 )
在庫品1日目当日出荷可能
348
( 383 )
在庫品1日目当日出荷可能
358
( 394 )
在庫品1日目当日出荷可能
358
( 394 )
在庫品1日目当日出荷可能
358
( 394 )
在庫品1日目当日出荷可能
452
( 497 )
6日目
358
( 394 )
6日目
452
( 497 )
在庫品1日目当日出荷可能
562
( 618 )
6日目
358
( 394 )
在庫品1日目当日出荷可能
358
( 394 )
6日目
408
( 449 )
在庫品1日目当日出荷可能
515
( 567 )
6日目
428
( 471 )
在庫品1日目当日出荷可能
428
( 471 )
6日目
428
( 471 )
在庫品1日目当日出荷可能
594
( 653 )
6日目
490
( 539 )
6日目

詳細情報

基本情報

小口径の空気圧用Uパッキンです。
【特長】
・MYAは摩擦抵抗が小さく小口径シリンダなどに適します
・MYNはMYAより更に摩擦抵抗が小さく電磁弁などに適します
・MYHは耐熱用です
・ミニYパッキンシリーズは、JIS B2401-P系列のOリングとみぞの互換性があります
【用途】
・小口径シリンダ
・電磁弁
・耐熱用

商品担当おすすめ

  • Oリング Pシリーズ 画像

    ミスミ

    Oリング Pシリーズ

    在庫品のため即日出荷可能です。

  • 【油圧用】SKYパッキン 画像

    阪上製作所

    【油圧用】SKYパッキン

    最もポピュラーな油圧シリンダ用のパッキンです。 ピストンおよびロッド用のいずれにも使用でき、一体みぞに装着が可能です。

  • SERスクレーパ 画像

    阪上製作所

    SERスクレーパ

    【特長】<br>・外部からの塵埃の侵入を防止してパッキンや軸受を保護します。<br>・小断面のはめ込みタイプで屋内設置の小口径シリンダ用です。<br>【用途】<br>・小口径シリンダ。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

【空圧用】MYパッキンのレビュー
4.4平均満足度:4.410件のレビュー
機械の修理
5
満足度:5.0
ホームセンター等では見つけられないサイズ。少量でも安価で早く入手できたので助かりました。 品質も問題ありませんでした。
3人が参考にしています。
エアパッキン
5
満足度:5.0
機械がエア漏れしてきたのでサイズ探して交換しました。エア漏れしなくなりました。
0人が参考にしています。
パッキンの交換
5
満足度:5.0
機械に付いていたパッキンの交換をしました。機械は問題なく稼働しています。
0人が参考にしています。
水漏れ対策
5
満足度:5.0
Y形状リングは、O-リングで水漏れ、エアー漏れが止まらなかった部分に最適です。P形なら加工無しでそのまま使用できます。お...もっと読む
0人が参考にしています。
交換部品として
4
満足度:4.0
設備についているパッキンの交換部品として購入しました。 特に問題なく使用できており、耐久具合を確認していきたいと思います...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
【空圧用】MYパッキン
【空圧用】GLYパッキン
【空圧用】PPDパッキン
【空圧用】PDUパッキン
【空圧用】PSDパッキン
【油圧用】GNYパッキン
メーカー阪上製作所阪上製作所阪上製作所阪上製作所阪上製作所阪上製作所
通常価格318-381 -277 -178 -774 -628 -
通常出荷日在庫品1日目〜4日目〜6日目在庫品1日目〜6日目在庫品1日目〜
種類パッキンパッキンパッキンパッキンパッキンパッキン
動作 種類往復運動用往復運動用往復運動用往復運動用往復運動用往復運動用
パッキン 種類ピストン用 / ロッド用ピストン用 / ロッド用ピストン用ロッド用ピストン用ロッド用
パッキン 用途空圧空圧空圧空圧空圧油圧
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スクレーバ・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング