17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が11型番あります。
  • 材質

    • ふっ素ゴム
  • 内径d(mm)

    ~mm
  • 外径D(mm)

    ~mm
  • 仕様

  • 幅 H(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

【空圧用】PSDパッキン

通常単価(税別)
77414,243
税込単価
85115,667
通常出荷日:6日目

【特長】・コンパクトな両圧タイプのピストン専用パッキンです・Oリングに比べ摩擦特性に優れコロガリ、ネジ...

詳細を確認
  • 写真はイメージです。
    ※実物は、切れ目のない円形です
未確定:候補が11型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

【空圧用】PSDパッキン 外形図

・装着みぞの位置によっては一体みぞに装着できない場合があります。その場合は分割みぞ構造にしてください。
・φD H9/f8は軸受方式により変わります

規格表

【空圧用】PSDパッキン 規格表

型番リスト

表示件数

材質

内径d

(mm)

外径D

(mm)

仕様

幅 H

(mm)

最小発注数量
[ふっ素ゴム] FKM(RF704)
7.4
12
耐熱用
1.6
1個
[ふっ素ゴム] FKM(RF704)
11.4
16
耐熱用
1.6
1個
[ふっ素ゴム] FKM(RF704)
14
20
耐熱用
2.24
1個
[ふっ素ゴム] FKM(RF704)
17
25
耐熱用
3
1個
[ふっ素ゴム] FKM(RF704)
22
30
耐熱用
3
1個
[ふっ素ゴム] FKM(RF704)
24
32
耐熱用
3
1個
[ふっ素ゴム] FKM(RF704)
40
50
耐熱用
3.8
1個
[ふっ素ゴム] FKM(RF704)
53
63
耐熱用
3.8
1個
[ふっ素ゴム] FKM(RF704)
65
80
耐熱用
5.6
1個
[ふっ素ゴム] FKM(RF704)
85
100
耐熱用
5.6
1個
[ふっ素ゴム] FKM(RF704)
110
125
耐熱用
5.6
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,556
( 1,712 )
6日目
1,159
( 1,275 )
6日目
774
( 851 )
6日目
798
( 878 )
6日目
1,538
( 1,692 )
6日目
1,305
( 1,436 )
6日目
1,833
( 2,016 )
6日目
2,289
( 2,518 )
6日目
3,433
( 3,776 )
6日目
5,730
( 6,303 )
6日目
14,243
( 15,667 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・コンパクトな両圧タイプのピストン専用パッキンです
・Oリングに比べ摩擦特性に優れコロガリ、ネジレの発生を抑えた断面形状設計となっています
【用途】
・標準シリンダ
・小口径シリンダ
・薄型シリンダ

ご注意

  • 写真はイメージです。
    ※実物は、切れ目のない円形です

商品担当おすすめ

  • 【空圧用】MYパッキン 画像

    阪上製作所

    【空圧用】MYパッキン

    【特長】<br>・小断面の空気圧用Uパッキンです。<br>・摩擦抵抗が小さく電磁弁などに適します。<br>・JIS B2401-P系列のOリングとみぞ互換性があります。<br>【用途】<br>・電磁弁。

  • 【油圧用】SKYパッキン 画像

    阪上製作所

    【油圧用】SKYパッキン

    最もポピュラーな油圧シリンダ用のパッキンです。 ピストンおよびロッド用のいずれにも使用でき、一体みぞに装着が可能です。

  • SERスクレーパ 画像

    阪上製作所

    SERスクレーパ

    【特長】<br>・外部からの塵埃の侵入を防止してパッキンや軸受を保護します。<br>・小断面のはめ込みタイプで屋内設置の小口径シリンダ用です。<br>【用途】<br>・小口径シリンダ。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

【空圧用】PSDパッキンのレビュー
4.6平均満足度:4.65件のレビュー
エアー用パッキン
5
満足度:5.0
パッキンはメーカー品のため安心して使用できます。 少量で購入出来るので在庫を持たなくて良く大変助かります。
1人が参考にしています。
エアシリンダーのパッキン
4
満足度:4.0
エアシリンダーのパッキンとして使用しました。何の問題もなく、エアシリンダーを動作させることができました。
0人が参考にしています。
消耗品
5
満足度:5.0
別の所で頼んでましたが、MiSUIMiさんが扱い始めたので こちらで注文することにしました。
0人が参考にしています。
供給停止のエアーシリンダーパッキン交換部品として
5
満足度:5.0
供給停止のエアーシリンダーパッキン交換部品として使用しましたが、問題なく使うことができました。ただ、メーカー供給のグリス...もっと読む
0人が参考にしています。
保守品
4
満足度:4.0
エアシリンダの保守用に購入しました。メーカでは納期がかかるのですが 短納期で入荷するので助かります。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
【空圧用】PSDパッキン
【空圧用】GLY-Z/GLY-Fパッキン
【空圧用】PPDパッキン
【空圧用】PDUパッキン
【空圧用】MYパッキン
【油圧用】GNYパッキン
メーカー阪上製作所阪上製作所阪上製作所阪上製作所阪上製作所阪上製作所
通常価格774-1,590 -277 -178 -318 -628 -
通常出荷日6日目6日目6日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
種類パッキンパッキンパッキンパッキンパッキンパッキン
動作 種類往復運動用往復運動用往復運動用往復運動用往復運動用往復運動用
パッキン 種類ピストン用ピストン用 / ロッド用ピストン用ロッド用ピストン用 / ロッド用ロッド用
パッキン 用途空圧空圧空圧空圧空圧油圧
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スクレーバ・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング