17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が21型番あります。
  • 材質

    • ふっ素ゴム
    • ニトリルゴム
  • 内径d(mm)

    ~mm
  • 外径D(mm)

    ~mm
  • 幅 H(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 6日以内
    • 13日以内

【空圧用】PDUパッキン

通常単価(税別)
1782,281
税込単価
1962,509
通常出荷日:在庫品1日目~13日目一部当日出荷可能

【特長】・ダストシール兼用タイプのパッキンのため装着スペースのコンパクト化が図れます【用途】・標準シリ...

詳細を確認
  • 写真はイメージです。
    ※実物は、切れ目のない円形です
未確定:候補が21型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

【空圧用】PDUパッキン 外形図

・パッキンは上図のように方向性があります。装着方向にご注意ください。

規格表

【空圧用】PDUパッキン 規格表

型番リスト

表示件数

材質

内径d

(mm)

外径D

(mm)

仕様

幅 H

(mm)

最小発注数量
[ニトリルゴム] NBR(RN818)
6
10
標準
4.4
1個
[ふっ素ゴム] FKM(RF905)
8
12
耐熱用
4.7
1個
[ニトリルゴム] NBR(RN818)
8
12
標準
4.9
1個
[ふっ素ゴム] FKM(RF905)
10
14
耐熱用
4.7
1個
[ニトリルゴム] NBR(RN818)
10
14
標準
4.9
1個
[ふっ素ゴム] FKM(RF905)
12
16
耐熱用
4.7
1個
[ふっ素ゴム] FKM(RF905)
14
18
耐熱用
4.7
1個
[ニトリルゴム] NBR(RN818)
14
18
標準
4.9
1個
[ふっ素ゴム] FKM(RF905)
16
24
耐熱用
7.3
1個
[ニトリルゴム] NBR(RN818)
16
24
標準
7.5
1個
[ふっ素ゴム] FKM(RF905)
20
28
耐熱用
7.3
1個
[ニトリルゴム] NBR(RN818)
20
28
標準
7.5
1個
[ふっ素ゴム] FKM(RF905)
25
33
耐熱用
7.3
1個
[ニトリルゴム] NBR(RN818)
25
33
標準
7.5
1個
[ふっ素ゴム] FKM(RF905)
30
40
耐熱用
8.5
1個
[ニトリルゴム] NBR(RN818)
30
40
標準
8.5
1個
[ニトリルゴム] NBR(RN818)
32
42
標準
8.5
1個
[ニトリルゴム] NBR(RN818)
35
45
標準
8.5
1個
[ニトリルゴム] NBR(RN818)
36
46
標準
8.5
1個
[ニトリルゴム] NBR(RN818)
40
50
標準
8.5
1個
[ニトリルゴム] NBR(RN818)
45
55
標準
8.5
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
178
( 196 )
6日目
864
( 950 )
6日目
182
( 200 )
6日目
946
( 1,041 )
6日目
218
( 240 )
在庫品1日目当日出荷可能
688
( 757 )
6日目
1,257
( 1,383 )
6日目
230
( 253 )
6日目
1,231
( 1,354 )
在庫品1日目当日出荷可能
298
( 328 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,397
( 1,537 )
6日目
348
( 383 )
6日目
1,497
( 1,647 )
6日目
468
( 515 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,281
( 2,509 )
13日目
573
( 630 )
6日目
638
( 702 )
6日目
798
( 878 )
6日目
1,162
( 1,278 )
6日目
946
( 1,041 )
在庫品1日目当日出荷可能
998
( 1,098 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ダストシール兼用タイプのパッキンのため装着スペースのコンパクト化が図れます
【用途】
・標準シリンダ

ご注意

  • 写真はイメージです。
    ※実物は、切れ目のない円形です

商品担当おすすめ

  • 【空圧用】MYパッキン 画像

    阪上製作所

    【空圧用】MYパッキン

    【特長】<br>・小断面の空気圧用Uパッキンです。<br>・摩擦抵抗が小さく電磁弁などに適します。<br>・JIS B2401-P系列のOリングとみぞ互換性があります。<br>【用途】<br>・電磁弁。

  • 【油圧用】SKYパッキン 画像

    阪上製作所

    【油圧用】SKYパッキン

    最もポピュラーな油圧シリンダ用のパッキンです。 ピストンおよびロッド用のいずれにも使用でき、一体みぞに装着が可能です。

  • SERスクレーパ 画像

    阪上製作所

    SERスクレーパ

    【特長】<br>・外部からの塵埃の侵入を防止してパッキンや軸受を保護します。<br>・小断面のはめ込みタイプで屋内設置の小口径シリンダ用です。<br>【用途】<br>・小口径シリンダ。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

【空圧用】PDUパッキンのレビュー
5平均満足度:5.02件のレビュー
エアーシリンダーパッキン交換
5
満足度:5.0
エアーシリンダーのパッキンセットを購入して交換したのですが 組込間違いで潰してしまったので、同じ物を探すと見つかり、この...もっと読む
0人が参考にしています。
空圧シリンダーロットパッキン
5
満足度:5.0
SMC旧CA1シリーズのシリンダーロットパッキンとして使用 耐久性は解りませんが、問題なく取付、作動させることができまし...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
【空圧用】PDUパッキン
【空圧用】GLYパッキン
【空圧用】PPDパッキン
【空圧用】PSDパッキン
【空圧用】MYパッキン
【油圧用】GNYパッキン
メーカー阪上製作所阪上製作所阪上製作所阪上製作所阪上製作所阪上製作所
通常価格178-381 -277 -774 -318 -628 -
通常出荷日在庫品1日目〜4日目〜6日目6日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜
種類パッキンパッキンパッキンパッキンパッキンパッキン
動作 種類往復運動用往復運動用往復運動用往復運動用往復運動用往復運動用
パッキン 種類ロッド用ピストン用 / ロッド用ピストン用ピストン用ピストン用 / ロッド用ロッド用
パッキン 用途空圧空圧空圧空圧空圧油圧
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スクレーバ・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング