メカニカル部品技術窓口
【特長】・空気圧シリンダ用のピストン・ロッド両用パッキンです【用途】・標準シリンダ
詳細を確認
・パッキンは上図のように方向性があります。装着方向にご注意ください。
・装着みぞの位置によっては一体みぞに装着できない場合があります。その場合は分割みぞ構造にしてください。
・ΦD H9/f8は軸受方式により変わります。

・装着みぞの位置によっては一体みぞに装着できない場合があります。その場合は分割みぞ構造にしてください。
| パッキンおよびみぞ寸法(単位:mm) | 型番 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | D | H | G | D1 | L | l | 標準 (RK701) | 標準 (RK703) | 耐熱用 (RF905) |
| 18 | 26 | 5.2 | 5.7 | 25.1 | 3 | 1.5 | GLY-18Z | ||
| 20 | 28 | 5 | 5.7 | 27.1 | 3 | 1.5 | GLY-20F | ||
| 22.4 | 30 | 5 | 5.7 | 29.1 | 3 | 1.5 | GLY-22.4F | ||
| 25 | 33 | 5 | 5.7 | 32.1 | 3 | 1.5 | GLY-25F | ||
| 30 | 40 | 6 | 7 | 39 | 3 | 3 | GLY-30F | ||
| 40 | 50 | 6 | 7 | 49 | 3 | 3 | GLY-40F | ||
| 50 | 60 | 6 | 7 | 59 | 3 | 3 | GLY-50F | ||
| 53 | 63 | 6 | 7 | 62 | 3 | 3 | GLY-53F | ||
| 60 | 70 | 6 | 7 | 69 | 3 | 3 | GLY-60 | GLY-60F | |
| 180 | 200 | 12 | 13 | 198 | 5 | 5 | GLY-180Z | ||
【特長】
・空気圧シリンダ用のピストン・ロッド両用パッキンです
【用途】
・標準シリンダ

阪上製作所
【空圧用】MYパッキン
【特長】<br>・小断面の空気圧用Uパッキンです。<br>・摩擦抵抗が小さく電磁弁などに適します。<br>・JIS B2401-P系列のOリングとみぞ互換性があります。<br>【用途】<br>・電磁弁。


阪上製作所
SERスクレーパ
【特長】<br>・外部からの塵埃の侵入を防止してパッキンや軸受を保護します。<br>・小断面のはめ込みタイプで屋内設置の小口径シリンダ用です。<br>【用途】<br>・小口径シリンダ。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

阪上製作所
【空圧用】MYパッキン
4.4通常価格(税別):318円~

阪上製作所
【油圧用】SKYパッキン
4.8通常価格(税別):598円~

エスコ
銅パッキン
4.8通常価格(税別):563円~

阪上製作所
SERスクレーパ
4.5通常価格(税別):377円~

阪上製作所
SDRスクレーパ
5通常価格(税別):417円~

NOK
LBH型ダストシール(一体溝装着可)
4通常価格(税別):552円~

阪上製作所
【空圧用】PDUパッキン
5通常価格(税別):178円~

ミスミ
【油圧用】ピストン・ロッド両用パッキン
4通常価格(税別):927円~

阪上製作所
SFRスクレーパ
4通常価格(税別):328円~