17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が6型番あります。
  • 内径d(mm)

    ~mm
  • 外径D(mm)

    ~mm
  • 幅 H(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

【油圧用】STKシール(STGタイプ) 往復運動用

通常単価(税別)
2,99728,594
税込単価
3,29731,453
通常出荷日:6日目

エスフロン(PTFE)製のシールリングと合成ゴム製Oリングを組合わせたシールで、 摩擦抵抗が小さく、低...

詳細を確認
  • 写真はイメージです。
    ※実物は、切れ目のない円形です
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

【油圧用】STKシール(STGタイプ) 往復運動用 外形図

(注) ・装着みぞの位置によっては一体みぞに装着できない場合があります。その場合は分割みぞ構造にしてください。
       ・ウェアリングを使用しない場合φD2側をφD H9/f8にしてください。

みぞ部詳細

【油圧用】STKシール(STGタイプ) 往復運動用 みぞ部詳細図

製品仕様

分類名称標準材質適用流体
材質番号使用範図
使用箇所常用最高圧力
MPa {kgf/cm2}
最高速度(m/s)温度(℃)
油圧用パッキンSTKシール
(STGタイプ}
PT111STGタイプ28 {280}3-30~100一般石油系作動油
水ーグリコール系作動液
水ー油エマルジョン系作動液
(一般石油系作動油
リン酸エステル系作動液)
ピストン専用

規格表

【油圧用】STKシール(STGタイプ) 往復運動用 規格表

型番リスト

表示件数

内径d

(mm)

外径D

(mm)

幅 H

(mm)

最小発注数量
52
65
4.8
1個
59
70
4.8
1個
79
90
4.8
1個
86
100
5.8
1個
178
200
9.6
1個
201
225
9.6
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,997
( 3,297 )
6日目
2,997
( 3,297 )
6日目
3,297
( 3,627 )
6日目
3,597
( 3,957 )
6日目
21,678
( 23,846 )
6日目
28,594
( 31,453 )
6日目

詳細情報

基本情報

エスフロン(PTFE)製のシールリングと合成ゴム製Oリングを組合わせたシールで、 摩擦抵抗が小さく、低圧、低速でもスティックスリップを起こしません。

ご注意

  • 写真はイメージです。
    ※実物は、切れ目のない円形です
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

【油圧用】STKシール(STGタイプ) 往復運動用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
【油圧用】STKシール(STGタイプ) 往復運動用
【油圧用】STKシール(STRタイプ) 回転・揺動用
【油圧用】STシール(STSタイプ) 低圧、低摩擦用
【油圧用】STシール
【油圧用】SMJシール
【油圧用】GNYパッキン
メーカー阪上製作所阪上製作所阪上製作所阪上製作所阪上製作所阪上製作所
通常価格2,997-2,685 -1,597 -818 -1,515 -628 -
通常出荷日6日目6日目〜6日目在庫品1日目〜6日目在庫品1日目〜
種類パッキンパッキンパッキンパッキンパッキンパッキン
動作 種類往復運動用回転用往復運動用往復運動用往復運動用往復運動用
パッキン 種類ピストン用ピストン用ピストン用ピストン用ロッド用ロッド用
パッキン 用途油圧油圧油圧油圧油圧油圧
材質エスフロン PTFE(PT111)エスフロン PTFE(PT151)エスフロン PTFE(PT111)エスフロン PTFE(PT111)エスフロン PTFE(PT154)NBR(RN919)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スクレーバ・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング