17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が35型番あります。

【油圧用】STシール

通常単価(税別)
81840,626
税込単価
90044,689
通常出荷日:在庫品1日目~10日目一部当日出荷可能

エスフロン(PTFE)製のシールリングと合成ゴム製Oリングを組合わせたシールで、 摩擦抵抗が小さく、低...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 写真はイメージです。
    ※実物は、切れ目のない円形です
詳細を確認
未確定:候補が35型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

内径d

(mm)

外径D

(mm)

幅 H

(mm)

セットOリング

最小発注数量
14
20
3
P-14
1個
19
25
3
P-18
1個
21.5
30
3.7
P-22A
1個
23.5
32
3.7
P-24
1個
26.5
35
3.7
P-26
1個
27
35.5
3.7
P-28
1個
31.5
40
3.7
P-31.5
1個
36.5
45
3.7
P-36
1個
41.5
50
3.7
P-42
1個
46.5
55
3.7
P-46
1個
47.5
56
3.7
P-48
1個
51.5
60
3.7
P-50
1個
49
63
6.2
P-50A
1個
51
65
6.2
P-52
1個
56
70
6.2
P-56
1個
61
75
6.2
P-60
1個
71
85
6.2
P-70
1個
76
90
6.2
P-75
1個
86
100
6.2
P-85
1個
96
110
6.2
P-95
1個
98
112
6.2
P-95
1個
101
115
6.2
P-100
1個
106
120
6.2
P-105
1個
111
125
6.2
P-110
1個
121
135
6.2
P-120
1個
126
140
6.2
P-125
1個
136
150
6.2
P-135
1個
146
160
6.2
P-145
1個
150
170
9
P-150A
1個
160
180
9
P-160
1個
180
200
9
P-180
1個
220
240
9
P-220
1個
230
250
9
P-230
1個
250
270
9
P-250
1個
360
380
9
P-360
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,320
( 1,452 )
在庫品1日目当日出荷可能
818
( 900 )
6日目
1,197
( 1,317 )
6日目
1,497
( 1,647 )
6日目
1,497
( 1,647 )
6日目
1,397
( 1,537 )
6日目
1,697
( 1,867 )
6日目
1,483
( 1,631 )
10日目
1,897
( 2,087 )
6日目
1,997
( 2,197 )
6日目
2,087
( 2,296 )
6日目
2,197
( 2,417 )
6日目
2,797
( 3,077 )
6日目
3,187
( 3,506 )
6日目
2,997
( 3,297 )
6日目
3,697
( 4,067 )
6日目
3,897
( 4,287 )
6日目
3,497
( 3,847 )
6日目
4,397
( 4,837 )
6日目
4,697
( 5,167 )
6日目
4,697
( 5,167 )
6日目
5,397
( 5,937 )
6日目
5,397
( 5,937 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,397
( 5,937 )
6日目
6,397
( 7,037 )
6日目
6,397
( 7,037 )
6日目
6,597
( 7,257 )
6日目
6,997
( 7,697 )
6日目
9,997
( 10,997 )
6日目
10,899
( 11,989 )
6日目
12,495
( 13,745 )
6日目
22,717
( 24,989 )
6日目
17,744
( 19,518 )
6日目
23,315
( 25,647 )
6日目
40,626
( 44,689 )
6日目

詳細情報

基本情報

エスフロン(PTFE)製のシールリングと合成ゴム製Oリングを組合わせたシールで、 摩擦抵抗が小さく、低圧、低速でもスティックスリップを起こしません。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 写真はイメージです。
    ※実物は、切れ目のない円形です
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

【油圧用】STシールのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
設備用
5
満足度:5.0
自社設備のオイル漏れ対策用として使用しています。これまでも同型式を使用しており、問題なく使えています。
1人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
【油圧用】STシール
【油圧用】STシール(STSタイプ) 低圧、低摩擦用
【油圧用】SMJシール
【油圧用】GNYパッキン
【油圧用】GPYパッキン
【油圧用】STKシール(STGタイプ) 往復運動用
メーカー阪上製作所阪上製作所阪上製作所阪上製作所阪上製作所阪上製作所
通常価格818-1,597 -1,515 -628 -688 -2,997 -
通常出荷日在庫品1日目〜6日目6日目在庫品1日目〜6日目6日目
種類パッキンパッキンパッキンパッキンパッキンパッキン
動作 種類往復運動用往復運動用往復運動用往復運動用往復運動用往復運動用
パッキン 種類ピストン用ピストン用ロッド用ロッド用ピストン用ピストン用
パッキン 用途油圧油圧油圧油圧油圧油圧
材質エスフロン PTFE(PT111)エスフロン PTFE(PT111)エスフロン PTFE(PT154)NBR(RN919)NBR(RN919)エスフロン PTFE(PT111)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スクレーバ・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング