17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が46型番あります。
  • 内径d(mm)

    ~mm
  • 外径D(mm)

    ~mm
  • 幅 H(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 6日以内

【油圧用】PSペンタシール

通常単価(税別)
3981,225
税込単価
4381,348
通常出荷日:在庫品1日目~6日目一部当日出荷可能

JIS B 2401 P系列のOリングと互換性のあるロッド専用パッキンです。 Oリングよりシール性がよ...

詳細を確認
  • 写真はイメージです。
    ※実物は、切れ目のない円形です
未確定:候補が46型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

内径d

(mm)

外径D

(mm)

幅 H

(mm)

最小発注数量
3
6
2
1個
4
7
2
1個
5
8
2
1個
6
9
2
1個
7
10
2
1個
8
11
2
1個
9
12
2
1個
10
13
2
1個
10
14
2.9
1個
11.2
15.2
2.9
1個
12
16
2.9
1個
12.5
16.5
2.9
1個
14
18
2.9
1個
15
19
2.9
1個
16
20
2.9
1個
18
22
2.9
1個
20
24
2.9
1個
22
26
2.9
1個
22
28
4.3
1個
22.4
28.4
4.3
1個
24
30
4.3
1個
25
31
4.3
1個
26
32
4.3
1個
28
34
4.3
1個
30
36
4.3
1個
31.5
37.5
4.3
1個
32
38
4.3
1個
35
41
4.3
1個
35.5
41.5
4.3
1個
36
42
4.3
1個
38
44
4.3
1個
40
46
4.3
1個
41
47
4.3
1個
42
48
4.3
1個
44
50
4.3
1個
45
51
4.3
1個
46
52
4.3
1個
50
56
4.3
1個
53
63
6.9
1個
58
68
6.9
1個
60
70
6.9
1個
63
73
6.9
1個
65
75
6.9
1個
70
80
6.9
1個
80
90
6.9
1個
90
100
6.9
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
403
( 443 )
6日目
428
( 471 )
6日目
398
( 438 )
6日目
428
( 471 )
6日目
510
( 561 )
在庫品1日目当日出荷可能
442
( 486 )
6日目
428
( 471 )
6日目
428
( 471 )
6日目
428
( 471 )
6日目
637
( 701 )
6日目
403
( 443 )
6日目
428
( 471 )
6日目
428
( 471 )
在庫品1日目当日出荷可能
428
( 471 )
6日目
428
( 471 )
6日目
428
( 471 )
6日目
428
( 471 )
6日目
403
( 443 )
6日目
418
( 460 )
6日目
458
( 504 )
6日目
458
( 504 )
6日目
458
( 504 )
在庫品1日目当日出荷可能
458
( 504 )
6日目
458
( 504 )
6日目
458
( 504 )
6日目
447
( 492 )
6日目
448
( 493 )
6日目
488
( 537 )
6日目
460
( 506 )
6日目
543
( 597 )
6日目
448
( 493 )
6日目
538
( 592 )
在庫品1日目当日出荷可能
583
( 641 )
6日目
568
( 625 )
6日目
612
( 673 )
6日目
598
( 658 )
6日目
573
( 630 )
6日目
658
( 724 )
6日目
788
( 867 )
6日目
858
( 944 )
6日目
830
( 913 )
6日目
1,112
( 1,223 )
6日目
937
( 1,031 )
6日目
821
( 903 )
6日目
1,225
( 1,348 )
6日目
1,092
( 1,201 )
6日目

詳細情報

基本情報

JIS B 2401 P系列のOリングと互換性のあるロッド専用パッキンです。 Oリングよりシール性がよくネジレやコロガリ破損を起こしません。

ご注意

  • 写真はイメージです。
    ※実物は、切れ目のない円形です
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

【油圧用】PSペンタシールのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
【油圧用】PSペンタシール
【油圧用】GPYパッキン
【油圧用】GNYパッキン
【油圧用】STシール
【油圧用】RGYパッキン
【油圧用】RNYパッキン
メーカー阪上製作所阪上製作所阪上製作所阪上製作所阪上製作所阪上製作所
通常価格398-688 -628 -818 -568 -568 -
通常出荷日在庫品1日目〜6日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜6日目6日目〜
種類パッキンパッキンパッキンパッキンパッキンパッキン
動作 種類往復運動用往復運動用往復運動用往復運動用往復運動用往復運動用
パッキン 種類ロッド用ピストン用ロッド用ピストン用ピストン用ロッド用
パッキン 用途油圧油圧油圧油圧油圧油圧
材質NBR(RN906)NBR(RN919)NBR(RN919)エスフロン PTFE(PT111)NBR(RN923)NBR(RN922)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スクレーバ・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング