17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

トルクリミター オプション

トルクリミター オプション
通常単価(税別)
1,8166,389
税込単価
1,9987,028
通常出荷日:6日目

軸に取付け、ローラチェーン、ベルト、ギヤによる伝動が行えます。

  • 商品画像は摩擦板の画像となっております。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

型番機能種類使用条件環境・用途適用型番オプション
TL350Sリミッタ機械乾式標準TL350皿バネ
TL10Aリミッタ機械乾式標準TL10摩擦板
TL350Aリミッタ機械乾式標準TL350摩擦板
TL250Aリミッタ機械乾式標準TL250摩擦板

型番リスト

表示件数

適用型番

オプション

RoHS?最小発注数量
TL10
摩擦板
10
1個
TL250
摩擦板
10
1個
TL350
摩擦板
10
1個
TL350
皿バネ
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,389
( 7,028 )
6日目
1,816
( 1,998 )
6日目
2,160
( 2,376 )
6日目
4,898
( 5,388 )
6日目

詳細情報

基本情報

軸に取付け、ローラチェーン、ベルト、ギヤによる伝動が行えます。

ご注意

  • 商品画像は摩擦板の画像となっております。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

トルクリミター オプションのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
トルクリミター オプション
トルクリミター ブッシュ無し
トルクリミター ブシュ付き
マイクロパウダブレーキ OPシリーズ
無励磁作動形ブレーキ
無励磁作動ブレーキ(制動用)
メーカーツバキE&MツバキE&MツバキE&M小倉クラッチ三木プーリ小倉クラッチ
通常価格1,816-10,716 -10,167 -29,301 -9,997 -11,108 -
通常出荷日6日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜3日目〜
種類リミッタリミッタリミッタブレーキブレーキブレーキ
伝達 種類機械機械機械パウダー無励磁作動無励磁作動
使用環境乾式乾式乾式乾式乾式乾式
環境・用途標準標準標準標準標準標準
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クラッチ・ブレーキカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト