17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • トルク(範囲)(N・m)

    ※選定目安の範囲であり実際のトルク値ではございません。

    ~mm
  • 最大トルク(N・m)

    ~mm
  • 軸径

    ~mm
  • 長さ(mm)

    ~mm
  • 皿バネ枚数

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 6日以内

トルクキーパー 軸穴加工無し

通常単価(税別)
32,61158,701
税込単価
35,87264,571
通常出荷日:在庫品1日目~6日目一部当日出荷可能

マサツ板にファインケミカルを採用したスリッピングクラッチ&ブレーキです。【特長】・特殊なファイ...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

トルクキーパー 軸穴加工無し 外形図

(1)ハブ  (2)AF フランジ  (3)すべり軸受け  (4)プレート  (5)皿バネ  (6)調節ナット  (7)ワッシヤ  (8)穴付止ネジ  (9)ロックスクリュー

規格表

トルクキーパー 軸穴加工無し 規格表

使用例

取付け

トルクキーパー 軸穴加工無し 取付例1

取付例1

トルクキーパー 軸穴加工無し 取付例2

取付例2

型番リスト

表示件数

トルク(範囲)

(N・m)

最大トルク

(N・m)

軸径

長さ

(mm)

皿バネ枚数

RoHS?最小発注数量
0.1~30
5.88
7
37
1
10
1個
60.1~200
89.2
17
62
2
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
32,611
( 35,872 )
在庫品1日目当日出荷可能
58,701
( 64,571 )
6日目

詳細情報

基本情報

マサツ板にファインケミカルを採用したスリッピングクラッチ&ブレーキです。
【特長】
・特殊なファインケミカル繊維を摩擦板に採用し、他のブレーキライニングでは得られない永い寿命が期待できます。
・アルミニウム製AFフランジを採用しています。
・見やすいトルク目盛によりトルクの調整が簡単に行えます。
・トルクの変動が少なく、滑らかにスリップトルクを伝達します。
・他のブレーキ機構に比べ、非常にコンパクトで、スペースセービングに役立ちます。
・扱いやすい調節ナットにより取扱いが簡単です。
・高頻度の繰り返しスリップトルクに安定したトルク伝達が可能です。
・各サイズとも広いトルク範囲で選べます。
・潤滑及び冷却は不要です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

トルクキーパー 軸穴加工無しのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
トルクキーパー 軸穴加工無し
トルクリミター ブッシュ無し
無励磁作動形ブレーキ
カムクラッチ BBシリーズ
カムクラッチ SRシリーズ
ミニキーパー
メーカーツバキE&MツバキE&M三木プーリツバキE&MツバキE&MツバキE&M
通常価格32,611-10,716 -9,997 -7,085 -52,9134,202 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜4日目〜6日目在庫品1日目
種類クラッチ・ブレーキユニットリミッタブレーキクラッチクラッチクラッチ・ブレーキユニット
伝達 種類機械機械無励磁作動機械機械機械
使用環境乾式乾式乾式乾式乾式乾式
使用動力汎用汎用汎用汎用汎用汎用
作動方式スプリングスプリングスプリングパーマネントパーマネントスプリング

クラッチ・ブレーキカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト