17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が13型番あります。

【油圧用】NMYパッキン

通常単価(税別)
336488
税込単価
370537
通常出荷日:在庫品1日目~6日目一部当日出荷可能

JIS B 2401 P系列のOリングと互換性のある小断面設計のロッド専用Uパッキンです。 Oリングよ...

詳細を確認
未確定:候補が13型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

【油圧用】NMYパッキン 外形図

(注)

  • パッキンは上図のように方向性があります。装着方向にご注意ください。
  • 装着みぞの位置によっては一体みぞに装着できない場合があります。その場合は分割みぞ構造にしてください。

※バックアップリングを併用しないときの(φd2)寸法は、シールのはみ出し限界曲線(デジタルカタログ116頁)をご参照ください。
※仕上記号の表面粗さの標準数列については、デジタルカタログ155頁を参照ください。

みぞ部詳細

【油圧用】NMYパッキン みぞ部詳細図

製品仕様

名称分類標準材質適用流体
材質番号使用範囲
使用箇所常用最高圧力
MPa{kgf/cm2}
最高速度
(m/s)
温度
(℃)
NMYパッキン油圧用パッキンRN906NMYパッキン<はみ出しすきまH9/f8>14{140}0.5-10~80一般石油系作動油
水-グリコール系作動液
水-油エマルジョン系作動液
(一般石油系作動油、
リン酸エステル系作動液)
ロッド専用バックアップリング併用21{210}

規格表

【油圧用】NMYパッキン 規格表

型番リスト

表示件数

内径d

(mm)

外径D

(mm)

幅 H

(mm)

適用 併用バックアップリング

RoHS?最小発注数量
3
6
2.1
T2P-3/T3P-3
-
1個
4
7
2.1
T2P-4/T3P-4
-
1個
5
8
2.1
T2P-5/T3P-5
-
1個
6
9
2.1
T2P-6/T3P-6
-
1個
8
11
2.1
T2P-8/T3P-8
-
1個
10
14
2.8
T2P-10A/T3P-10A
-
1個
12
16
2.8
T2P-12/T3P-12
-
1個
14
18
2.8
T2P-14/T3P-14
-
1個
16
20
2.8
T2P-16/T3P-16
-
1個
18
22
2.8
T2P-18/T3P-18
-
1個
20
24
2.8
T2P-20/T3P-20
-
1個
25
31
4.2
T2P-25/T3P-25
10
1個
30
36
4.2
T2P-30/T3P-30
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
348
( 383 )
在庫品1日目当日出荷可能
460
( 506 )
在庫品1日目当日出荷可能
425
( 468 )
在庫品1日目当日出荷可能
434
( 477 )
在庫品1日目当日出荷可能
393
( 432 )
在庫品1日目当日出荷可能
336
( 370 )
6日目
358
( 394 )
在庫品1日目当日出荷可能
358
( 394 )
6日目
398
( 438 )
6日目
378
( 416 )
6日目
378
( 416 )
6日目
468
( 515 )
6日目
488
( 537 )
6日目

詳細情報

基本情報

JIS B 2401 P系列のOリングと互換性のある小断面設計のロッド専用Uパッキンです。 Oリングよりシール性がよく優れた摩擦特性をもっています。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

【油圧用】NMYパッキンのレビュー
5平均満足度:5.05件のレビュー
油圧シリンダーのロッドパッキン
5
満足度:5.0
オイル漏れを起こした油圧シリンダーのロッドパッキンの交換に使用しました。 元々はOリングでしたが、Oリングと寸法互換のた...もっと読む
1人が参考にしています。
オイル用工具
5
満足度:5.0
オートバイのサスペンション用のオイル工具の部品として使用しました。 オイルに対しての劣化もなく、漏れもなく問題なく使用で...もっと読む
1人が参考にしています。
パッキンの交換用として
5
満足度:5.0
当社で請け負っている生産設備装置のメンテナンス時に回転軸部分のダストシールとして使っているパッキンの交換用として使用して...もっと読む
0人が参考にしています。
油圧部品
5
満足度:5.0
機械の油圧部分で漏れが発生した為、交換しました。サイズ等同等品を購入しましたが問題ありませんでした。
0人が参考にしています。
油圧圧着工具の修理
5
満足度:5.0
急な故障で困っていましたが、サイズも豊富で、発送も早く非常に助かりました。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
【油圧用】NMYパッキン
【油圧用】GNYパッキン
【油圧用】GPYパッキン
【油圧用】RNYパッキン
【油圧用】RGYパッキン
【油圧用】KYパッキン
メーカー阪上製作所阪上製作所阪上製作所阪上製作所阪上製作所阪上製作所
通常価格336-628 -688 -568 -568 -528 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜6日目6日目〜6日目在庫品1日目〜
種類パッキンパッキンパッキンパッキンパッキンパッキン
動作 種類往復運動用往復運動用往復運動用往復運動用往復運動用往復運動用
パッキン 種類ロッド用ロッド用ピストン用ロッド用ピストン用ピストン用 / ロッド用
パッキン 用途油圧油圧油圧油圧油圧油圧
材質NBR(RN906)NBR(RN919)NBR(RN919)NBR(RN922)NBR(RN923)NBR(RN906)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スクレーバ・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング