17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が87型番あります。
  • 内径d(mm)

    ~mm
  • 外径D(mm)

    ~mm
  • 幅 H(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 6日以内

【油圧用】KYパッキン

通常単価(税別)
52827,409
税込単価
58130,150
通常出荷日:在庫品1日目~6日目一部当日出荷可能

豊富なサイズ、しかも大断面設計のため幅広い用途に安定した性能を発揮します。

  • 写真はイメージです。
    ※実物は、切れ目のない円形です
未確定:候補が87型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

【油圧用】KYパッキン 外形図1

製品仕様

【油圧用】KYパッキン 外形図1
【油圧用】KYパッキン 外形図2

(注)

  • パッキンは上図のように方向性があります。装着方向にご注意ください。
  • KYパッキンは分割みぞにしてください。ただし、ピストン用D=140以上ロッド用d=80以上は一体みぞに装着できます。
    この場合バックアップリングはバイアスカット(TC-KY-○○)をご指定ください。
    なお装着みぞの位置によっては装着できない場合があります。
  • φD H9/f8は軸受方式により変わります。

規格表

単位:mm
型番
(RN906)
パッキンおよびみぞ寸法
dDHGAGBD1d1(参考)Ll
KY-6.36.316.37.58.510.515.36.733
KY-7.17.117.17.58.510.516.17.533
KY-88187.58.510.5178.433
KY-99197.58.510.5189.433
KY-1010207.58.510.51910.433
KY-12.512.522.57.58.510.521.512.933
KY-1414247.58.510.52314.433
KY-151528101113.52715.433
KY-1616267.58.510.52516.433
KY-181831101113.53018.433
KY-18.518.531.5101113.530.518.933
KY-202033101113.53220.433
KY-222235101113.53422.433
KY-22.422.435.4101113.534.422.833
KY-252538101113.53725.433
KY-272740101113.53927.433
KY-282841101113.54028.433
KY-303043101113.54230.533
KY-31.531.544.5101113.543.53233
KY-323245101113.54432.533
KY-3434501213164834.53.53.5
KY-3535501213164835.53.53.5
KY-35.535.551.512131649.536.0 3.53.5
KY-4040561213165440.53.53.5
KY-4545611213165945.53.53.5
KY-4747631213166147.53.53.5
KY-5050661213166450.53.53.5
KY-5555711213166955.63.53.5
KY-5656721213167056.63.53.5
KY-6060761213167460.63.53.5
KY-6363791213167763.63.53.5
KY-6464801213167864.63.53.5
KY-6565811213167965.63.53.5
KY-6767871516198567.644
KY-7070901516198870.644
KY-7171911516198971.644
KY-7575951516199375.644
KY-80801001516199880.644
KY-858510515161910385.644
KY-909011015161910890.644
KY-959511515161911395.644
KY-100100120151619118100.644
KY-105105125151619123105.644
KY-106106126151619124106.644
KY-110110130151619128110.644
KY-112112132151619130112.644
KY-120120140151619138120.644
KY-125125150192124147125.755
KY-130130155192124152130.755
KY-135A13516015.71720157135.755
KY-135135160192124157135.755
KY-140140165192124162140.755
KY-145145170192124167145.755
KY-150150175192124172150.755
KY-155A15518015.71720177155.755
KY-155155180192124177155.755
KY-160160185192124182160.755
KY-165165190192124187165.755
KY-170170195192124192170.755
KY-175A17520015.71720197175.755
KY-175175200192124197175.755
KY-180180205192124202180.755
KY-190190215192124212190.855
KY-199A19922415.71720221199.855
KY-199199224192124221199.855
KY-200200225192124222200.855
KY-212212237192124234212.855
KY-224224249192124246224.855
KY-225225250192124247225.855
KY-236236261192124258236.855
KY-250250275192124272250.855
KY-265265297242629294265.866
KY-270270300242629297270.866
KY-280280312242629309280.866
KY-300300332242629329300.866
KY-31531534724262934431666
KY-33533536724262934633666
KY-35535538724262938435666
KY-36836840024262939736966
KY-37537540724262940437666
KY-40040043224262942940166
KY-42542545724262945442666
KY-45045048224262947945166
KY-47547550724262950447666
KY-50050053224262952950166
KY-53053057030333756653188
KY-56056060030333759656188
KY-60060064030333763660188
KY-63063067030333766663188

型番リスト

表示件数

内径d

(mm)

外径D

(mm)

幅 H

(mm)

最小発注数量
6.3
16.3
7.5
1個
8
18
7.5
1個
9
19
7.5
1個
10
20
7.5
1個
12.5
22.5
7.5
1個
14
24
7.5
1個
15
28
10
20個
16
26
7.5
1個
18
31
10
1個
18.5
31.5
10
1個
20
33
10
1個
22
35
10
1個
22.4
35.4
10
1個
25
38
10
1個
27
40
10
1個
28
41
10
1個
30
43
10
1個
31.5
44.5
10
1個
32
45
10
1個
34
50
12
1個
35
50
12
1個
35.5
51.5
12
1個
40
56
12
1個
45
61
12
1個
47
63
12
1個
50
66
12
1個
55
71
12
1個
56
72
12
1個
60
76
12
1個
64
80
12
1個
65
81
12
1個
67
87
15
1個
70
90
15
1個
71
91
15
1個
75
95
15
1個
80
100
15
1個
85
105
15
1個
90
110
15
1個
95
115
15
1個
100
120
15
1個
105
125
15
1個
106
126
15
1個
110
130
15
1個
112
132
15
1個
120
140
15
1個
125
150
19
1個
130
155
19
1個
135
160
19
1個
135
160
15.7
1個
140
165
19
1個
145
170
19
1個
150
175
19
1個
155
180
19
1個
155
180
15.7
1個
160
185
19
1個
165
190
19
1個
170
195
19
1個
175
200
19
1個
175
200
15.7
1個
180
205
19
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
528
( 581 )
6日目
574
( 631 )
6日目
718
( 790 )
6日目
561
( 617 )
在庫品1日目当日出荷可能
568
( 625 )
在庫品1日目当日出荷可能
568
( 625 )
6日目
555
( 611 )
6日目
614
( 675 )
6日目
568
( 625 )
6日目
568
( 625 )
6日目
573
( 630 )
6日目
568
( 625 )
6日目
568
( 625 )
6日目
573
( 630 )
6日目
573
( 630 )
6日目
638
( 702 )
6日目
638
( 702 )
6日目
588
( 647 )
6日目
638
( 702 )
6日目
638
( 702 )
6日目
638
( 702 )
6日目
738
( 812 )
6日目
918
( 1,010 )
6日目
1,081
( 1,189 )
6日目
998
( 1,098 )
6日目
1,197
( 1,317 )
6日目
1,497
( 1,647 )
6日目
1,497
( 1,647 )
6日目
1,497
( 1,647 )
6日目
1,497
( 1,647 )
6日目
1,597
( 1,757 )
6日目
1,597
( 1,757 )
6日目
1,597
( 1,757 )
6日目
1,697
( 1,867 )
6日目
1,697
( 1,867 )
6日目
1,833
( 2,016 )
6日目
1,797
( 1,977 )
6日目
1,797
( 1,977 )
6日目
1,997
( 2,197 )
6日目
2,203
( 2,423 )
6日目
2,197
( 2,417 )
6日目
1,657
( 1,823 )
6日目
2,197
( 2,417 )
6日目
2,097
( 2,307 )
6日目
2,297
( 2,527 )
6日目
2,097
( 2,307 )
6日目
2,397
( 2,637 )
6日目
2,597
( 2,857 )
6日目
2,597
( 2,857 )
6日目
2,701
( 2,971 )
6日目
2,697
( 2,967 )
6日目
2,797
( 3,077 )
6日目
2,797
( 3,077 )
6日目
2,597
( 2,857 )
6日目
2,797
( 3,077 )
6日目
2,797
( 3,077 )
6日目
3,247
( 3,572 )
6日目
3,499
( 3,849 )
6日目
3,197
( 3,517 )
6日目
3,197
( 3,517 )
6日目

詳細情報

基本情報

豊富なサイズ、しかも大断面設計のため幅広い用途に安定した性能を発揮します。

ご注意

  • 写真はイメージです。
    ※実物は、切れ目のない円形です
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

【油圧用】KYパッキンのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
油圧シリンダーの交換用パッキンとして
4
満足度:4.0
油圧シリンダー内のパッキンが破損した為、交換用にこちらのパッキンを購入しました。若干サイズが違うものを購入しましたが、耐...もっと読む
1人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
【油圧用】KYパッキン
【油圧用】GNYパッキン
【油圧用】GPYパッキン
【油圧用】RNYパッキン
【油圧用】RGYパッキン
【油圧用】NMYパッキン
メーカー阪上製作所阪上製作所阪上製作所阪上製作所阪上製作所阪上製作所
通常価格528-628 -688 -568 -568 -336 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜6日目6日目〜6日目在庫品1日目〜
種類パッキンパッキンパッキンパッキンパッキンパッキン
動作 種類往復運動用往復運動用往復運動用往復運動用往復運動用往復運動用
パッキン 種類ピストン用 / ロッド用ロッド用ピストン用ロッド用ピストン用ロッド用
パッキン 用途油圧油圧油圧油圧油圧油圧
材質NBR(RN906)NBR(RN919)NBR(RN919)NBR(RN922)NBR(RN923)NBR(RN906)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スクレーバ・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング