17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が15型番あります。

【油圧用】HSDパッキン

通常単価(税別)
297884
税込単価
327972
通常出荷日:6日目

【特長】・両圧タイプのパッキンでピストンの薄型設計が可能です。・Oリングと比べ、ネジレやコロガリ破損が...

詳細を確認
  • 写真はイメージです。
    ※実物は、切れ目のない円形です
未確定:候補が15型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

【油圧用】HSDパッキン 外形図

製品仕様

【油圧用】HSDパッキン 製品仕様

(注)

  • 装着みぞの位置によっては一体みぞに装着できない場合があります。その場合は分割みぞ構造にして下さい。
  • φD H9/f8は軸受方式により変わります。

規格表

単位:mm
型番パッキンおよびみぞ寸法
DdHGAGBD1D2L
HSD-2020141.92.44.419.5191.5
HSD-2525172.63.25.224.5242
HSD-3030222.63.25.229.5292
HSD-3232242.63.25.231.530.52
HSD-3535272.63.25.234.533.52
HSD-4040322.63.25.239.538.52
HSD-40A40303.44739.538.52.5
HSD-4545353.44744.543.52.5
HSD-5050403.44749.548.52.5
HSD-5555453.44754.4532.5
HSD-6060503.44759.4582.5
HSD-6363533.44762.4612.5
HSD-6565553.44764.4632.5
HSD-7070555.261069.4683
HSD-8080655.261079.4783

型番リスト

表示件数

内径d

(mm)

外径D

(mm)

幅 H

(mm)

適用 併用バックアップリング

最小発注数量
14
20
1.9
TCS-20X14
1個
17
25
2.6
TCS-25X17
1個
22
30
2.6
TCS-30X22
1個
24
32
2.6
TCS-32X24
1個
27
35
2.6
TCS-35X27
1個
32
40
2.6
TCS-40X32
1個
30
40
3.4
TCS-40X30
1個
35
45
3.4
TCS-45X35
1個
40
50
3.4
TCS-50X40
1個
45
55
3.4
TCS-55X45
1個
50
60
3.4
TCS-60X50
1個
53
63
3.4
TCS-63X53
1個
55
65
3.4
TCS-65X55
1個
55
70
5.2
TCS-70X55
1個
65
80
5.2
TCS-80X65
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
297
( 327 )
6日目
583
( 641 )
6日目
368
( 405 )
6日目
348
( 383 )
6日目
398
( 438 )
6日目
448
( 493 )
6日目
448
( 493 )
6日目
468
( 515 )
6日目
528
( 581 )
6日目
573
( 630 )
6日目
630
( 693 )
6日目
654
( 719 )
6日目
638
( 702 )
6日目
718
( 790 )
6日目
884
( 972 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・両圧タイプのパッキンでピストンの薄型設計が可能です。
・Oリングと比べ、ネジレやコロガリ破損がなく安定したシール性能を発揮します。
【用途】
・農機用シリンダ。
・産業車輌用シリンダ。

ご注意

  • 写真はイメージです。
    ※実物は、切れ目のない円形です
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

【油圧用】HSDパッキンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
【油圧用】HSDパッキン
【油圧用】GNYパッキン
【油圧用】GPYパッキン
【油圧用】RNYパッキン
【油圧用】RGYパッキン
【油圧用】KYパッキン
メーカー阪上製作所阪上製作所阪上製作所阪上製作所阪上製作所阪上製作所
通常価格297-628 -688 -568 -568 -528 -
通常出荷日6日目在庫品1日目〜6日目6日目〜6日目在庫品1日目〜
種類パッキンパッキンパッキンパッキンパッキンパッキン
動作 種類往復運動用往復運動用往復運動用往復運動用往復運動用往復運動用
パッキン 種類ピストン用ロッド用ピストン用ロッド用ピストン用ピストン用 / ロッド用
パッキン 用途油圧油圧油圧油圧油圧油圧
材質NBR(RN906)NBR(RN919)NBR(RN919)NBR(RN922)NBR(RN923)NBR(RN906)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スクレーバ・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング