17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

ステッピングモーターユニット αSTEP AZシリーズ DC電源入力 パルス列入力タイプ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ステッピングモーターユニット αSTEP AZシリーズ DC電源入力 パルス列入力タイプ

販売終了

型番

AZ46AK

2020年01月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

ABZOセンサが変える、位置決めの常識。
新開発のバッテリ不要な多回転アブソリュートセンサ(ABZOセンサ)が、モーターの現在位置を検出。
常に位置を逃しません。
【特長】
・アブソリュートだから、原点復帰の時間を短縮。
・原点復帰不要。
・高速原点復帰。
・アブソリュートだから、外部センサが不要。
・システムコストダウン。
・省配線。
・センサ誤動作の影響をうけない。
・しかも、バッテリが不要。
・メンテナンスの削減。
・自由なドライバ設置場所。
・期限のない位置情報保持。
・さらに、高信頼性。
・急激な負荷変動、急加速でも運転を継続。
・万が一の異常時にはアラーム信号を出力。

指定中の仕様・寸法情報

種類
[セット品] モータユニット
電圧仕様
DC
電源
直流
制御方法
クローズドループ
角フランジ寸法(mm)
42
ステップ角(deg)
0.36
励磁最大静止トルク(範囲)(N・m)
0.11~1.00
減速機
なし
励磁最大静止トルク【詳細】(N・m)
0.3
電磁ブレーキ
なし
ケーブルの長さ(m)
なし
シャフト形状
Dカット

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト