17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

  • ベルト形種類

    ~mm
  • ベルト呼び幅(mm)

    ~mm
  • ベルト材質

  • 歯数

    ~mm
      [60-300/1]
    • ピッチ周長(mm)

      ~mm
    • 熱可塑性ポリウレタン詳細

    • タイプ

      ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 17日以内

    ユニッタメクトロール フレックスタイプ U-Flex

    通常単価(税別)
    -
    税込単価
    -
    通常出荷日:17日目

    ベルトに継手部のないエンドレス製法により、耐久性が向上し長寿命化したタイミングベルト。【特長】・継手部...

    詳細を確認

    型番:

    UM[15,​20,​25,​30,​50,​75,​100]-T10-[60-300/1]SFUA
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    UM[15,20,25,30,50,75,100]-T10-[60-300/1]SFUAの仕様・寸法情報

    ベルト形状
    クローズエンド
    特性
    標準
    ベルト形種類
    T10
    ベルト呼び幅(mm)
    15 ~ 100
    ベルト材質
    歯数
    60 ~ 300
    心線材質
    スチールコード
    ベルト歯面
    標準(片面)
    ピッチ周長(mm)
    10
    熱可塑性ポリウレタン詳細
    UA(白・硬さ92)

    商品情報

    張力保持特性に優れている

    ベルト構造(本体 : 熱可望性ウレタン、心線 : スチール心線)

    ベルト構造(本体 : 熱可望性ウレタン、心線 : スチール心線)

    呼称例 : 材質記号、タイプ(F : フレックス)心線 : (S : スチール心線)、歯数、型式、幅、商品記号

    呼称例 : 材質記号、タイプ(F : フレックス)心線 : (S : スチール心線)、歯数、型式、幅、商品記号

    呼称例(歯面帆布付きベルト) : 材質記号、歯面帆布記号、タイプ(F : フレックス)心線 : (S : スチール心線)、歯数、型式、幅、商品記号

    呼称例(歯面帆布付きベルト) : 材質記号、歯面帆布記号、タイプ(F : フレックス)心線 : (S : スチール心線)、歯数、型式、幅、商品記号

    一体成形のエンドレス製法による長寿命化の実現

    ベルトにジョイント部がないため、強度の均一化を実現。

    従来品 : ジョイント部あり

    従来品 : ジョイント部あり

    フレックス : ジョイント部なし

    フレックス : ジョイント部なし

    耐屈曲疲労性の向上

    ベルト歯底部に溝ができない新製法を開発。溝付近の心線に作用する応力集中を緩和し、屈曲疲労性の向上を実現。

    従来品 : 溝付近に応力が集中

    従来品 : 溝付近に応力が集中

    フレックス : 応力が均等に作用

    フレックス : 応力が均等に作用

    走行安定性に優れる

    心線に、S、Z撚りの心線を採用することで互いの偏りを打ち消し走行安定性を実現。

    心線に、S、Z撚りの心線を採用することで互いの偏りを打ち消し走行安定性を実現。

    ラインナップ・サイズ表

    型式タイブ心線材質歯面帆布標準ベルト幅
    10152025305075100
    T5Fスチール(S)UA
    T10Fスチール(S)
    AT5Fスチール(S)
    AT10Fスチール(S)

    型番リスト

    表示件数
    型番
    UM[15,20,25,30,50,75,100]-T10-[60-300/1]SFUA

    ベルト形種類

    ベルト呼び幅

    (mm)

    ベルト材質

    歯数

    ピッチ周長

    (mm)

    熱可塑性ポリウレタン詳細

    最小発注数量
    T10
    15 ~ 100
    60 ~ 300
    10
    UA(白・硬さ92)
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    -
    ( - )
    17日目

    詳細情報

    基本情報

    ベルトに継手部のないエンドレス製法により、耐久性が向上し長寿命化したタイミングベルト。
    【特長】
    ・継手部がないため、強度の均一化を実現。
    ・張力保持特性も優れている。
    【用途】
    ・食品製造ライン、食品包装装置。
    ・鋼板搬送ライン。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ユニッタメクトロール フレックスタイプ U-Flexのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ユニッタメクトロール フレックスタイプ U-Flex
    ユニッタメクトロール オープンエンドタイプ 丸歯形 ミリピッチ
    ハバシンク HTD14Mタイプ 歯面布張り
    アタッチメント付タイミングベルト アイアンラバー(R)
    アタッチメント付タイミングベルト
    ハバシンク XHタイプ
    メーカーゲイツ・ユニッタ・アジアゲイツ・ユニッタ・アジアハバジットミスミミスミハバジット
    通常価格------
    通常出荷日17日目6日目〜7日目8日目8日目7日目
    ベルト形状クローズエンドオープンエンドオープンエンドクローズエンド(溶着接合)クローズエンド(溶着接合)オープンエンド
    特性標準-歯面布張り標準標準-
    心線材質スチールコードスチールコードスチールコードスチールコードアラミドスチールコード
    ベルト歯面標準(片面)標準(片面)----
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    搬送用タイミングベルトカテゴリの売れ筋ランキング